17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズ

通常単価(税別)
1,6461,841
税込単価
1,8112,025
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

複動シリンダの小型シリーズ化。【特長】・現行CJ2、Φ6複動シリンダの小型タイプとしてシリンダ内径Φ4...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

複動形/基本形

単位:mm

CJ1シリーズ(チューブ内径4mm)の外形寸法図

チューブ内径4mm、チューブ内径2.5mmポリウレタンチューブまたはソフトナイロンチューブを使用。

製品仕様

CJ1シリーズ(チューブ内径4mm)の外観
JIS記号(複動/片ロッド クッションなし)

JIS記号(複動/片ロッド クッションなし)

ロッドカバー側継手の配管方向を±90°の範囲で変更可能

ロッドカバー側継手の配管方向を±90°の範囲で変更可能

仕様

作動方式複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.2MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションなし
ストローク長さの許容差0~+0.5
取付支持形式基本形
給油不要(無給油)

適用配管チューブ

チューブの種類材質サイズチューブ型番
外径内径
ミリサイズポリウレタン4mm2.5mmTU0425
ソフトナイロン4mm2.5mmTS0425

理論出力表

単位:N

チューブ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動方式受圧面積
(mm2
使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.7
42OUT12.62.523.785.046.307.568.82
IN9.41.882.823.764.705.646.58

質量表

単位:g

チューブ内径
(mm)
シリンダストローク
(mm)
質量
4512.0
1012.4
1512.8
2013.2

構造

CJ1シリーズ(チューブ内径4mm)の構造図

構成部品

番号名称材質備考
1ロッドカバー黄銅無電解ニッケルめっき
2シリンダチューブ黄銅無電解ニッケルめっき
3ピストンステンレス鋼-
4パッキン押え黄銅無電解ニッケルめっき
5管継手本体 黄銅無電解ニッケルめっき
ガスケット NBR+SUS304-
6ロッドパッキンNBR-
7ピストンパッキンNBR-
8チューブガスケットNBR-
9取付用ナットニッケルめっき
10ロッド先端ナット亜鉛クロメート

規格表

チューブ内径(mm)記号
SZ
ストローク
51015205101520
41823283351566166

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 配管:シリンダチューブに横方向の力が加わるような無理な配管はしないでください。シリンダチューブが傾き作動不良の原因となります。
  • 取付け:シリンダチューブを直接くわえての取付けはしないでください。チューブの変形を招き作動不良の原因となります。ピストンロッドをラジオベンチなどで直接くわえての取付けはしないでください。ピストンロッドの傷により軸受およびロッドパッキンの損傷を招き、作動不良やエア漏れの原因となります。
  • スペックの詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となっております。CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

最小発注数量
5
1個
10
1個
15
1個
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,646
( 1,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,646
( 1,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,755
( 1,931 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,841
( 2,025 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

複動シリンダの小型シリーズ化。
【特長】
・現行CJ2、Φ6複動シリンダの小型タイプとしてシリンダ内径Φ4を追加
・ロッドカバー側継手の配管方向の自由化
・ロッドカバー側継手の配管方向を±90°の範囲で変更できます
・型式:CJ1B4
・チューブ内径:4mm
・標準ストローク:5mm、10mm、15mm、20mm

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
治具の可動部の固定用
4
満足度:4.0
シリンダ先端にゴム付きボルトを取付けて、治具の可動部が意図しないタイミングで動かないように保持するために使用しました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズ
ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 複動 クッション付 CP96シリーズ Φ125
ファインロックシリンダ 複動・片ロッド CLJ2シリーズ
エアシリンダ パネルマウントタイプ 単動タイプ
エンドロックシリンダ 二次電池対応 25A-CBJ2シリーズ
小型冶具シリンダ MSI-105
メーカーSMCSMCSMCミスミSMCCHELIC(チェリック)
通常価格1,646-26,740 -25,712 -1,6509,690 -1,416
通常出荷日在庫品1日目6日目〜19日目在庫品1日目19日目在庫品1日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ内径 D(φ)41251661610
シリンダ作動方式複動複動複動単動タイプ複動単動(押出し)
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形ブロック形丸形パネルマウントタイプ丸形角形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング