メカニカル部品技術窓口


ヘッド側フランジ形/(G)


JIS記号(複動タイプ)
| チューブ内径 (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 60 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | ||||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付 :-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||||
| 使用ピストン速度 | 50~1,000mm/s | ||||||
| ストローク長さの許容差 | -250:(0~+1.0)、251-1,000:(0~+1.4)、1,001-1,500:(0~+1.8)、1,501~2,000:(0~+2.2)、2,001~2,300:(0~+2.6) | ||||||
| クッション | エアクッションまたはラバークッション | ||||||
| 接続口径(Rc、NPT、G) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| 取付支持形式 | 基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形 1山クレビス形、2山クレビス形 | ||||||
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

単位:mm
| チューブ内径 (mm) | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H | H1 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 19.5 | 46 | 17 | 32.5 | 12 | 30 | 13 | 13 | 47 | 6 | M6×1 |
| 40 | 30 | 27 | 52 | 22 | 38 | 16 | 35 | 13 | 14 | 51 | 8 | M6×1 |
| 50 | 35 | 32 | 65 | 27 | 46.5 | 20 | 40 | 14 | 15.5 | 58 | 11 | M8×1.25 |
| 63 | 35 | 32 | 75 | 27 | 56.5 | 20 | 45 | 14 | 16.5 | 58 | 11 | M8×1.25 |
| 80 | 40 | 37 | 95 | 32 | 72 | 25 | 45 | 20 | 19 | 72 | 13 | M10×1.5 |
| 100 | 40 | 37 | 114 | 41 | 89 | 30 | 55 | 20 | 19 | 72 | 16 | M10×1.5 |
| 125 | 54 | 50 | 136 | 41 | 110 | 32 | 60 | 27 | 19 | 97 | 16 | M12×1.75 |
| チューブ内径 (mm) | K | KA | MA | MB | MM | N | P | ※ S | V | W | ※ ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 10 | 16 | 4 | M10×1.25 | 26 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 135 |
| 40 | 6 | 14 | 16 | 4 | M14×1.5 | 26 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 139 |
| 50 | 7 | 18 | 16 | 5 | M18×1.5 | 30.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 156 |
| 63 | 7 | 18 | 16 | 5 | M18×1.5 | 30.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 156 |
| 80 | 10 | 22 | 16 | 5 | M22×1.5 | 37 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 190 |
| 100 | 10 | 26 | 16 | 5 | M26×1.5 | 37 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 190 |
| 125 | 13 | 27 | 20 | 6 | M27×2 | 38 | 1/2 | 120 | 17 | 15 | 223 |
※ラバークッションの場合、ピストンの両側にダンパが装着されることにより、チューブ内径32mmとチューブ内径40mmは6mm、チューブ内径50mmとチューブ内径63mmは8mm、チューブ内径80mmとチューブ内径100mmは10mm、チューブ内径125mmは12mm全長が長くなります。
単位:mm
| チューブ内径 (mm) | FB | FD | FT | FX | FY | FZ | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 50 | 7 | 10 | 64 | 32 | 79 | 141 |
| 40 | 55 | 9 | 10 | 72 | 36 | 90 | 145 |
| 50 | 70 | 9 | 12 | 90 | 45 | 110 | 164 |
| 63 | 80 | 9 | 12 | 100 | 50 | 120 | 164 |
| 80 | 100 | 12 | 16 | 126 | 63 | 153 | 202 |
| 100 | 120 | 14 | 16 | 150 | 75 | 178 | 202 |
| 125 | 138 | 14 | 20 | 180 | 102 | 216 | 237 |

例:φ63(チューブ内径63mm)のエアシリンダを最大速度500mm/sで動かすときのロッド先端負荷制限を求める。
グラフの横軸500mm/sより上に延長しチューブ内径63mmのラインとの交点を左に延長し負荷80kgが求められます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,884円 ( 10,872円 ) | 19日目 |
10,098円 ( 11,108円 ) | 19日目 |
10,098円 ( 11,108円 ) | 19日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 19日目 |
10,098円 ( 11,108円 ) | 19日目 |
12,440円 ( 13,684円 ) | 19日目 |
15,541円 ( 17,095円 ) | 19日目 |
10,434円 ( 11,477円 ) | 19日目 |
10,913円 ( 12,004円 ) | 19日目 |
10,434円 ( 11,477円 ) | 19日目 |
10,434円 ( 11,477円 ) | 19日目 |
10,647円 ( 11,712円 ) | 19日目 |
20,328円 ( 22,361円 ) | 19日目 |
10,647円 ( 11,712円 ) | 19日目 |
13,889円 ( 15,278円 ) | 19日目 |
17,231円 ( 18,954円 ) | 19日目 |
11,398円 ( 12,538円 ) | 19日目 |
11,261円 ( 12,387円 ) | 19日目 |
10,874円 ( 11,961円 ) | 19日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 19日目 |
10,989円 ( 12,088円 ) | 19日目 |
10,989円 ( 12,088円 ) | 19日目 |
12,456円 ( 13,702円 ) | 19日目 |
10,995円 ( 12,095円 ) | 19日目 |
12,119円 ( 13,331円 ) | 19日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 19日目 |
11,879円 ( 13,067円 ) | 19日目 |
17,126円 ( 18,839円 ) | 19日目 |
15,026円 ( 16,529円 ) | 19日目 |
13,211円 ( 14,532円 ) | 19日目 |
12,452円 ( 13,697円 ) | 19日目 |
11,959円 ( 13,155円 ) | 6日目 |
16,222円 ( 17,844円 ) | 19日目 |
11,874円 ( 13,061円 ) | 19日目 |
11,874円 ( 13,061円 ) | 19日目 |
12,931円 ( 14,224円 ) | 19日目 |
13,088円 ( 14,397円 ) | 19日目 |
11,874円 ( 13,061円 ) | 19日目 |
18,420円 ( 20,262円 ) | 19日目 |
19,634円 ( 21,597円 ) | 19日目 |
14,266円 ( 15,693円 ) | 19日目 |
12,341円 ( 13,575円 ) | 19日目 |
12,341円 ( 13,575円 ) | 19日目 |
12,341円 ( 13,575円 ) | 19日目 |
12,810円 ( 14,091円 ) | 19日目 |
14,542円 ( 15,996円 ) | 19日目 |
13,277円 ( 14,605円 ) | 19日目 |
17,240円 ( 18,964円 ) | 19日目 |
13,744円 ( 15,118円 ) | 19日目 |
15,511円 ( 17,062円 ) | 19日目 |
15,325円 ( 16,858円 ) | 19日目 |
15,997円 ( 17,597円 ) | 19日目 |
10,303円 ( 11,333円 ) | 19日目 |
15,541円 ( 17,095円 ) | 19日目 |
10,664円 ( 11,730円 ) | 19日目 |
10,098円 ( 11,108円 ) | 19日目 |
10,427円 ( 11,470円 ) | 19日目 |
10,427円 ( 11,470円 ) | 19日目 |
10,427円 ( 11,470円 ) | 19日目 |
10,427円 ( 11,470円 ) | 19日目 |
4面に小型オートスイッチ取付可能な角形チューブ形エアシリンダ。
【特長】
・オートスイッチ取付溝にファスナーを取付異物の堆積を防止(オプション)。
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定。
(ロッド先端金具、揺動受け金具は同梱出荷になる)。
・シリンダと金具を別々に手配する手間が省ける。
・豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能。
・取付自由度の向上



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ガイド付薄形シリンダエアクッション付 MGPシリーズ
4.5通常価格(税別):17,316円~