メカニカル部品技術窓口
■ヘッド側ロック付:MBBB チューブ内径 ポートねじの種類-ストローク-H□


マニュアル解除ノンロックタイプ:追記号N

マニュアル解除ロックタイプ:追記号L

フート形(L)/ヘッド側ロック付(-H□)

山クレビス形(C)/ヘッド側ロック付(-H□


表示記号(エアクッション)
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.15MPa※ | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||||
| 給油 | 無給油 | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~1,000mm/s | |||||
| ストローク長さの許容差 | ~250:(0~+1.0)、251~1,000:(0~+1.4)、1,001~1,500:(0~+1.8) | |||||
| クッション | エアクッション | |||||
| 接続口径(Rc、NPT、G) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
| 取付支持形式 | 基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形 1山クレビス形、2山クレビス形、軸式トラニオン形 | |||||
※ロック部以外では、0.05MPaです。
| ロックの位置 | ヘッド側、ロッド側、両側 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保持力(MAX.)N | φ32(直径32mm) | φ40(直径40mm) | φ50(直径50mm) | φ63(直径63mm) | φ80(直径80mm) | φ100(直径100mm) |
| 550 | 860 | 1,340 | 2,140 | 3,450 | 5,390 | |
| バックラッシュ | 1.5mm以下 | |||||
| マニュアル解除 | ノンロックタイプ、ロックタイプ | |||||
単位:kg
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準質量 | 基本形 | 0.50 | 0.69 | 1.19 | 1.47 | 2.73 | 3.7 |
| フート形 | 0.68 | 0.93 | 1.56 | 1.93 | 3.61 | 4.8 | |
| フランジ形 | 0.79 | 1.06 | 1.64 | 2.26 | 4.18 | 7.01 | |
| 1山クレピス形 | 0.75 | 0.92 | 1.53 | 2.1 | 3.84 | 6.87 | |
| 2山クレピス形 | 0.76 | 0.96 | 1.62 | 2.26 | 4.13 | 7.39 | |
| トラニオン形 | 0.79 | 1.05 | 1.67 | 2.27 | 4.28 | 7.37 | |
| 50ストローク当りの割増質量 | 全取付金具 | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.42 | 0.56 |
| 付属金具 | 1山ナックル | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 |
| 2山ナックル(ピン付) | 0.22 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 | |
■マニュアル解除ノンロックタイプ:追記号N

ヘッド側ロック

ロッド側ロック
■マニュアル解除ロックタイプ:追記号L

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
| 2 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 5 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 6 | クッションリング | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 7 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 8 | クッションバルブ | 鋼線 | 亜鉛三価クロメート |
| 9 | 止め輪 | バネ用鋼 | φ40~100(直径40mm~100mm) |
| 10 | タイロッド | 炭素鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 11 | タイロッドナット | 炭素鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 12 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 13 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 14A | キャップA | アルミニウム合金 | 黒色塗装 |
| 14B | キャップB | 炭素鋼 | 酸化被膜処理 |
| 15 | ゴムキャップ | 合成ゴム | - |
| 16 | ピストンホルダー | ウレタン | - |
| 17 | ロックスプリング | ステンレス鋼 | - |
| 18 | ダンパー | ウレタン | - |
| 19 | ロックピストン | 炭素鋼 | 焼入、硬質クロームめっき |
| 20 | ロックブッシュ | 銅合金 | - |
| 21 | 六角穴付ボルト | 合金鋼 | 黒色亜鉛クロメート |
| 22 | M/Oノブ | 亜鉛合金 | 黒色塗装 |
| 23 | M/Oボルト | 合金鋼 | 黒色亜鉛クロメート、赤色塗装 |
| 24 | M/Oスプリング | 鋼線 | 亜鉛クロメート |
| 25 | ストッパーリング | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 26 | パッキン押エ | 圧延鋼材 | φ80(直径80mm)、φ100(直径100mm)のみ使用 |
| 27 | クッションバルブパッキン | NBR | - |
| 28 | ピストンガスケット | NBR | - |
| ※29 | クッションパッキン | ウレタン | - |
| ※30 | ロッドパッキン | NBR | - |
| ※31 | ピストンパッキン | NBR | - |
| ※32 | シリンダチューブガスケット | NBR | - |
| ※33 | ロックピストンパッキン | NBR | - |
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。



単位:mm
| チューブ内径(mm) | X | Y | LD | LH | LS | LT | LX | LY | LZ | ZZ | LS | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 9 | 7 | 30 | 136 | 3.2 | 32 | 53 | 50 | 170 | 144 | 178 |
| 40 | 24 | 11 | 9 | 33 | 145 | 3.2 | 38 | 59 | 55 | 183 | 158 | 196 |
| 50 | 27 | 11 | 9 | 40 | 160 | 3.2 | 46 | 72.5 | 70 | 202 | 172 | 214 |
| 63 | 27 | 14 | 12 | 45 | 160 | 3.6 | 56 | 82.5 | 80 | 205 | 172 | 217 |
| 80 | 30 | 14 | 12 | 55 | 192 | 4.5 | 72 | 102.5 | 100 | 248 | 210 | 266 |
| 100 | 32 | 16 | 14 | 65 | 196 | 4.5 | 89 | 122 | 120 | 252 | 214 | 270 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,656円 ( 15,022円 ) | 19日目 |
13,329円 ( 14,662円 ) | 19日目 |
13,329円 ( 14,662円 ) | 19日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 19日目 |
13,884円 ( 15,272円 ) | 19日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 19日目 |
13,884円 ( 15,272円 ) | 19日目 |
14,125円 ( 15,538円 ) | 19日目 |
14,125円 ( 15,538円 ) | 19日目 |
13,798円 ( 15,178円 ) | 19日目 |
14,023円 ( 15,425円 ) | 19日目 |
14,352円 ( 15,787円 ) | 19日目 |
14,593円 ( 16,052円 ) | 19日目 |
15,923円 ( 17,515円 ) | 19日目 |
14,492円 ( 15,941円 ) | 19日目 |
14,733円 ( 16,206円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
14,960円 ( 16,456円 ) | 19日目 |
14,960円 ( 16,456円 ) | 19日目 |
17,518円 ( 19,270円 ) | 19日目 |
16,222円 ( 17,844円 ) | 19日目 |
16,362円 ( 17,998円 ) | 19日目 |
16,830円 ( 18,513円 ) | 19日目 |
17,764円 ( 19,540円 ) | 19日目 |
18,232円 ( 20,055円 ) | 19日目 |
14,118円 ( 15,530円 ) | 19日目 |
14,398円 ( 15,838円 ) | 19日目 |
14,398円 ( 15,838円 ) | 19日目 |
14,398円 ( 15,838円 ) | 19日目 |
14,678円 ( 16,146円 ) | 19日目 |
15,426円 ( 16,969円 ) | 19日目 |
14,960円 ( 16,456円 ) | 19日目 |
14,960円 ( 16,456円 ) | 19日目 |
15,240円 ( 16,764円 ) | 19日目 |
15,240円 ( 16,764円 ) | 19日目 |
19,868円 ( 21,855円 ) | 19日目 |
15,520円 ( 17,072円 ) | 19日目 |
15,520円 ( 17,072円 ) | 19日目 |
15,520円 ( 17,072円 ) | 19日目 |
20,148円 ( 22,163円 ) | 19日目 |
16,390円 ( 18,029円 ) | 19日目 |
15,801円 ( 17,381円 ) | 19日目 |
16,081円 ( 17,689円 ) | 19日目 |
16,549円 ( 18,204円 ) | 19日目 |
16,081円 ( 17,689円 ) | 19日目 |
16,549円 ( 18,204円 ) | 19日目 |
16,081円 ( 17,689円 ) | 19日目 |
16,641円 ( 18,305円 ) | 19日目 |
16,641円 ( 18,305円 ) | 19日目 |
16,641円 ( 18,305円 ) | 19日目 |
17,671円 ( 19,438円 ) | 19日目 |
17,204円 ( 18,924円 ) | 19日目 |
17,204円 ( 18,924円 ) | 19日目 |
17,764円 ( 19,540円 ) | 19日目 |
18,326円 ( 20,159円 ) | 19日目 |
18,326円 ( 20,159円 ) | 19日目 |
18,886円 ( 20,775円 ) | 19日目 |
19,447円 ( 21,392円 ) | 19日目 |
17,718円 ( 19,490円 ) | 19日目 |
18,238円 ( 20,062円 ) | 19日目 |
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量10%削減。
【特長】
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した(シリンダと金具を別々に手配する手間が省ける)
・豊富な取付支持金具
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
(ロッド先端金具、揺動受け金具は同梱出荷になります)
・環境負荷物質不使用



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~