メカニカル部品技術窓口

基本形/(B)

外観

表示記号(複動タイプ・エアクッション)
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||||
| 給油 | 無給油 | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~1,000mm/s | |||||
| ストローク長さの許容差 | ~250:(0~+1.0), 251~1,000:(0~+1.4), 1,001~1,500:(0~+1.8) | |||||
| クッション注) | エアクッションまたはラバークッション | |||||
| 接続口径(Rc、NPT、G) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
| 取付支持形式 | 基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、軸式トラニオン形 | |||||
| ロッド不回転精度 | ±0.5° | ±0.5° | ±0.3° | |||
| 許容回転トルク N・m以下 | 0.25 | 0.45 | 0.64 | 0.79 | 0.93 | |
注)クッション機構による吸収可能な運動エネルギーは複動形:片ロッドと同一です。
| チューブ内径 | 標準ストローク |
|---|---|
| 32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 |
| 50 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
| 80 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 |
| 100 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700 |
| チューブ内径(mm) | 受圧面積(mm2) |
|---|---|
| 32 | 675 |
| 40 | 1,082 |
| 50 | 1,651 |
| 63 | 2,804 |
| 80 | 4,568 |
| 100 | 7,223 |
※理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となります。
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準質量 | 基本形 | 0.47 | 0.64 | 1.11 | 1.35 | 2.54 | 3.52 |
| フート形 | 0.59 | 0.78 | 1.33 | 1.63 | 3.04 | 4.19 | |
| フランジ形 | 0.76 | 1.01 | 1.56 | 2.14 | 3.99 | 6.84 | |
| 1山クレビス形 | 0.72 | 0.87 | 1.45 | 1.98 | 3.65 | 6.70 | |
| 2山クレビス形 | 0.73 | 0.91 | 1.54 | 2.14 | 3.94 | 7.22 | |
| トラニオン形 | 0.76 | 1.00 | 1.59 | 2.15 | 4.09 | 7.20 | |
| 50ストローク当りの割増質量 | 全取付金具 | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 0.50 |
| 付属金具 | 1山ナックル | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.60 | 0.83 |
| 2山ナックル(ピン付) | 0.22 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.87 | 1.27 | |
計算方法 例)MBKB32-100Z(基本形、φ32(直径32mm)、100st)

| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミダイカスト | 1 | 三価クロメート |
| 2 | ヘッドカバー | アルミダイカスト | 1 | 三価クロメート |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 1 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | 1 | - |
| 5 | ピストン | アルミニウム合金 | 1 | - |
| 6 | クッションリング | 圧延鋼材 | 2 | 亜鉛クロメート |
| 7 | ピストンナット | 圧延鋼材 | 1 | 亜鉛クロメート |
| 8 | 回り止めガイド | 軸受合金 | 1 | - |
| 9 | クッションバルブ | 鋼線 | 2 | 亜鉛三価クロメート |
| 10 | 止め輪 | バネ用鋼 | 2 | φ40~100(直径40~100mm) |
| 11 | タイロッド | 炭素鋼 | 4 | 亜鉛三価クロメート |
| 12 | タイロッドナット | 炭素鋼 | 8 | 亜鉛三価クロメート |
| 13 | ウェアリング | 樹脂 | 1 | - |
| ※14 | ロッドパッキン | NBR | 1 | - |
| ※15 | ピストンパッキン | NBR | 1 | - |
| ※16 | クッションパッキン | ウレタン | 2 | - |
| 17 | クッションバルブパッキン | NBR | 2 | - |
| ※18 | シリンダチューブガスケット | NBR | 2 | - |
| 19 | ロッド先端ナット | 圧延鋼材 | 1 | 亜鉛三価クロメート |
| 20 | 磁石 | - | (1) | - |
| 21 | 六角穴付止めねじ | 鋼線 | 2 | 黒色亜鉛三価クロメート |
リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。



| チューブ内径 | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H | H1 | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 19.5 | 46 | 17 | 32.5 | 12.2 | 30 | 13 | 13 | 47 | 6 | M6×1 |
| 40 | 30 | 27 | 52 | 22 | 38 | 14.2 | 35 | 13 | 14 | 51 | 8 | M6×1 |
| 50 | 35 | 32 | 65 | 27 | 46.5 | 19 | 40 | 14 | 15.5 | 58 | 11 | M8×1.25 |
| 63 | 35 | 32 | 75 | 27 | 56.5 | 19 | 45 | 14 | 16.5 | 58 | 11 | M8×1.25 |
| 80 | 40 | 37 | 95 | 32 | 72 | 23 | 45 | 20 | 19 | 72 | 13 | M10×1.5 |
| 100 | 40 | 37 | 114 | 41 | 89 | 27 | 55 | 20 | 19 | 72 | 16 | M10×1.5 |
| チューブ内径 | MA | MB | MM | N | P | S | V | W | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 4 | M10×1.25 | 27 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 135 |
| 40 | 16 | 4 | M14×1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 139 |
| 50 | 16 | 5 | M18×1.5 | 31.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 156 |
| 63 | 16 | 5 | M18×1.5 | 31.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 156 |
| 80 | 16 | 5 | M22×1.5 | 38 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 190 |
| 100 | 16 | 5 | M26×1.5 | 38 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 190 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,175円 ( 12,293円 ) | 19日目 |
12,440円 ( 13,684円 ) | 19日目 |
11,310円 ( 12,441円 ) | 19日目 |
10,985円 ( 12,084円 ) | 19日目 |
11,560円 ( 12,716円 ) | 19日目 |
10,985円 ( 12,084円 ) | 19日目 |
10,985円 ( 12,084円 ) | 19日目 |
11,653円 ( 12,818円 ) | 19日目 |
10,987円 ( 12,086円 ) | 19日目 |
12,626円 ( 13,889円 ) | 19日目 |
10,995円 ( 12,095円 ) | 19日目 |
12,380円 ( 13,618円 ) | 19日目 |
12,530円 ( 13,783円 ) | 19日目 |
11,741円 ( 12,915円 ) | 19日目 |
12,206円 ( 13,427円 ) | 19日目 |
13,291円 ( 14,620円 ) | 19日目 |
13,143円 ( 14,457円 ) | 19日目 |
12,045円 ( 13,250円 ) | 19日目 |
11,461円 ( 12,607円 ) | 19日目 |
11,136円 ( 12,250円 ) | 19日目 |
11,136円 ( 12,250円 ) | 19日目 |
11,434円 ( 12,577円 ) | 19日目 |
11,434円 ( 12,577円 ) | 19日目 |
11,434円 ( 12,577円 ) | 19日目 |
11,434円 ( 12,577円 ) | 19日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 19日目 |
11,360円 ( 12,496円 ) | 19日目 |
11,639円 ( 12,803円 ) | 19日目 |
11,639円 ( 12,803円 ) | 19日目 |
11,921円 ( 13,113円 ) | 19日目 |
12,201円 ( 13,421円 ) | 19日目 |
12,201円 ( 13,421円 ) | 19日目 |
12,483円 ( 13,731円 ) | 19日目 |
13,043円 ( 14,347円 ) | 19日目 |
15,351円 ( 16,886円 ) | 19日目 |
13,605円 ( 14,966円 ) | 19日目 |
14,165円 ( 15,582円 ) | 19日目 |
14,727円 ( 16,200円 ) | 19日目 |
17,022円 ( 18,724円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
17,935円 ( 19,729円 ) | 19日目 |
12,442円 ( 13,686円 ) | 19日目 |
14,059円 ( 15,465円 ) | 19日目 |
13,380円 ( 14,718円 ) | 19日目 |
13,411円 ( 14,752円 ) | 19日目 |
15,571円 ( 17,128円 ) | 19日目 |
14,586円 ( 16,045円 ) | 19日目 |
14,586円 ( 16,045円 ) | 19日目 |
14,586円 ( 16,045円 ) | 19日目 |
16,107円 ( 17,718円 ) | 19日目 |
14,586円 ( 16,045円 ) | 19日目 |
15,107円 ( 16,618円 ) | 19日目 |
15,613円 ( 17,174円 ) | 19日目 |
15,613円 ( 17,174円 ) | 19日目 |
20,035円 ( 22,039円 ) | 19日目 |
16,134円 ( 17,747円 ) | 19日目 |
16,643円 ( 18,307円 ) | 19日目 |
16,643円 ( 18,307円 ) | 19日目 |
17,163円 ( 18,879円 ) | 19日目 |
19,592円 ( 21,551円 ) | 19日目 |
ロッド回り止め形 複動・片ロッドの一般型シリンダ。
【特長】
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量10%削減。
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した。
・シリンダと金具を別々に手配する手間が省ける。
・豊富な取付支持金具



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~