17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が1,596型番あります。

エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズ

通常単価(税別)
11,82780,176
税込単価
13,01088,194
通常出荷日:9日目~19日目

標準形 複動・両ロッドの一般型シリンダ。【特長】・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量10%削...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が1,596型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

基本形/(B)の寸法図

基本形/(B)

基本形/(B)ジャバラ付きの寸法図

基本形/(B)ジャバラ付き

フート形/(L)の寸法図

フート形/(L)

ロッド側フランジ形/(F)の寸法図

ロッド側フランジ形/(F)

  • ※ 数値および上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
  • ※ エアクッションなしの場合は、ラバークッション付きとなります。なおピストンの両側にダンパが装着されることにより、φ32(直径32mm)、φ40(直径40mm)は6mm、φ50(直径50m)、φ63(直径63mm)は8mm、φ80(直径80mm)、φ100(直径100mm)は10mm、φ125(直径125mm)は12mm全長が長くなります。
  • ※ エアクッションなしの場合は、ラバークッション付きとなります。なおピストンの両側にダンパが装着されることにより、φ32(直径32mm)、φ40(直径40mm)は3mm、φ50(直径50m)、φ63(直径63mm)は4mm、φ80(直径80mm)、φ100(直径100mm)は5mm、φ125(直径125mm)は6mmZ寸法が長くなります。(トラニオン形の場合)

製品仕様

エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズの外観

外観

JIS記号(複動タイプ・エアクッション)

JIS記号(複動タイプ・エアクッション)

製品仕様

チューブ内径(mm)3240506380100125
作動方式複動両ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
使用ピストン速度50~1,000mm/s50~700mm/s
ストローク長さの許容差~250:(0~+1.0)、 251~1,000:(0~+1.4)、 1,001~1,500
クッション注)エアクッションまたはラバークッション
接続口径(Rc、NPT、G)1/81/43/81/2
取付支持形式基本形、フート形、フランジ形、軸式トラニオン

注)クッション機構による吸収可能な運動エネルギーは複動形:片ロッドと同一です。

ストローク表

単位:mm

チューブ内径標準ストローク製作可能最大ストローク
ストローク範囲(1)ストローク範囲(2)
3225、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500~1,0001,800
4025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500
5025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600~1,200
6325、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600
8025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800~1,500
10025、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800
12525、50、75、100、125、150、175、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1,000
  1. ※1中間ストロークについては当メーカーへお問い合わせください。(スペーサは使用いたしません。)
  2. ※2使用方法により、使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましてはカタログをご参照ください。また、ストローク範囲1を超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますので、ご注意ください。
  3. ※3ストローク範囲2を超える場合、製作可否と品番につきましては別途当メーカーへお問い合わせください。
  4. ※4ジャバラ付の場合のストローク範囲は~1,000mmです。1,000mmを超える場合は別途当メーカーへお問い合わせください。

理論出力表

アウト(左)/イン(右)

アウト(左)/イン(右)

単位:N

チューブ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動方向受圧面積
(mm2
使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
3212IN・OUT691138207276346415484553622691
4016IN・OUT1,0562113174225286347398459501,056
5020IN・OUT1,6493304956608259891,1541,3191,4841,649
6320IN・OUT2,8035618411,1211,4021,6821,9622,2422,5232,803
8025IN・OUT4,5369071,3611,8142,2682,7223,1753,6294,0824,536
10030IN・OUT7,1471,4292,1442,8593,5744,2885,0035,7186,4327,147
12532IN・OUT11,4682,2943,4404,5885,7346,8818,0289,17410,32111,468

※理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となります。

質量表/アルミチューブ

単位:kg

チューブ内径(mm)3240506380100125
基準質量基本形0.560.781.371.643.054.236.48
フート形0.680.921.591.923.554.898.56
フランジ形0.851.151.822.434.507.5410.64
トラニオン形0.851.141.852.444.607.909.46
50ストローク当りの割増質量全取付金具0.150.240.370.380.610.821.02
付属金具1山ナックル0.150.230.260.260.600.831.08
2山ナックル(ピン付)0.220.370.430.430.871.271.58

計算方法 例)MBWB32-100Z(基本形、φ32(直径32mm)、100st)

  • 基準質量:0.56kg(基本形、φ32(直径32mm))
  • 割増質量:0.15kg/50ストローク
  • シリンダストローク:100ストローク

0.56+0.15×100/50=0.86kg

構造

エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズの構造図
番号名称材質数量備考
1ロッドカバーアルミダイカスト2三価クロメート
2シリンダチューブアルミニウム合金1硬質アルマイト
3ピストンロッド炭素鋼1硬質クロームめっき
4ピストンアルミニウム合金1-
5クッションリングアルミニウム合金2アルマイト
6ブッシュ軸受用合金2-
7クッションバルブ鋼線2亜鉛三価クロメート
8止め輪バネ用鋼2φ40~25(直径40mm~25mm)
9タイロッド炭素鋼4亜鉛三価クロメート
10タイロッドナット炭素鋼8亜鉛三価クロメート
11ロッドパッキンNBR2-
12ピストンパッキンNBR1-
13クッションパッキンウレタン2-
14クッションバルブパッキンNBR2-
15シリンダチューブガスケットNBR2-
16ロッド先端ナット圧延鋼材2亜鉛三価クロメート
17磁石-(1)-
  • ※ パッキンセットは11、12、13、15が1セットとなっておりますので、各チューブ内径別に手配してください。
  • ※ トラニオン形は分解しないでください。(カタログ参照)
  • ※ パッキンセットにはグリースパック(φ32~50(直径32~50mm)は10g、φ63(直径63mm)、φ80(直径80mm)は20g、φ100(直径100mm)、φ125(直径125mm)は30g)が付属されます。
  • ※ グリースパックのみ必要な場合は当メーカーへお問い合わせください。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

環境・用途

クッション

仕様

ポートねじの種類

取付支持形式

ジャバラ

オーダーメイド仕様

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

最小発注数量
25
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
30
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
60
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
75
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
75
32
耐熱
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
-
-
-
-
1個
100
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
100
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
パッキン類フッ素ゴム
-
-
-
-
1個
110
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
120
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
125
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
150
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
150
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
-
-
-
-
1個
160
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
180
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
200
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
200
32
耐熱
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
-
-
-
-
1個
300
32
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
200
32
標準
エアクッション
磁石なし
G
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
25
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
30
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
40
40
標準
ラバークッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
50
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
ナイロンターポリン(両側)
なし
-
-
-
-
1個
50
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
60
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
63
40
標準
ラバークッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
63
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
65
40
耐熱
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
-
-
-
-
1個
70
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
75
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
80
40
耐熱
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
-
-
-
-
1個
100
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
100
40
耐熱
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
-
-
-
-
1個
120
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
ナイロンターポリン(両側)
なし
-
-
-
-
1個
120
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
120
40
耐熱
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
-
-
-
-
1個
125
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
130
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
ナイロンターポリン(両側)
なし
-
-
-
-
1個
140
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
150
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
150
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
強力スクレーパ付
-
-
-
-
1個
160
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
200
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
200
40
耐熱
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
-
-
-
-
1個
250
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
300
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
310
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
350
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
400
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
700
40
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
25
50
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
25
50
耐熱
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
-
-
-
-
1個
50
50
耐熱
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
耐熱ターポリン(片側)
耐熱シリンダ(-10~110℃)
-
-
-
-
1個
50
50
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
75
50
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
80
50
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
90
50
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
100
50
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
100
50
耐熱
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
耐熱シリンダ(-10~150℃)
-
-
-
-
1個
150
50
標準
エアクッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
200
50
標準
ラバークッション
磁石なし
Rc
基本形
なし
なし
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,827
( 13,010 )
19日目
12,107
( 13,318 )
19日目
12,388
( 13,627 )
19日目
12,388
( 13,627 )
19日目
17,062
( 18,768 )
19日目
12,669
( 13,936 )
19日目
19,223
( 21,145 )
19日目
12,949
( 14,244 )
19日目
12,949
( 14,244 )
19日目
12,949
( 14,244 )
19日目
13,229
( 14,552 )
19日目
20,021
( 22,023 )
19日目
13,509
( 14,860 )
19日目
13,792
( 15,171 )
19日目
13,792
( 15,171 )
19日目
18,939
( 20,833 )
19日目
16,803
( 18,483 )
19日目
15,310
( 16,841 )
19日目
11,967
( 13,164 )
19日目
12,435
( 13,679 )
19日目
12,435
( 13,679 )
19日目
18,419
( 20,261 )
19日目
12,435
( 13,679 )
19日目
12,902
( 14,192 )
19日目
15,074
( 16,581 )
19日目
15,074
( 16,581 )
19日目
17,577
( 19,335 )
19日目
12,902
( 14,192 )
19日目
12,902
( 14,192 )
19日目
18,146
( 19,961 )
19日目
13,369
( 14,706 )
19日目
18,146
( 19,961 )
19日目
21,223
( 23,345 )
19日目
15,351
( 16,886 )
19日目
20,681
( 22,749 )
19日目
13,838
( 15,222 )
19日目
22,159
( 24,375 )
19日目
14,305
( 15,736 )
19日目
14,305
( 15,736 )
19日目
18,198
( 20,018 )
19日目
14,773
( 16,250 )
19日目
15,111
( 16,622 )
19日目
20,131
( 22,144 )
19日目
16,175
( 17,793 )
19日目
19,170
( 21,087 )
19日目
18,045
( 19,850 )
19日目
18,045
( 19,850 )
19日目
18,980
( 20,878 )
19日目
26,180
( 28,798 )
19日目
14,755
( 16,231 )
19日目
19,916
( 21,908 )
19日目
25,718
( 28,290 )
19日目
15,287
( 16,816 )
19日目
15,947
( 17,542 )
19日目
16,597
( 18,257 )
19日目
16,710
( 18,381 )
19日目
16,597
( 18,257 )
19日目
25,285
( 27,814 )
19日目
18,017
( 19,819 )
19日目
19,215
( 21,137 )
19日目

詳細情報

基本情報

標準形 複動・両ロッドの一般型シリンダ。
【特長】
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量10%削減
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した(シリンダと金具を別々手配する手間が省ける)

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置の一部分
4
満足度:4.0
複動型、両ロッドシリンダーが必要になり、購入しました。丈夫に見え、長持ちしそうです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QMBシリーズで、マグネット無しのMBシリンダに、後からオートスイッチを付けて使用できますか?
A
ピストン部にマグネット内蔵のMDBタイプでないと、オートスイッチ(磁気近接スイッチ)は、使用できません。
注)マグネットのみの部品出荷は、対応していません。
QMBシリーズで、オートスイッチ付と無しでは、シリンダの寸法に違いがありますか?
A
寸法は同じです。MBとMDBの違いは、ピストン部の溝にマグネットが付いているか、いないかになります。
注)CQ2とCDQ2など、全長が違うシリンダのシリーズがあります。
QMBシリーズで、ストロークの後に[Z]が付いているが、この意味は?
A
MBシリーズは2013年9月に、MB1シリーズは2015年4月に生産終了しました。
MB/MB1のリフレッシュタイプは、型式表示ストロークの後に[Z]が付きます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド MBWシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ エアハイドロタイプ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド MBシリーズ
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格11,827-4,767 -4,819 -3,933 -9,096 -12,275 -
通常出荷日9日目〜6日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式両ロッド両ロッド片ロッド片ロッド片ロッド両ロッド
本体形状ブロック形丸形丸形丸形ブロック形ブロック形
付加機能標準標準標準--ロッド回り止め機能付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング