17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,637型番あります。

エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CG3シリーズ

通常単価(税別)
4,02665,633
税込単価
4,42972,196
通常出荷日:6日目~19日目

ショートタイプ標準形複動・片ロッドの一般型シリンダ。【特長】・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2,637型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

基本形/CG3BN チューブ内径-ストローク ラバークッション付きの寸法図

基本形/CG3BN チューブ内径-ストローク ラバークッション付き

ロッド先端めねじ形/ロッド先端おねじロングの寸法図

ロッド先端めねじ形/ロッド先端おねじロング

フート形/CG3LN チューブ内径-ストローク ラバークッション付きの寸法図

フート形/CG3LN チューブ内径-ストローク ラバークッション付き

  • ※外形図の数値および上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

製品仕様

エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CG3シリーズの外観

外観

JIS記号(ラバークッション)

JIS記号(ラバークッション)

製品仕様

チューブ内径(mm)20253240506380100
作動方式複動片ロッド
給油不要(無給油)
使用流体空気
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
使用ピストン速度50~1,000mm/s30~700mm/s
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
クッションラバークッション
取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、クレビス形
許容運動エネルギーロッド先端おねじ0.2J0.29J0.46J0.84J1.4J2.38J4.13J6.93J
ロッド先端めねじ0.11J0.18J0.29J0.52J0.91J1.54J2.71J4.54J

※許容運動エネルギーを超えないようご使用ください。詳細はカタログをご参照ください。

ストローク表

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)注)
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200
2525, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
32
40
50
63
80
100

注)1mmごとの中間ストロークについては当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。(スペーサは、使用いたしません。)

理論出力表

単位:N

チューブ内径
D(mm)
ロッド径
d(mm)
作動方向受圧面積
(mm2
使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.7
208OUT31462.894.2125.6157188.4219.8
IN26452.879.2105.6132158.4184.8
2510OUT49198.2147.3196.4245.5294.6343.7
IN41282.4123.6164.8206247.2288.4
3212OUT804160.8241.2321.6402482.4562.8
IN691138.2207.3276.4345.5414.6483.7
4014OUT1,257251.4377.1502.8628.5754.2879.9
IN1,103220.6330.9441.2551.5661.8772.1
5018OUT1,964392.8589.2785.69821,178.41,374.8
IN1,709341.8512.7683.6854.51,025.41,196.3
6318OUT3,117623.4935.11,246.81,558.51,870.22,181.9
IN2,863572.6858.91,145.21,431.51,717.82,004.1
8022OUT5,0271,005.41,508.12,010.82,513.53,016.23,518.9
IN4,646929.21,393.81,858.42,3232,787.63,252.2
10026OUT7,8541,570.82,356.23,141.63,9274,712.45,497.8
IN7,3231,464.62,196.92,929.23,661.54,393.85,126.1

※理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となります。

質量表

単位:kg

チューブ内径(mm)20253240506380100
基準質量基本形0.090.140.200.320.660.921.752.74
ロッド先端ロング形(G)0.100.150.210.340.700.971.842.85
ロッド先端めねじ形(F)0.080.120.190.290.600.851.612.53
金具割増フート形0.110.130.160.220.480.720.961.75
フランジ形0.080.100.140.200.340.500.711.35
クレビス形0.050.080.150.230.400.680.711.28
揺動受け金具0.080.090.170.250.440.800.981.75
1山ナックルジョイント0.050.090.090.100.220.220.390.57
2山ナックルジョイント(ピン付)0.050.090.090.130.260.260.641.31
50ストローク当りの割増質0.050.070.090.130.190.230.310.43
スイッチマグネット割増0.010.010.010.010.010.020.020.04

計算方法 例)CDG3FN20-100(マグネット内蔵、フランジ形・φ20(直径20mm)、100ストローク)

  • 基本質量:0.09kg(基本形・φ20(直径20mm))
  • 金具割増:0.08kg(フランジ形)
  • ストローク割増質量:0.05kg/50mm
  • エアシリンダストローク:100mm
  • スイッチマグネット割増:0.01kg

0.09+0.08+0.05×(100/50)+0.01=0.28kg

組付要領

クレビス組付要領(φ20~63(直径20~63mm))

クレビス(φ20~63(直径20~63mm))

クレビス組付要領(φ80~100(直径80~100mm))

クレビス(φ80~100(直径80~100mm))

ロッド先端ナット組立要領

ロッド先端ナット組立要領

  1. ※1クレビス金具用取付ボルトは下記適正締付トルクで行ってください。
      φ20(直径20mm):1.5N・m、φ25~32(直径25~32mm):2.9N・m、φ40(直径40mm):4.9N・m
      φ50(直径50mm):11.8N・m、φ63~80(直径63~80mm):24.5N・m、φ100(直径100mm):42.2N・m
  2. ※2フランジ形、フート形の場合、ロッド先端ナットはt(隙間)が1mm以上になるように取り付けてください。
  3. ※3ロッド先端ナット(おねじ用)の取付け時の向きは、六角形状部がロッド先端側になるように取り付け、スパナは六角形状部に掛けてください。

構造

ラバークッション付きの構造図

ラバークッション付き

番号名称材質備考
1ロッドカバーアルミニウム合金硬質アルマイト
2チューブカバーアルミニウム合金硬質アルマイト
3ピストンアルミニウム合金クロメート
4ピストンロッド炭素鋼※硬質クロムめっき※
5ブッシュ軸受合金-
6ダンパA樹脂-
7ダンパB樹脂-
8ウエアリング樹脂-
9ロッド先端ナット炭素鋼ニッケルめっき
10ロッドパッキンNBR-
11ピストンパッキンNBR-
12チューブガスケットNBR-

注)オートスイッチ付シリンダの場合、ピストンに磁石が装着されます。
※オートスイッチ付シリンダのφ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)は材質がステンレス鋼になります。

■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

周囲温度

(℃)

仕様

取付支持形式

ロッド先端形状

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

オートスイッチ取付金具

最小発注数量
10
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
A93
3
1
なし
なし
1個
15
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
3
2
なし
なし
1個
16
20
-10~70
磁石内蔵
基本形
おねじ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
16
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
0.5
1
なし
あり
1個
20
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
0.5
2
なし
なし
1個
20
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9BW
5
2
なし
なし
1個
20
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじロング
M9B
0.5
3
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
A93
0.5
2
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
A93
3
2
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9BA
3
2
なし
あり
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
3
3
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
1
2
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9BV
3
2
なし
あり
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9BW
0.5
2
なし
あり
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9BWV
3
2
なし
あり
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9N
0.5
2
なし
あり
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9NW
1
2
なし
あり
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
M9P
3
2
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじロング
M9BW
3
1
なし
なし
1個
30
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
A93
3
1
なし
なし
1個
30
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
0.5
2
なし
なし
1個
30
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
1
2
なし
なし
1個
30
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
A93
0.5
2
なし
なし
1個
30
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
M9B
0.5
2
なし
なし
1個
30
20
-10~70
磁石内蔵
基本形
おねじロング
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
30
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじロング
M9B
0.5
3
なし
なし
1個
35
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
C73
0.5
2
なし
なし
1個
35
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
3
2
なし
なし
1個
40
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9BW
3
2
なし
あり
1個
40
20
-10~70
磁石内蔵
基本形
めねじ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
45
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
0.5
2
なし
あり
1個
45
20
-10~70
磁石内蔵
基本形
めねじ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
45
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
M9N
0.5
2
なし
なし
1個
45
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
M9N
0.5
2
M12-4ピン プラグコネクタ
なし
1個
48
20
-10~70
磁石内蔵
基本形
おねじ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
48
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
0.5
1
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
C73C
0.5
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
C73
0.5
1
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
1
3
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
A93
0.5
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
A93
0.5
2
なし
あり
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
A93
3
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
A93
0.5
1
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
M9B
0.5
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
M9BW
3
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
めねじ
M9N
0.5
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじロング
A93
3
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじロング
H7BA
3
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじロング
M9B
3
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじロング
M9BW
3
2
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじロング
M9BW
3
2
なし
あり
1個
53
20
-10~70
磁石内蔵
基本形
おねじ
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
53
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
0.5
1
なし
なし
1個
53
20
-10~70
磁石内蔵
基本形
おねじロング
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
55
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
0.5
1
なし
なし
1個
60
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
A93
3
1
なし
なし
1個
60
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9B
3
2
なし
なし
1個
60
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9BW
0.5
2
なし
あり
1個
70
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
A93
3
1
なし
なし
1個
75
20
-10~60
磁石内蔵
基本形
おねじ
M9BW
0.5
2
なし
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,515
( 7,167 )
19日目
10,105
( 11,116 )
19日目
5,184
( 5,702 )
19日目
7,621
( 8,383 )
19日目
10,168
( 11,185 )
19日目
11,874
( 13,061 )
19日目
13,114
( 14,425 )
19日目
7,674
( 8,441 )
19日目
8,235
( 9,059 )
19日目
12,805
( 14,086 )
19日目
13,142
( 14,456 )
19日目
9,823
( 10,805 )
19日目
11,563
( 12,719 )
19日目
10,943
( 12,037 )
19日目
11,134
( 12,247 )
19日目
10,322
( 11,354 )
19日目
10,291
( 11,320 )
19日目
10,291
( 11,320 )
19日目
7,982
( 8,780 )
19日目
6,804
( 7,484 )
19日目
10,696
( 11,766 )
19日目
10,703
( 11,773 )
19日目
7,900
( 8,690 )
19日目
9,770
( 10,747 )
19日目
5,541
( 6,095 )
19日目
13,339
( 14,673 )
19日目
8,648
( 9,513 )
19日目
10,331
( 11,364 )
19日目
11,956
( 13,152 )
19日目
4,534
( 4,987 )
19日目
10,827
( 11,910 )
19日目
4,534
( 4,987 )
19日目
9,956
( 10,952 )
19日目
15,535
( 17,089 )
19日目
4,534
( 4,987 )
19日目
7,012
( 7,713 )
19日目
9,770
( 10,747 )
19日目
7,865
( 8,652 )
6日目
12,949
( 14,244 )
6日目
7,900
( 8,690 )
19日目
8,376
( 9,214 )
19日目
8,462
( 9,308 )
19日目
6,084
( 6,692 )
19日目
9,770
( 10,747 )
19日目
10,800
( 11,880 )
19日目
9,956
( 10,952 )
19日目
8,461
( 9,307 )
19日目
14,070
( 15,477 )
19日目
10,331
( 11,364 )
19日目
10,799
( 11,879 )
19日目
11,478
( 12,626 )
19日目
5,196
( 5,716 )
19日目
7,254
( 7,979 )
19日目
4,774
( 5,251 )
19日目
7,254
( 7,979 )
19日目
6,590
( 7,249 )
19日目
10,572
( 11,629 )
19日目
11,422
( 12,564 )
19日目
6,590
( 7,249 )
19日目
10,478
( 11,526 )
19日目

詳細情報

基本情報

ショートタイプ標準形複動・片ロッドの一般型シリンダ。
【特長】
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)したエアシリンダ
・ロッド先端めねじを標準化

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CG3シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械
4
満足度:4.0
チューブシリンダーを端面で小さめのボルトで固定できるタイプなので用途によっては便利だと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QCG3シリーズと、既存のCG1シリーズとの違いは何ですか?
A
CG3シリーズは、コンパクト・軽量に特化した製品になります。CG1と比較してCG3シリーズは、最高使用圧力・保証耐圧力、許容運動エネルギー、許容横荷重などを適正化しています。ご使用になる負荷条件・速度条件等をCG3カタログにて、ご確認ください。CG3シリーズはCG1シリーズと共通の金具を使用していますが、ロッド先端ナット(おねじ用)とø40サイズの取付金具はCG3シリーズ用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CG3シリーズ
エアシリンダ ショートタイプ 標準形 複動・片ロッド CM3シリーズ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ エアハイドロタイプ
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CJ2シリーズ
ペンシルシリンダ 複動 片ロッド形 SCPD3シリーズ
耐水性向上 エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCCKDSMC
通常価格4,026--4,026 ---5,893 -
通常出荷日6日目〜6日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
付加機能標準標準中間停止機能付 / 速度調整機能付標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング