メカニカル部品技術窓口
単位:mm

PF2W704・720

PF2W740

PF2W711

PF2W504・520-□(N)-□

PF2W540-□(N)-□

PF2W511-□(N)-□

PF2W7シリーズ(表示一体型)

PF2W5シリーズ(分離型/センサ部)
| 型番 | PF2W704 | PF2W720 | PF2W740 | PF2W711 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定流体 | 水 | ||||
| 流量表示範囲 | 0.35~4.5L/min | 1.7~17.0L/min | 3.5~45L/min | 7~110L/min | |
| 設定流量範囲 | 0.35~4.5L/min | 1.7~17.0L/min | 3.5~45L/min | 7~110L/min | |
| 定格流量範囲 | 0.5~4L/min | 2~16L/min | 5~40L/min | 10~100L/min | |
| 設定最小単位 | 0.05L/min | 0.1L/min | 0.5L/min | 1L/min | |
| 積算パルスの流量換算値(パルス幅50ms) | 0.05L/pulse | 0.1L/pulse | 0.5L/pulse | 1L/pulse | |
| 使用流体温度 | 0~+50℃ | ||||
| 精度 | ±5%F.S. | ±3%F.S. | |||
| 繰り返し精度 | ±3%F.S. | ±2%F.S. | |||
| 温度特性注1) | ±5%F.S.(0~50℃、25℃基準) | ||||
| 消費電流(無負荷時) | 70mA以下 | 80mA以下 | |||
| 質量注2) | 460g | 520g | 700g | 1,150g | |
| 配管口径(Rc,NPT,G) | 3/8 | 3/8、1/2 | 1/2、3/4 | 3/4、1 | |
| 検出方式 | カルマン渦式 | ||||
| 表示桁 | 3桁 7セグメントLED | ||||
| 表示単位注3) | 瞬時流量 | L/min、gal(US)/min | |||
| 積算流量 | L、gal(US) | ||||
| 使用圧力範囲 | 0~1MPa | ||||
| 耐圧力 | 1.5MPa | ||||
| 積算流量範囲注4) | 0~999,999L | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-25~+85℃(ただし、凍結および結露しないこと) | ||||
| 出力仕様注5) | スイッチ出力 | NPNオープンコレクタ 最大負荷電流:80mA、内部降下電圧:1V以下(負荷電流80mA時)最大印加電圧:30V、2出力 | |||
| PNPオープンコレクタ 最大負荷電流:80mA、内部降下電圧:1.5V以下(負荷電流80mA時)2出力 | |||||
| 積算パルス出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ(スイッチ出力と同じ) | ||||
| 動作表示灯 | ON時点灯 出力OUT1:緑 出力OUT2:赤 | ||||
| 応答時間 | 1s以下 | ||||
| 応差 | ヒステリシスモード:可変(0から設定可) ウインドコンパレータモード注6):固定(3digits) | ||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% | ||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP65 | |||
| 使用温度範囲 | 0~+50℃ | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V、1分間 充電部一括と筺体間 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間 | ||||
| 耐ノイズ | 1,000Vp-p パルス幅1μs 立上がり1ns | ||||
注1)PF2W711については15~35℃、25℃基準の場合±3%F.S.以下。
注2)リード線含まず。
注3)単位切換機能付の場合(単位切換機能がないタイプについては、SI単位(L/minまたはL)に固定されます。)
注4)積算流量値は電源OFF時リセットされます。
注5)スイッチ出力と積算パルス出力は、初期設定で選択します。
注6)ウインドコンパレータモード:応差(H)が3digitsになりますのでP_1、P_2またはn_1、n_2を7digits以上離してください。(出力OUT2の場合は、n_1、n_2はn_3、n_4に、P_1、P_2はP_3、P_4になります。)
注7)フロースイッチは全てCEマーキングに準拠しています。
■PF2W704・720

コネクタピン番号
<ピン名称>
<L寸法>
| 型番 | PF2W504 | PF2W520 | PF2W540 | PF2W511 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 測定流体 | 水 | ||||
| 検出方式 | カルマン渦式 | ||||
| 定格流量範囲 | 0.5~4L/min | 2~16L/min | 5~40L/min | 10~100L/min | |
| 使用圧力範囲 | 0~1MPa | ||||
| 耐圧力 | 1.5MPa | ||||
| 使用流体温度 | 0~+50℃ | 0~+50℃ | |||
| 精度注1) | ±5%F.S. | ±3%F.S. | |||
| 繰り返し精度注1) | ±3%F.S. | ±1%F.S.(PF2W33□と接続) ±3%F.S.(PF2W2□□と接続) | |||
| 温度特性 | ±2%F.S.(15~35℃、25℃基準)、±3%F.S.(0~50℃、25℃基準) | ||||
| 出力仕様注2) | モニタ部用出力 | パルス出力 Nチャネルオープンドレイン モニタ部PF2W3□□用出力 (参考仕様:最大負荷電流10mA、最大印加電圧30V) | |||
| アナログ出力 | 電圧出力1~5V 精度:±5%F.S.、最小負荷インピーダンス:100kΩ(出力インピーダンス:1kΩ) | ||||
| 電流出力4~20mA 精度:±5%F.S.、最大負荷インピーダンス:300Ω以下(DC12V)、600Ω以下(DC24V) | |||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% | ||||
| 消費電流(無負荷時) | 20mA以下 | ||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP65 | |||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-25~+85℃(ただし、凍結および結露しないこと) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V、1分間 充電部一括と筺体間 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筺体間 | ||||
| 耐ノイズ | 1,000Vp-p パルス幅1μs 立上がり1ns | ||||
| 質量注3) | 410g | 470g | 650g | 1,100g | |
| 配管口径(Rc、NPT、G) | 3/8 | 3/8、1/2 | 1/2、3/4 | 3/4、1 | |
注1)PF2W2□□/3□□と組合せた場合の総合精度です。
注2)出力方法は初期設定で選択します。
注3)リード線含まず。(アナログ出力付(電圧または電流出力を選択した場合)は20g重くなります。)
注4)センサ部は全てCEマーキングに準拠しています。
■PF2W540-□(N)-□

コネクタピン番号
<ピン名称>
<各出力仕様の寸法>
■PF2W504・520-□(N)-□
<L寸法>
<各出力仕様の寸法>
■PF2W511-□(N)-□
<各出力仕様の寸法>
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,242円 ( 21,166円 ) | 6日目 |
19,242円 ( 21,166円 ) | 6日目 |
19,242円 ( 21,166円 ) | 6日目 |
19,242円 ( 21,166円 ) | 6日目 |
19,242円 ( 21,166円 ) | 6日目 |
19,242円 ( 21,166円 ) | 6日目 |
19,242円 ( 21,166円 ) | 6日目 |
19,242円 ( 21,166円 ) | 6日目 |
23,542円 ( 25,896円 ) | 6日目 |
31,067円 ( 34,174円 ) | 6日目 |
32,147円 ( 35,362円 ) | 6日目 |
31,067円 ( 34,174円 ) | 6日目 |
21,397円 ( 23,537円 ) | 19日目 |
29,998円 ( 32,998円 ) | 19日目 |
33,228円 ( 36,551円 ) | 19日目 |
29,473円 ( 32,420円 ) | 19日目 |
22,451円 ( 24,696円 ) | 19日目 |
29,874円 ( 32,861円 ) | 19日目 |
30,099円 ( 33,109円 ) | 19日目 |
29,874円 ( 32,861円 ) | 6日目 |
27,058円 ( 29,764円 ) | 19日目 |
20,916円 ( 23,008円 ) | 6日目 |
28,342円 ( 31,176円 ) | 19日目 |
28,342円 ( 31,176円 ) | 6日目 |
23,542円 ( 25,896円 ) | 19日目 |
31,067円 ( 34,174円 ) | 19日目 |
32,147円 ( 35,362円 ) | 19日目 |
31,067円 ( 34,174円 ) | 6日目 |
20,916円 ( 23,008円 ) | 19日目 |
28,342円 ( 31,176円 ) | 19日目 |
28,556円 ( 31,412円 ) | 19日目 |
36,360円 ( 39,996円 ) | 19日目 |
31,067円 ( 34,174円 ) | 19日目 |
38,592円 ( 42,451円 ) | 6日目 |
38,597円 ( 42,457円 ) | 19日目 |
38,592円 ( 42,451円 ) | 19日目 |
28,922円 ( 31,814円 ) | 19日目 |
36,447円 ( 40,092円 ) | 19日目 |
36,447円 ( 40,092円 ) | 19日目 |
32,143円 ( 35,357円 ) | 6日目 |
39,667円 ( 43,634円 ) | 6日目 |
39,672円 ( 43,639円 ) | 19日目 |
41,709円 ( 45,880円 ) | 6日目 |
29,996円 ( 32,996円 ) | 19日目 |
37,522円 ( 41,274円 ) | 19日目 |
37,522円 ( 41,274円 ) | 19日目 |
31,067円 ( 34,174円 ) | 19日目 |
36,510円 ( 40,161円 ) | 19日目 |
36,733円 ( 40,406円 ) | 19日目 |
36,510円 ( 40,161円 ) | 19日目 |
27,552円 ( 30,307円 ) | 19日目 |
34,976円 ( 38,474円 ) | 19日目 |
34,976円 ( 38,474円 ) | 19日目 |
32,143円 ( 35,357円 ) | 19日目 |
39,667円 ( 43,634円 ) | 19日目 |
37,832円 ( 41,615円 ) | 19日目 |
39,667円 ( 43,634円 ) | 6日目 |
29,996円 ( 32,996円 ) | 6日目 |
37,522円 ( 41,274円 ) | 6日目 |
36,073円 ( 39,680円 ) | 6日目 |
一体型、モニタ分離型のフロースイッチ。
【特長】
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力
・積算流量、瞬時流量切換可能
・保護構造IP65



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

SMC
2出力+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20A(F)・ISE20A
5通常価格(税別):1,479円~

SMC
2+アナログ出力 3画面 デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F)・ISE20B
0通常価格(税別):1,655円~

SMC
エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200シリーズ
5通常価格(税別):6,868円~

SMC
小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ
5通常価格(税別):4,506円~

SMC
2色表示式 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズ
4.8通常価格(税別):262円~