メカニカル部品技術窓口
【特長】・デジタル表示の流量設定、検出が可能・表示一体型と分離型の2タイプを用意・スイッチ出力、積算パ...
詳細を確認単位:mm

PF2A710・750

PF2A711・721・751
※スイッチの1次側の配管には配管径の8倍以上の直管部を必ず設けてください。

PF2A510・550

PF2A511・521・551
※スイッチの1次側の配管には配管径の8倍以上の直管部を必ず設けてください。

PF2A7シリーズの外観(表示一体型)

PF2A5シリーズの外観(分離型/センサ部)
■仕様
| 型番 | PF2A710 | PF2A750 | PF2A711 | PF2A721 | PF2A751 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定流体 | 空気、窒素 | |||||
| 流量表示範囲 | 0.5~10.5L/min | 2.5~52.5L/min | 5~105L/min | 10~210L/min | 25~525L/min | |
| 設定流量範囲 | 0.5~10.5L/min | 2.5~52.5L/min | 5~105L/min | 10~210L/min | 25~525L/min | |
| 定格流量範囲 | 1~10L/min | 5~50L/min | 10~100L/min | 20~200L/min | 50~500L/min | |
| 設定最小単位 | 0.1L/min | 0.5L/min | 1L/min | 2L/min | 5L/min | |
| 積算パルスの流量換算値(パルス幅50ms) | 0.1L/pulse | 0.5L/pulse | 1L/pulse | 2L/pulse | 5L/pulse | |
| 表示単位 注1、2) | 瞬時流量 | L/min、CFM×10の-2乗 | L/min、CFM×10の-1乗 | |||
| 積算流量 | L、ft3×10の-1乗 | |||||
| 使用流体温度 | 0~+50℃ | |||||
| 精度 注3) | ±5%F.S. | |||||
| 繰り返し精度 | ±1%F.S. | ±2%F.S. | ||||
| 温度特性 | ±3%F.S.(15~35℃、25℃基準)、±5%F.S.(0~50℃、25℃基準) | |||||
| 消費電流 | 150mA以下 | 160mA以下 | 170mA以下 | |||
| 質量 注4) | 250g | 290g | ||||
| 配管口径(Rc,NPT,G) | 1/8、1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
| 検出方式 | 熱式 | |||||
| 表示桁 | 3桁 7セグメントLED | |||||
| 使用圧力範囲 | -50kPa~+0.5MPa | -50kPa~+0.75MPa | ||||
| 耐圧力 | 1.0MPa | |||||
| 積算流量範囲 注5) | 0~999,999L | |||||
| 出力仕様 注6) | スイッチ出力 | NPNオープンコレクタ 最大負荷電流:80mA、内部降下電圧:1V以下(負荷電流80mA時)最大印加電圧:30V、2出力 | ||||
| PNPオープンコレクタ 最大負荷電流:80mA、内部降下電圧:1.5V以下(負荷電流80mA時)、2出力 | ||||||
| 積算パルス出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ(スイッチ出力と同じ) | |||||
| 動作表示灯 | ON時点灯 出力OUT1:緑 出力OUT2:赤 | |||||
| 応答時間 | 1s以下 | |||||
| 応差 | ヒステリシスモード:可変(0から設定可) ウインドコンパレータモード 注7):固定(3digits) | |||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% | |||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP65 | ||||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-25~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V、1分間 充電部一括と筐体間 | |||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間 | |||||
| 認証、規格など | CE、RoHS | |||||
注1)単位切換機能付の場合(単位切換機能がないタイプにつきましては、SI単位(L/minまたはL、m3、m3×10の3乗)に固定されます。)
注2)流量表示は、0℃、101.3kPaの基準状態と20℃、101.3kPa、65%RHの標準状態(ANR)への切換が可能です。
注3)製品IN側の配管には配管径の8倍以上の直管部を設けてください。直管部を設けない場合、精度が±5%F.S.以上変動する可能性があります。
注4)リード線含まず。
注5)積算流量値は電源OFF時リセットされます。
注6)スイッチ出力と積算パルス出力は、初期設定で選択します。
注7)ウインドコンパレータモード:応差(H)が3digitsになりますのでP_1、P_2またはn_1、n_2を7digits以上離してください。(出力OUT2の場合は、n_1、n_2はn_3、n_4に、P_1、P_2はP_3、P_4になります。)
注8)フロースイッチはすべてCEマーキングに準拠しています。
注9)配線、およびねじの規格につきましては、取扱説明書の内容をご確認ください。
注10)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。
■PF2A710・750のコネクタピン番号

<ピン名称>
■仕様
| 型番 | PF2A510 | PF2A550 | PF2A511 | PF2A521 | PF2A551 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定流体 | 空気、窒素 | |||||
| 検出方式 | 熱式 | |||||
| 定格流量範囲 | 1~10L/min | 5~50L/min | 10~100L/min | 20~200L/min | 50~500L/min | |
| 使用圧力範囲 | -50kPa~+0.5MPa | -50kPa~+0.75MPa | ||||
| 耐圧力 | 1.0MPa | |||||
| 使用流体温度 | 0~+50℃ | |||||
| 精度 注1、2) | ±5%F.S. | |||||
| 繰り返し精度 注1) | ±1%F.S.(PF2A3□□と接続)、±3%F.S.(PF2A2□□と接続) | |||||
| 温度特性 | ±2%F.S.(15~35℃、25℃基準) ±3%F.S.(0~50℃、25℃基準) | |||||
| 出力仕様 注3) | モニタ部用出力 | アナログ電圧出力(非直線性)出力インピーダンス1kΩ モニタ部PF2A3□□用出力 | ||||
| アナログ出力 | 電圧出力1~5V(定格流量範囲にて) 精度:±5%F.S.、最小負荷インピーダンス:100kΩ(出力インピーダンス:1kΩ) | |||||
| 電流出力4~20mA(定格流量範囲にて) 精度:±5%F.S.、最大負荷インピーダンス:300Ω以下(DC12V)、600Ω以下(DC24V) | ||||||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% | |||||
| 消費電流 | 100mA以下 | 110mA以下 | ||||
| 耐環境 | 保護構造 | IP65 | ||||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-25~+85℃(ただし、凍結および結露しないこと) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V、1分間 充電部一括と筐体間 | |||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間 | |||||
| 認証、規格など | CE、RoHS | |||||
| 質量 注4) | 200g | 240g | ||||
| 配管口径(Rc、NPT、G) | 1/8、1/4 | 3/8 | 1/2 | |||
注1)PF2A2□□/3□□と組合せた場合の総合精度です。
注2)製品IN側の配管には配管径の8倍以上の直管部を設けてください。直管部を設けない場合、精度が±5%F.S.以上変動する可能性があります。
注3)出力方法は初期設定で選択します。
注4)リード線含まず。(アナログ出力付(電圧または電流出力を選択した場合)は20g重くなります。)
注5)流量単位は、0℃、101.3kPaを基準としています。
注6)センサ部はすべてCEマーキングに準拠しています。
注7)配線、およびねじの規格につきましては、より取扱説明書の内容をご確認ください。
注8)品質向上に努めておりますが、性能上支障のない外観の僅かなキズ、汚れ、表示色、輝度むら等は良品としております。
■PF2A510・550のコネクタピン番号

<ピン名称>
■PF2A510・550:出力仕様の寸法
■PF2A511・521・551:出力仕様の寸法

PF2A710・750/PF2A510・550の構造図

PF2A711・721・751/PF2A511・521・551の構造図
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,412円 ( 20,253円 ) | 6日目 |
18,412円 ( 20,253円 ) | 6日目 |
18,412円 ( 20,253円 ) | 6日目 |
18,412円 ( 20,253円 ) | 6日目 |
18,412円 ( 20,253円 ) | 6日目 |
18,412円 ( 20,253円 ) | 6日目 |
18,412円 ( 20,253円 ) | 6日目 |
18,412円 ( 20,253円 ) | 6日目 |
19,143円 ( 21,057円 ) | 6日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 19日目 |
27,096円 ( 29,806円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 19日目 |
17,549円 ( 19,304円 ) | 19日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 19日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 19日目 |
19,143円 ( 21,057円 ) | 6日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 6日目 |
27,096円 ( 29,806円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 6日目 |
17,549円 ( 19,304円 ) | 19日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 19日目 |
25,692円 ( 28,261円 ) | 19日目 |
25,697円 ( 28,267円 ) | 19日目 |
20,351円 ( 22,386円 ) | 19日目 |
19,143円 ( 21,057円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 19日目 |
17,549円 ( 19,304円 ) | 19日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 19日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 6日目 |
19,143円 ( 21,057円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 19日目 |
17,549円 ( 19,304円 ) | 6日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 19日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 19日目 |
19,143円 ( 21,057円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 19日目 |
19,143円 ( 21,057円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 19日目 |
27,096円 ( 29,806円 ) | 19日目 |
26,767円 ( 29,444円 ) | 19日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 19日目 |
19,143円 ( 21,057円 ) | 6日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 6日目 |
27,096円 ( 29,806円 ) | 6日目 |
28,809円 ( 31,690円 ) | 6日目 |
17,549円 ( 19,304円 ) | 19日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 19日目 |
25,494円 ( 28,043円 ) | 19日目 |
25,697円 ( 28,267円 ) | 19日目 |
19,143円 ( 21,057円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 19日目 |
26,864円 ( 29,550円 ) | 6日目 |
30,036円 ( 33,040円 ) | 19日目 |
17,549円 ( 19,304円 ) | 19日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 19日目 |
25,269円 ( 27,796円 ) | 6日目 |
19,143円 ( 21,057円 ) | 19日目 |
【特長】
・デジタル表示の流量設定、検出が可能
・表示一体型と分離型の2タイプを用意
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力に対応
・瞬時流量と積算流量の切換が可能(積算流量値は電源OFF時リセットされます)
・2点の独立した流量設定が可能
・保護構造IP65

SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ 表示一体型 PFM7シリーズ
色表示式デジタルフロースイッチです。流量調整弁を一体化し、配管工数削減・省スペース設置が可能になりました。配管バリエーションも豊富です。

SMC
流量センサフローモニタ PFM3シリーズ
流量センサフローモニタです。コネクタ接続で配線の接続・取り外しが容易です。縦横密着の取付を可能にし、パネルカット工数の削減および省スペース設置を実現しました。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ、標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~
![2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221300057077/221300057077_001_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)
4.7通常価格(税別):7,989円~

ミスミ
デジタル圧力センサ
4通常価格(税別):7,280円

AirTAC(エアタック)
調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ
5通常価格(税別):137円~

CKD
デジタル圧力センサ PPXシリーズ
4.3通常価格(税別):7,347円~

SMC
圧力スイッチ 有接点リードスイッチ式 IS10シリーズ
4.7通常価格(税別):4,659円~

SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ
0通常価格(税別):17,223円~

SMC
3色表示 水用デジタルフロースイッチ PF3Wシリーズ
0通常価格(税別):3,195円~

SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ PF2M7シリーズ
0通常価格(税別):485円~