メカニカル部品技術窓口
オートスイッチの操作性が向上した一般シリンダ。【特長】・ロッド作動方式:片ロッド・ロッド先端形状めねじ...
詳細を確認
ラバークッション

外観

JIS記号 ラバークッション
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 単動:押出し/単動:引込み | |||||||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||||
| 最低使用圧力 | 0.18MPa/0.23MPa | |||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(凍結なきこと) | |||||||||
| 使用ピストン速度 | 50~1,000mm/s | |||||||||
| ストローク長さの許容差 | ~200st(0~+1.4)mm | |||||||||
| クッション | ラバークッション | |||||||||
| 取付支持形式※※ | 基本形、基本形(トラニオン取付用めねじなし)、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、ロッド側トラニオン形、ヘッド側トラニオン形、クレビス形 | |||||||||
| 許容運動エネルギー(J) | ラバークッション | ロッド先端おねじ | 0.28 | 0.41 | 0.66 | 1.20 | 2.00 | 3.40 | 5.90 | 9.90 |
| ロッド先端おねじ | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 | ||
単位:mm
| チューブ内径 | 標準ストローク注1) | 最大製作可能ストローク注2) |
|---|---|---|
| 20 | 25、50、75、100、125、150、200 | 201~1,500 |
| 25 | 25、50、75、100、125、150、200、250、300 | 301~1,500 |
| 32 | ||
| 40 |
注1)上記以外の中間ストロークは、受注生産になります。
1mm毎の中間ストロークの製作も可能です。(スペーサは、使用いたしません)。
注2)最大製作可能ストロークはロングストロークを示します。
注3)使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、カタログの「エアシリンダの機種選定手順」をご参照ください。また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。
| 区分 | 名称 | 材質 | 表面処理 | |
|---|---|---|---|---|
| 取付支持金具 | フート | 炭素鋼 | ニッケルめっき | |
| フランジ | 炭素鋼(φ20~φ63(直径20mm~直径63mm)) | ニッケルめっき | ||
| 鋳鉄(φ80(直径80mm),φ100(直径100mm)) | ニッケルめっき | |||
| クレビス | 炭素鋼(φ20~φ63(直径20mm~直径63mm)) | ニッケルめっき | ||
| 鋳鉄(φ80(直径80mm),φ100(直径100mm)) | ニッケルめっき | |||
| トラニオンピン | トラニオン用ピン | 炭素鋼 | 塩浴軟窒化 | |
| トラニオン受用ボルト | 炭素鋼 | ニッケルめっき | ||
| 平座金 | 炭素鋼 | ニッケルめっき | ||
| 付属品 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート | |
| 1山ナックルジョイント | 炭素鋼(φ20~φ32(直径20mm~直径32mm)) | ニッケルめっき | ||
| 鋳鉄(φ40~φ100(直径40mm~直径100mm)) | 亜鉛クロメート | |||
| 2山ナックルジョイント | 炭素鋼(φ20~φ32(直径20mm~直径32mm)) | ニッケルめっき | ||
| 鋳鉄(φ40~φ100(直径40mm~直径100mm)) | 亜鉛クロメート | |||
| ナックル用ピン | 炭素鋼 | - | ||
| クレビス用ピン | 炭素鋼 | - | ||
| 揺動受け金具 | 炭素鋼(φ20~φ63(直径20mm~直径63mm)) | ニッケルめっき | ||
| 鋳鉄(φ80(直径80mm),φ100(直径100mm)) | ニッケルめっき | |||
| 金具取付ボルト | 炭素鋼 | ニッケルめっき | ||
| 止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩皮膜 | ||

トラニオン
トラニオン形に揺動受け金具を組み付ける際には、上図のように行います。

クレビス
クレビス形に揺動受け金具を組み付ける際には、上図のように行います。

ラバークッション
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | チューブカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | - |
| 4 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)のマグネット内蔵の場合 |
| 炭素鋼※ | 硬質クロームめっき※ | ||
| 5 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 6 | ダンパ | 樹脂 | φ32以上は共通 |
| 7 | ダンパ | 樹脂 | |
| 8 | 止め輪 | ステンレス鋼 | φ80(直径80mm)、φ100(直径100mm)はなし |
| 9 | ウエアリング | 樹脂 | - |
| 10 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 17 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 18 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 19 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 20 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 21 | チューブガスケット | NBR | - |
注)オートスイッチ付シリンダの場合、ピストンに磁石が装着されます。
※オートスイッチ付シリンダのφ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)は材質がステンレス鋼になります。
| チューブ内径(mm) | 手配型番 | 内容 |
|---|---|---|
| 20 | CG1N20Z-PS | 表番号(19)、(20)、(21)のセット |
| 25 | CG1N25Z-PS | |
| 32 | CG1N32Z-PS | |
| 40 | CG1N40Z-PS |
注)分解/交換につきましてはカタログの製品個別注意事項をご確認ください。
各タイプ、チューブ内径の手配型番で手配してください。
※その他仕様、基本形、付属金具寸法等につきましてはカタログを参照してください。

単位:mm
| チューブ内径 | (E1) | *E | (F1) | *F | GA | S | TA | WA | ZZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rc | NPT | G | おねじ | めねじ | ||||||||
| 32 | 17 | 18 | 2 | 2 | 18 | 16.5 | 77(85) | 17 | 22 | 119(127) | 93(101) | |
| 40 | 21 | 25 | 2 | 2 | 19 | 19 | 84(93) | 18 | 23 | 136(145) | 101(110) | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,835円 ( 9,719円 ) | 6日目 |
6,205円 ( 6,826円 ) | 19日目 |
12,931円 ( 14,224円 ) | 19日目 |
13,090円 ( 14,399円 ) | 6日目 |
10,058円 ( 11,064円 ) | 6日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 6日目 |
6,842円 ( 7,526円 ) | 19日目 |
10,879円 ( 11,967円 ) | 19日目 |
11,875円 ( 13,063円 ) | 19日目 |
11,640円 ( 12,804円 ) | 19日目 |
16,908円 ( 18,599円 ) | 19日目 |
15,045円 ( 16,550円 ) | 19日目 |
12,564円 ( 13,820円 ) | 19日目 |
9,339円 ( 10,273円 ) | 19日目 |
16,588円 ( 18,247円 ) | 19日目 |
16,829円 ( 18,512円 ) | 19日目 |
14,426円 ( 15,869円 ) | 19日目 |
6,468円 ( 7,115円 ) | 19日目 |
6,583円 ( 7,241円 ) | 19日目 |
5,430円 ( 5,973円 ) | 19日目 |
7,601円 ( 8,361円 ) | 19日目 |
オートスイッチの操作性が向上した一般シリンダ。
【特長】
・ロッド作動方式:片ロッド
・ロッド先端形状めねじを標準化
・オートスイッチ位置微調整が容易
・基本形にトラニオン取付用タップなし形状を追加設定
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました
・シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~