メカニカル部品技術窓口
低圧・低速・等速・低摩擦駆動に適した薄形低摩擦シリンダ。【特長】・摺動抵抗の小さいメタルシール構造採用...
詳細を確認
外観

表示記号複動:片ロッド
■標準形:MQQT
| チューブ内径(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シール構造 | メタルシール | ||||||
| 作動方式 | 複動形片ロッド | ||||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 0.5MPa | ||||||
| 最低使用圧力 | 0.005MPa | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+80℃ | ||||||
| クッション | ラバークッション(標準装備) | ||||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||||
| ロッド先端ねじ | めねじ | ||||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0 | ||||||
| 使用ピストン速度 | 0.3~300mm/s | ||||||
| 総漏れ量 | 供給圧力0.1MPa | 150cm3/min | 200cm3/min | 300cm3/min | 400cm3/min | ||
| 供給圧力0.3MPa | 800cm3/min | 1,000cm3/min | 1,200cm3/min | 1,600cm3/min | |||
| 供給圧力0.5MPa | 1,500cm3/min | 2,000cm3/min | 3,000cm3/min | 4,000cm3/min | |||
■耐横荷重形:MQQL
| チューブ内径(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シール構造 | メタルシール | ||||||
| 作動方式 | 複動形片ロッド | ||||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||||
| 最低使用圧力注1) | 0.005MPa | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+80℃ | ||||||
| クッション | ラバークッション(標準装備) | ||||||
| 給油注2) | 不要(無給油) | ||||||
| ロッド先端ねじ | めねじ | ||||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0 | ||||||
| 使用ピストン速度注3) | 0.5~500mm/s | ||||||
| 総漏れ量注4) | 供給圧力0.1MPa | 150cm3/min | 200cm3/min | 300cm3/min | 400cm3/min | ||
| 供給圧力0.3MPa | 800cm3/min | 1,000cm3/min | 1,200cm3/min | 1,600cm3/min | |||
| 供給圧力0.5MPa | 1,500cm3/min | 2,000cm3/min | 3,000cm3/min | 4,000cm3/min | |||
注1)水平時の値。(クリーン・ドライエアを使用し凍結なきこと)ただし、ストロークが長くなる程可動部質量の影響やロッドの自重による偏荷重により0.003~0.005MPa程度上昇する場合があります。
注2)給油につきましては、カタログP.339注意事項をご参照ください。なお、本製品は初期潤滑油としてタービン油を使用しております。ロッド部および配管ポートから潤滑油が滲み出す場合がありますのでご注意ください。
注3)低速駆動は、差圧およびスピードコントローラなどで制御してください。(詳細は、カタログP.319推奨回路例をご参照ください。)
注4)値は参考値であり、保証値ではありません。

標準形/MQQT

耐横荷重形/MQQL(ボールブッシュ内蔵形)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッド | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 2 | ピストン | 特殊ステンレス鋼 | - |
| 3 | ライナー | 特殊ステンレス鋼 | - |
| 4 | スリーブ | 特殊ステンレス鋼 | - |
| 5 | スリーブリティナ | アルミニウム合金 | - |
| 6 | プレート | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 7 | ガイド | ふっ素樹脂 | - |
| 8 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 9 | ダンパA | ポリウレタン | - |
| 10 | ダンパB | ポリウレタン | - |
| 11 | ブッシュ | アルミニウム合金 | - |
| 12 | 底板 | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 13 | O-リング | NBR | - |
| 14 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩被膜 |
| 15 | ボルト | 炭素工具鋼 | クロメート |
| 16 | ボールブッシュ | - | - |

a) 取付Aタイプ(取付板のねじを使用する場合)
注)取付Aタイプの場合は平座金を必ずご使用ください。

b) 取付Bタイプ(シリンダチューブのねじを使用する場合)
| 型番 | 取付Aタイプ | 取付Bタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付ボルトサイズ | C(mm) | D:ねじ長さ(mm) | 取付ボルトサイズ | E(mm) | ||
| 標準形 MQQT | MQQTB10-□D | M3×0.5 | 7 | 35+ストローク | M4×0.7 | 8~11 |
| MQQTB16-□D | M5×0.8 | 7 | 35+ストローク | M6×1 | 13~17 | |
| MQQTB20-□D | 8.5 | 40+ストローク | ||||
| MQQTB25-□D | 9 | 45+ストローク | ||||
| MQQTB30-□D | 7.5 | 50+ストローク | ||||
| MQQTB40-□D | M6×1 | 6 | 50+ストローク | M8×1.25 | 16~22 | |
| 耐横荷重形 MQQL (ボールブッシュ内蔵形) | MQQLB10-□D | M3×0.5 | 7 | 65+ストローク | M4×0.7 | 8~11 |
| MQQLB16-□D | M5×0.8 | 5.5 | 70+ストローク | M6×1 | 13~17 | |
| MQQLB20-□D | 8 | 80+ストローク | ||||
| MQQLB25-□D | 6.5 | 85+ストローク | ||||
| MQQLB30-□D | 7 | 105+ストローク | ||||
| MQQLB40-□D | M6×1 | 7 | 105+ストローク | M8×1.25 | 16~22 | |
□:ストローク
※その他仕様、構造、寸法図等の詳細はカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,715円 ( 13,987円 ) | 19日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 19日目 |
15,397円 ( 16,937円 ) | 19日目 |
14,408円 ( 15,849円 ) | 19日目 |
12,968円 ( 14,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,470円 ( 14,817円 ) | 19日目 |
12,716円 ( 13,988円 ) | 19日目 |
14,218円 ( 15,640円 ) | 19日目 |
12,529円 ( 13,782円 ) | 6日目 |
13,751円 ( 15,126円 ) | 19日目 |
12,714円 ( 13,985円 ) | 19日目 |
14,219円 ( 15,641円 ) | 19日目 |
12,808円 ( 14,089円 ) | 19日目 |
14,031円 ( 15,434円 ) | 19日目 |
13,090円 ( 14,399円 ) | 19日目 |
14,311円 ( 15,742円 ) | 19日目 |
13,516円 ( 14,868円 ) | 19日目 |
13,516円 ( 14,868円 ) | 19日目 |
12,721円 ( 13,993円 ) | 19日目 |
14,725円 ( 16,198円 ) | 19日目 |
13,050円 ( 14,355円 ) | 6日目 |
14,257円 ( 15,683円 ) | 19日目 |
13,510円 ( 14,861円 ) | 19日目 |
13,884円 ( 15,272円 ) | 19日目 |
13,417円 ( 14,759円 ) | 6日目 |
14,639円 ( 16,103円 ) | 19日目 |
13,516円 ( 14,868円 ) | 19日目 |
15,474円 ( 17,021円 ) | 19日目 |
13,798円 ( 15,178円 ) | 6日目 |
15,006円 ( 16,507円 ) | 19日目 |
16,320円 ( 17,952円 ) | 19日目 |
14,165円 ( 15,582円 ) | 19日目 |
15,386円 ( 16,925円 ) | 19日目 |
13,516円 ( 14,868円 ) | 6日目 |
15,754円 ( 17,329円 ) | 19日目 |
14,914円 ( 16,405円 ) | 19日目 |
16,134円 ( 17,747円 ) | 19日目 |
14,444円 ( 15,888円 ) | 19日目 |
15,668円 ( 17,235円 ) | 19日目 |
13,977円 ( 15,375円 ) | 6日目 |
15,200円 ( 16,720円 ) | 19日目 |
15,053円 ( 16,558円 ) | 19日目 |
17,966円 ( 19,763円 ) | 19日目 |
14,586円 ( 16,045円 ) | 6日目 |
15,808円 ( 17,389円 ) | 19日目 |
15,660円 ( 17,226円 ) | 19日目 |
16,882円 ( 18,570円 ) | 19日目 |
15,192円 ( 16,711円 ) | 6日目 |
16,416円 ( 18,058円 ) | 19日目 |
15,801円 ( 17,381円 ) | 6日目 |
17,023円 ( 18,725円 ) | 19日目 |
16,409円 ( 18,050円 ) | 6日目 |
17,630円 ( 19,393円 ) | 19日目 |
17,016円 ( 18,718円 ) | 19日目 |
18,238円 ( 20,062円 ) | 19日目 |
19,616円 ( 21,578円 ) | 19日目 |
17,718円 ( 19,490円 ) | 19日目 |
19,167円 ( 21,084円 ) | 19日目 |
17,250円 ( 18,975円 ) | 19日目 |
18,699円 ( 20,569円 ) | 19日目 |
低圧・低速・等速・低摩擦駆動に適した薄形低摩擦シリンダ。
【特長】
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造採用により一般シリンダでは使用できない駆動速度域・出力コントロールをカバーする
・摺動抵抗が小さく、0.005MPaでの低圧駆動が可能
・駆動速度範囲0.3mm/sからの低速域で滑かな駆動および等速駆動が可能
・長寿命:10000kmまたは1億回往復のロングライフ
・耐横荷重:軸受部にボールブッシュを内蔵で耐横荷重性を向上(MQQL)
・摺動抵抗が低く安定しているため、0.05N単位程度の出力コントロールが可能(シリンダの受圧面積×圧力精度による)。また、長期停止後の摺動抵抗の変化がない



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~