メカニカル部品技術窓口

チューブ内径6mm

チューブ内径10mm、16mm、20mm、25mm

チューブ内径6mm

チューブ内径10mm、16mm、20mm、25mm

外観

表示記号複動:片ロッド
| チューブ内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シール構造 | メタルシール | |||||
| 作動方式 | 複動形片ロッド | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |||||
| 最低使用圧力注1) | 標準形 | 0.02MPa | 0.005MPa | |||
| H(高速・高頻度形) | - | 0.01MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+80℃ | |||||
| クッション | ラバークッション(標準装備) | |||||
| 給油注2) | 不要(無給油) | |||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0 | |||||
| 使用ピストン速度注3) | 標準形 | 0.5mm/s~1,000mm/s(P.341参照) | ||||
| H(高速・高頻度形) | - | 5mm/s~3,000mm/s(P.341参照) | ||||
| 総漏れ量注4) | 供給圧力0.1MPa | 150cm3/min | 250cm3/min | 300cm3/min | ||
| 供給圧力0.3MPa | 800cm3/min | 1,000cm3/min | 1,200cm3/min | |||
| 供給圧力0.5MPa | 1,500cm3/min | 2,500cm3/min | 3,000cm3/min | |||
注1)水平時の値。(クリーン・ドライエアを使用し凍結なきこと)ただし、ストロークが長くなる程可動部質量の影響やロッドの自重による偏荷重により0.003~0.005MPa程度上昇する場合があります。
注2)給油につきましては、カタログP.339注意事項をご参照ください。なお、本製品は初期潤滑油として、タービン油(標準形)・リチウム石鹸系グリース(高速・高頻度形)を使用しております。ロッド部および配管ポートから潤滑油が滲み出す場合がありますのでご注意ください。
注3)低速駆動は、差圧およびスピードコントローラなどで制御してください。(詳細はカタログP.319推奨回路例をご参照ください。)
注4)値は参考値であり、保証値ではありません。

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッド | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 2 | ピストン | 特殊ステンレス鋼 | - |
| 3 | チューブ | 特殊ステンレス鋼 | - |
| 4 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 5 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 6 | スリーブ | 特殊ステンレス鋼 | - |
| 7 | シート | NBR | - |
| 8 | クッションA | ポリウレタン | - |
| 9 | クッションB | ポリウレタン | - |
| 10 | クッションC | ポリウレタン | - |
| 11 | ナット | アルミニウム合金 | - |
| 12 | ボールブッシュ | - | - |
| 13 | O-リング | NBR | - |
| 14 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩被膜 |
| 15 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | クロメート |
| 16 | 取付ナット | 黄銅/炭素鋼注) | - |
注)チューブ内径:6mm、10mm、16mmは黄銅
チューブ内径:20mm、25mmは炭素鋼
| チューブ内径 (mm) | A | D | F | G1 | G2 | H | I | J | MM | N1 | N2 | NA | NN | P | S | ZZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TN | TF | ||||||||||||||||
| 10 | 15 | 4 | 8 | 15 | 6 | 28 | 18.5 | 16 | M4×0.7 | 11 | 20 | 16 | M12×1 | M5×0.8 | - | - | 65 | 101 |
| 16 | 15 | 5 | 10 | 15 | 6 | 30 | 22 | 22 | M5×0.8 | 12 | 21 | 19.5 | M14×1 | M5×0.8 | - | - | 74 | 114 |
| 20 | 18 | 8 | 13 | 25 | 8.5 | 40.5 | 31.5 | 28.5 | M8×1.25 | 20.5 | 33 | 29 | M20×1.5 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 97.5 | 151 |
| 25 | 18 | 10 | 13 | 30 | 8.5 | 44.5 | 34.5 | 32 | M10×1.25 | 20.5 | 38 | 32 | M26×1.5 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 102.5 | 160 |
※ロッド先端ナットおよび取付ナットの詳細は、カタログP.338をご参照ください。
| チューブ内径 (mm) | LC | LH | LS | LT | LX | LY | LZ | S | X | Y | Z | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5.5 | 14 | 83 | 2.3 | 33 | 25 | 42 | 65 | 6 | 9 | 19 | 108 |
| 16 | 5.5 | 18 | 92 | 2.3 | 42 | 30 | 54 | 74 | 6 | 9 | 21 | 119 |
| 20 | 6.8 | 25 | 137.5 | 3.2 | 40 | 40 | 55 | 97.5 | 8 | 20 | 20.5 | 166 |
| 25 | 6.8 | 28 | 142.5 | 3.2 | 40 | 47 | 55 | 102.5 | 8 | 20 | 24.5 | 175 |
※その他仕様、寸法図、付属金具寸法等につきましてはカタログを参照してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,282円 ( 17,910円 ) | 19日目 |
15,439円 ( 16,983円 ) | 6日目 |
14,725円 ( 16,198円 ) | 19日目 |
14,257円 ( 15,683円 ) | 19日目 |
16,803円 ( 18,483円 ) | 19日目 |
15,006円 ( 16,507円 ) | 19日目 |
15,006円 ( 16,507円 ) | 19日目 |
15,006円 ( 16,507円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
15,566円 ( 17,123円 ) | 19日目 |
17,224円 ( 18,946円 ) | 19日目 |
17,849円 ( 19,634円 ) | 19日目 |
16,904円 ( 18,594円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
14,818円 ( 16,300円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
14,819円 ( 16,301円 ) | 6日目 |
15,566円 ( 17,123円 ) | 19日目 |
15,566円 ( 17,123円 ) | 19日目 |
15,566円 ( 17,123円 ) | 19日目 |
15,566円 ( 17,123円 ) | 19日目 |
15,566円 ( 17,123円 ) | 19日目 |
16,389円 ( 18,028円 ) | 6日目 |
15,848円 ( 17,433円 ) | 19日目 |
16,125円 ( 17,738円 ) | 6日目 |
16,127円 ( 17,740円 ) | 19日目 |
15,662円 ( 17,228円 ) | 6日目 |
16,879円 ( 18,567円 ) | 6日目 |
17,016円 ( 18,718円 ) | 19日目 |
17,523円 ( 19,275円 ) | 19日目 |
16,597円 ( 18,257円 ) | 19日目 |
16,597円 ( 18,257円 ) | 19日目 |
16,597円 ( 18,257円 ) | 19日目 |
16,597円 ( 18,257円 ) | 19日目 |
18,359円 ( 20,195円 ) | 19日目 |
16,597円 ( 18,257円 ) | 19日目 |
16,128円 ( 17,741円 ) | 19日目 |
16,597円 ( 18,257円 ) | 19日目 |
16,876円 ( 18,564円 ) | 19日目 |
16,876円 ( 18,564円 ) | 19日目 |
16,876円 ( 18,564円 ) | 19日目 |
17,158円 ( 18,874円 ) | 19日目 |
17,436円 ( 19,180円 ) | 19日目 |
17,436円 ( 19,180円 ) | 19日目 |
16,970円 ( 18,667円 ) | 19日目 |
19,874円 ( 21,861円 ) | 19日目 |
17,250円 ( 18,975円 ) | 19日目 |
17,858円 ( 19,644円 ) | 19日目 |
16,876円 ( 18,564円 ) | 19日目 |
16,876円 ( 18,564円 ) | 19日目 |
16,876円 ( 18,564円 ) | 19日目 |
16,409円 ( 18,050円 ) | 19日目 |
16,876円 ( 18,564円 ) | 19日目 |
17,158円 ( 18,874円 ) | 19日目 |
17,158円 ( 18,874円 ) | 19日目 |
17,158円 ( 18,874円 ) | 19日目 |
16,688円 ( 18,357円 ) | 6日目 |
17,436円 ( 19,180円 ) | 19日目 |
低圧・低速・等速・低摩擦~高圧・高速・高速応答(高頻度)の全ての駆動範囲に適した耐横荷重形低摩擦シリンダ。
【特長】
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造採用により一般シリンダでは使用できない駆動速度域・出力コントロールをカバーする
・摺動抵抗が小さく、0.005MPaでの低圧駆動が可能
・駆動速度範囲0.3mm/sからの低速域で滑かな駆動および等速駆動が可能
・摺動抵抗が低く安定しているため、0.05N単位程度の出力コントロールが可能(シリンダの受圧面積×圧力精度による)。また、長期停止後の摺動抵抗の変化がない
・長寿命:10000kmまたは1億回往復のロングライフ
・軸受部にボールブッシュを内蔵で耐横荷重性を向上



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~