メカニカル部品技術窓口
高精度な取付けが可能で内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。【特長】・たわみ量:0.1mm以...
詳細を確認注)スプラインロッド4面巾とボディ取付面の位置関係はありません。

基本形チューブ内径8mm

チューブ内径8mmロッド先端おねじ

基本形チューブ内径12mm

チューブ内径12mmロッド先端おねじ合

チューブ内径12mmエンドロック付

外観
| チューブ内径(mm) | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スプラインロッド径(mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 最低使用圧力 | エンドロックなし | 0.15MPa | 0.12MPa | 0.1MPa | ||||
| ※エンドロック付 | - | 0.17MPa | 0.15MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |||||||
| 保証耐圧力 | 1.0MPa | |||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~60℃(ただし、凍結なきこと) | |||||||
| 軸受部種類 | ボールスプライン | |||||||
| クッション | ラバークッション | エアクッション | ||||||
| 有効クッション長さ(mm) | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 17 | |
| 給油 | 不要(無給油) | |||||||
| 使用ピストン速度(mm/s) | 50~500 | 50~800 | ||||||
| 許容運動エネルギー J | 0.02 | 0.19 | 0.32 | 0.55 | 0.78 | 1.6 | 2.8 | |
| ストローク公差 | (0~+1.0)mm | |||||||
| 不回転精度 | 0.2°以下 (許容トルク値以内) | 0.1°以下(許容トルク値以内) | ||||||
| 配管接続口径 | - | M3×0.5 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | Rc1/8 | Rc1/8 |
| TN | - | - | - | - | - | NPT1/8 | NPT1/8 | |
| TF | - | - | - | - | - | G1/8 | G1/8 | |
※ロック部以外ではチューブ内径12mmとチューブ内径16mm:0.12MPa、チューブ内径20~40mm:0.10MPa
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 8 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| 12・16 | 25, 50, 75, 100 |
| 20・25・32・40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
※上記以外のストロークにつきましてはすべて受注生産となります。
| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロックの位置 | ヘッド側のみ | |||||
| 保持力(MAX)N | 29 | 53 | 82 | 125 | 211 | 329 |
| バックラッシ | 1mm | |||||
| マニュアルロック解除 | ノンロックタイプのみ | |||||

基本形チューブ内径8mm

基本形チューブ内径12~40mm

エンドロック付チューブ内径12~40mm
※分解はできません。
分解、再組付けに専用治具が必要となります。パッキン交換をする場合は、SMC社サポートセンターへお問い合わせください。
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 1 | 白色アルマイト |
| 2 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 1 | 白色アルマイト |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 1 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストン | アルミニウム合金 | 1 | - |
| 5 | スイッチ付用スペーサ | アルミニウム合金 | 1 | クロメート |
| 6 | スプラインロッド | ステンレス鋼 | 1 | φ8(直径8mm):焼入レ |
| 炭素鋼 | 1 | φ12(直径12mm)~φ40(直径40mm):焼入レ/硬質クロムめっき | ||
| 7 | クッションボルト | ステンレス鋼 | 1 | φ8~16(直径8~16mm) |
| 炭素鋼 | 1 | φ20~40(直径20~16mm)/亜鉛クロメート | ||
| 8 | エンドロック用ボルト | 炭素鋼 | 1 | 焼入レ/亜鉛クロメート |
| 9 | カラー | アルミニウム合金 | 1 | クロメート |
| 10 | スプラインナット | - | 1 | - |
| 11 | クッションニードル | 炭素鋼 | 2 | ニッケルめっき |
| 12 | キャップ | 銅合金 | 1 | ニッケルめっき |
| 13 | ロックピストン | 炭素鋼 | 1 | 焼入レ/硬質クロムめっき |
| 14 | ロックスプリング | 鋼線 | 1 | 亜鉛クロメート |
| 15 | ダンパー | ウレタン | 2 | φ8(直径8mm) |
| 1 | φ12~40(直径12~40mm) | |||
| 16 | キー | 炭素鋼 | 1 | - |
| 17 | 穴用C形止め輪 | 炭素工具鋼 | 2 | φ8(直径8mm):燐酸塩被膜 |
| 1 | φ12~40(直径12~40mm):燐酸塩被膜 | |||
| 18 | 磁石 | - | 1 | - |
| 19 | プラグ | 合金鋼 | 3 | ニッケルめっき |
| 20 | 六角穴付止めねじ | 合金鋼 | 1 | 黒色亜鉛クロメート |
| 21 | ピストンパッキン | NBR | 1 | - |
| 22 | スプラインパッキン | NBR | 1 | φ8(直8mm)はロッドパッキン |
| 23 | カラーガスケット | NBR | 1 | - |
| 24 | チューブガスケット | NBR | 1 | φ8(直径8mm) |
| 2 | φ12~40(直径12~40mm) | |||
| 25 | ピストンガスケット | NBR | 1 | - |
| 26 | クッションパッキン | ウレタン | 2 | - |
| 27 | ニードルガスケット | NBR | 2 | - |
| 28 | ロック用ピストンパッキン | NBR | 1 | - |
| 29 | キャップガスケット | NBR | 1 | - |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,059円 ( 16,565円 ) | 19日目 |
19,267円 ( 21,194円 ) | 19日目 |
19,360円 ( 21,296円 ) | 19日目 |
19,998円 ( 21,998円 ) | 19日目 |
21,490円 ( 23,639円 ) | 19日目 |
19,382円 ( 21,320円 ) | 19日目 |
18,258円 ( 20,084円 ) | 19日目 |
18,831円 ( 20,714円 ) | 19日目 |
15,566円 ( 17,123円 ) | 19日目 |
19,775円 ( 21,753円 ) | 19日目 |
18,238円 ( 20,062円 ) | 19日目 |
21,813円 ( 23,994円 ) | 19日目 |
17,959円 ( 19,755円 ) | 19日目 |
20,358円 ( 22,394円 ) | 19日目 |
20,358円 ( 22,394円 ) | 19日目 |
18,831円 ( 20,714円 ) | 19日目 |
15,566円 ( 17,123円 ) | 19日目 |
18,045円 ( 19,850円 ) | 19日目 |
15,059円 ( 16,565円 ) | 19日目 |
19,267円 ( 21,194円 ) | 19日目 |
17,436円 ( 19,180円 ) | 19日目 |
20,284円 ( 22,312円 ) | 19日目 |
17,677円 ( 19,445円 ) | 19日目 |
18,831円 ( 20,714円 ) | 19日目 |
15,339円 ( 16,873円 ) | 6日目 |
17,350円 ( 19,085円 ) | 6日目 |
20,520円 ( 22,572円 ) | 19日目 |
19,547円 ( 21,502円 ) | 6日目 |
20,108円 ( 22,119円 ) | 6日目 |
23,912円 ( 26,303円 ) | 19日目 |
24,691円 ( 27,160円 ) | 19日目 |
17,997円 ( 19,797円 ) | 6日目 |
21,577円 ( 23,735円 ) | 19日目 |
17,718円 ( 19,490円 ) | 6日目 |
18,378円 ( 20,216円 ) | 6日目 |
21,973円 ( 24,170円 ) | 19日目 |
18,098円 ( 19,908円 ) | 6日目 |
18,238円 ( 20,062円 ) | 6日目 |
19,882円 ( 21,870円 ) | 6日目 |
22,267円 ( 24,494円 ) | 19日目 |
18,098円 ( 19,908円 ) | 6日目 |
21,651円 ( 23,816円 ) | 19日目 |
22,428円 ( 24,671円 ) | 19日目 |
17,959円 ( 19,755円 ) | 6日目 |
19,702円 ( 21,672円 ) | 6日目 |
18,582円 ( 20,440円 ) | 19日目 |
19,359円 ( 21,295円 ) | 19日目 |
15,848円 ( 17,433円 ) | 19日目 |
18,745円 ( 20,620円 ) | 19日目 |
22,223円 ( 24,445円 ) | 19日目 |
18,326円 ( 20,159円 ) | 19日目 |
21,900円 ( 24,090円 ) | 19日目 |
19,153円 ( 21,068円 ) | 19日目 |
15,848円 ( 17,433円 ) | 19日目 |
18,606円 ( 20,467円 ) | 19日目 |
15,339円 ( 16,873円 ) | 19日目 |
19,547円 ( 21,502円 ) | 19日目 |
20,108円 ( 22,119円 ) | 19日目 |
19,641円 ( 21,605円 ) | 19日目 |
24,208円 ( 26,629円 ) | 19日目 |
高精度な取付けが可能で内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
【特長】
・たわみ量:0.1mm以下(MTS12-25で許容横荷重値以内)
・取付けスペースの縮小
・設計工数、組立工数の削減
・オートスイッチ4面に取付可能(Φ8は2面)
・3種類の取付けが可能
・タップ取付け(底面取付け・前面取付け)、通し穴取付け(両側面取付け)
・2種類のロッド先端形状(標準:ロッド先端めねじ、オプション:ロッド先端おねじ スタッドボルト使用)
・エアクッション付を標準化(Φ8はラバークッション付)
・ヘッド側エンドロックタイプをシリーズ化(Φ12~Φ40)
・特殊形状ロッドパッキンにより、従来品の丸ロッド用と同等のシール性、耐久性を実現



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
ミニフリーマウントシリンダ/CUJシリーズφ4、φ6、φ8、φ10
0通常価格(税別):2,284円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~