メカニカル部品技術窓口
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダ。【特長】・エアシリンダ+真空パッドのニーズに応える・ロッド...
詳細を確認単位:mm

φ10(直径10mm)

φ16~32(直径16~32mm)

ZCDUKR20-20D-M5Bの外観

ZCDUKC16-20D-M3Bの外観

取付方法
※画像はシリーズの代表例を記載しています。本製品の仕様と異なりますのでご注意ください。
| チューブ内径(mm) | φ10(内径10mm) | φ16(内径16mm) | φ20(内径20mm) | φ25(内径25mm) | φ32(内径32mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.13MPa | 0.11MPa | |||
| 真空ポート圧力 | -101kPa~+0.6MPa (真空破壊時0~+0.6MPa) | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチ無:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||
| 給油 | 無給油 | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||||
| クッション | 両側ラバークッション | ||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0 | ||||
| ロッド先端ねじの有無 | あり、なし(パッド直接取付形) | ||||
| 支持形式 | 基本形 | ||||
キャップ配管・おねじタイプ ZC(D)UKC

φ10(直径10mm)

φ16~32(直径16~32mm)
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | ロッドカバーB | アルミニウム合金 | クロメート |
| 3 | キャップ | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 4 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 5 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | - |
| 6 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 7 | プレート | アルミニウム合金 | ニッケルめっき |
| 8 | ガイドロッド | ステンレス鋼 | - |
| 9 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 10 | 六角穴付ボルト | 炭素鋼 | クロメート |
| 11 | 六角穴付止めねじ | 炭素鋼 | クロメート |
| 12 | 六角穴付ボルト | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 13 | ダンパー | ウレタン | - |
| 14 | 磁石 | - | - |
| 15 | オートスイッチ | - | - |
| 16 | ロッド先端ナット | 炭素鋼 | クロメート |
| 17 | ピストンガスケット | NBR | - |
| 18 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 19 | ロッドパッキン | - | |
| 20 | ガスケット | - | |
| 21 | キャップ用ガスケット | - | |
| 22 | シールワッシャ | 圧延鋼板・NBR | - |
キャップ配管
| - | チューブ内径/部品型番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| φ10(内径10mm) | φ16(内径16mm) | φ20(内径20mm) | φ25(内径25mm) | φ32(内径32mm) | |
| 手配型番 | ZCU10-PS | ZCU16-PS | ZCU20-PS | ZCU25-PS | ZCU32-PS |
| 型番 | 管接続口径 | ストローク範囲 | A | A’ | B | C | φd | φD | E | F | FK | FL | FY | GA | GC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エア配管ポート | 真空配管ポート | |||||||||||||||
| ZC(D)UKC16 | M5×0.8 | M5×0.8 | 5~30 | 11 | 12.5 | 20 | 32 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 17 | 28 | 注1)16.5 | 31 |
| ZC(D)UKC20 | M5×0.8 | 1/8 | 5~50 | 12 | 14 | 26 | 40 | 3 | 8 | 9 | 8 | 16 | 20 | 33 | 19 | 33.5 |
| ZC(D)UKC25 | M5×0.8 | 1/8 | 5~50 | 15.5 | 18 | 32 | 50 | 4 | 10 | 10 | 10 | 20 | 22 | 43.5 | 21.5 | 34 |
| ZC(D)UKC32 | 1/8 | 1/8 | 5~50 | 19.5 | 22 | 40 | 62 | 5 | 12 | 11 | 12 | 24 | 29 | 51.5 | 23 | 34.5 |
| 型番 | H | J | L | MM | φP | Q | QA | R | S | SA | φT | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC(D)UKC16 | 26 | 14 | 5 | M5×0.8 | 4.5 | 4 | 2 | 12 | 30(40) | 19.5 | 7.6深さ6.5 | 15.5 | 75.5(85.5) |
| ZC(D)UKC20 | 29 | 16 | 6 | M6×1.0 | 5.5 | 9 | 4.5 | 16 | 36(46) | 21 | 9.3深さ9 | 19.5 | 86(96) |
| ZC(D)UKC25 | 33 | 20 | 8 | M8×1.25 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 40(50) | 21 | 9.3深さ8 | 24.5 | 94(104) |
| ZC(D)UKC32 | 42 | 24 | 10 | M10×1.25 | 6.6 | 13.5 | 4.5 | 24 | 42(52) | 22 | 11深さ11.5 | 30.5 | 106(116) |
( )内寸法は、オートスイッチ付の場合
注1)ZCUKC16-5Dの場合は、14.5mmとなります。
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,357円 ( 6,993円 ) | 19日目 |
7,246円 ( 7,971円 ) | 19日目 |
8,086円 ( 8,895円 ) | 19日目 |
7,807円 ( 8,588円 ) | 19日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 19日目 |
11,687円 ( 12,856円 ) | 19日目 |
9,028円 ( 9,931円 ) | 19日目 |
8,749円 ( 9,624円 ) | 19日目 |
11,875円 ( 13,063円 ) | 19日目 |
8,975円 ( 9,873円 ) | 19日目 |
11,312円 ( 12,443円 ) | 19日目 |
11,875円 ( 13,063円 ) | 19日目 |
9,117円 ( 10,029円 ) | 19日目 |
12,925円 ( 14,218円 ) | 19日目 |
11,875円 ( 13,063円 ) | 19日目 |
12,154円 ( 13,369円 ) | 19日目 |
6,667円 ( 7,334円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,134円 ( 8,947円 ) | 6日目 |
7,246円 ( 7,971円 ) | 6日目 |
9,255円 ( 10,181円 ) | 6日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 6日目 |
8,086円 ( 8,895円 ) | 6日目 |
7,807円 ( 8,588円 ) | 6日目 |
12,196円 ( 13,416円 ) | 6日目 |
9,442円 ( 10,386円 ) | 6日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 6日目 |
11,126円 ( 12,239円 ) | 6日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 6日目 |
11,687円 ( 12,856円 ) | 6日目 |
9,028円 ( 9,931円 ) | 6日目 |
12,935円 ( 14,229円 ) | 6日目 |
8,749円 ( 9,624円 ) | 6日目 |
11,875円 ( 13,063円 ) | 6日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 6日目 |
11,593円 ( 12,752円 ) | 6日目 |
12,154円 ( 13,369円 ) | 6日目 |
16,920円 ( 18,612円 ) | 6日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 6日目 |
12,342円 ( 13,576円 ) | 6日目 |
11,861円 ( 13,047円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,875円 ( 13,063円 ) | 6日目 |
11,875円 ( 13,063円 ) | 6日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 6日目 |
13,571円 ( 14,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,154円 ( 13,369円 ) | 6日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 6日目 |
11,312円 ( 12,443円 ) | 6日目 |
11,875円 ( 13,063円 ) | 6日目 |
16,803円 ( 18,483円 ) | 6日目 |
6,731円 ( 7,404円 ) | 6日目 |
8,134円 ( 8,947円 ) | 6日目 |
8,694円 ( 9,563円 ) | 6日目 |
9,255円 ( 10,181円 ) | 6日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 6日目 |
8,086円 ( 8,895円 ) | 6日目 |
7,807円 ( 8,588円 ) | 6日目 |
9,817円 ( 10,799円 ) | 6日目 |
10,378円 ( 11,416円 ) | 6日目 |
8,369円 ( 9,206円 ) | 6日目 |
10,004円 ( 11,004円 ) | 6日目 |
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダ。
【特長】
・エアシリンダ+真空パッドのニーズに応える
・ロッドに真空用通路を設けたフリーマウントシリンダ
・省スペースを実現
・ロッド先端部に真空用配管スペースが不要
・真空用パッド囲りがすっきりまとまります

SMC
フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド CUKシリーズ
同商品タイプの真空用でないロッド回り止め形:複動・片ロッドです。押し引きとも空気で操作をする際に使用します。用途にあわせて比較検討可能です。

SMC
フリーマウントシリンダ ロッド回り止め形 単動・押出し、引込み CUKシリーズ
同商品タイプの真空用でないロッド回り止め形:単動形です。押し引きのどちらかは空気で操作、戻しは内蔵の弾性体で使用します。用途にあわせて比較検討可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~