メカニカル部品技術窓口
ロッド先端形状めねじを標準化したエアシリンダ。【特長】・ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピ...
詳細を確認単位:mm

ラバークッション付

エアクッション付

φ20(直径20mm)、φ25(直径25mm)の場合

ロッド先端めねじ形

外観

表示記号 ラバークッション

表示記号 エアクッション
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形片ロッド | |||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~1,000mm/s | |||||
| ストローク長さの許容差 | ~300st(0~+1.4)mm | |||||
| クッション | ラバークッション、エアクッション | |||||
単位:mm
| チューブ内径 | 標準ストローク※ |
|---|---|
| 20 | 25、50、75、100、125、150 |
| 25・32 | 25、50、75、100、125、150、200 |
| 40・50・63 | 25、50、75、100、125、150、200、250、300 |
※標準ストロークを超えるストロークにつきましては、当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
注1)上記以外の中間ストロークは、受注生産になります。
1mm毎の中間ストロークの製作も可能です。(スペーサは、使用いたしません。)
注2)使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、カタログ前付部「エアシリンダの機種選定手順」をご参照ください。
また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。


| チューブ内径 | ストローク範囲 | A | AL | B1 | D | E | F | GA | GB | H | H1 | I | K | KA | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ~150 | 18 | 15.5 | 13 | 8 | 12 | 2 | 20 | 10 | 27 | 5 | 26 | 5 | 6 | 30.4 |
| 25 | ~200 | 22 | 19.5 | 17 | 10 | 14 | 2 | 22 | 10 | 32 | 6 | 31 | 5.5 | 8 | 36.4 |
| 32 | ~200 | 22 | 19.5 | 17 | 12 | 18 | 2 | 26 | 10 | 32 | 6 | 38 | 5.5 | 10 | 42.4 |
| 40 | ~300 | 30 | 27 | 19 | 16 | 25 | 2 | 30 | 10 | 39 | 8 | 47 | 6 | 14 | 52.4 |
| 50 | ~300 | 35 | 32 | 27 | 20 | 30 | 2 | 33 | 12 | 45 | 11 | 58 | 7 | 18 | 64.5 |
| 63 | ~300 | 35 | 32 | 27 | 20 | 32 | 2 | 39 | 12 | 45 | 11 | 72 | 7 | 18 | 76.6 |
| チューブ内径 | ストローク範囲 | LD | LH | LX | MM | N | P | S | X | Y | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ~150 | φ5.5(直径5.5mm)、φ9.5(直径9.5mm)座ぐリ深6 | 15 | 18 | M8×1.25 | 27 | 1/8 | 75 | 38 | 11 | 104 |
| 25 | ~200 | φ6.6(直径6.6mm)、φ11(直径11mm)座ぐリ深7 | 18 | 22 | M10×1.25 | 29 | 1/8 | 77 | 44 | 12 | 111 |
| 32 | ~200 | φ9(直径9mm)、φ14(直径14mm)座ぐリ深9 | 21 | 24 | M10×1.25 | 33 | 1/8 | 83 | 45 | 13 | 117 |
| 40 | ~300 | φ11(直径11mm)、φ17.5(直径17.5mm)座ぐリ深12 | 26 | 32 | M14×1.5 | 37 | 1/8 | 94 | 55 | 16 | 135 |
| 50 | ~300 | φ14(直径14mm)、φ20(直径20mm)座ぐリ深14 | 32 | 41 | M18×1.5 | 44 | 1/4 | 108 | 62 | 17 | 155 |
| 63 | ~300 | φ18(直径18mm)、φ26(直径26mm)座ぐリ深18 | 38 | 46 | M18×1.5 | 50 | 1/4 | 114 | 64 | 19 | 161 |
| チューブ内径 | ストローク範囲 | P | WA | WB | WC | WD | Wθ | WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ~150 | M5×0.8 | 22 | 15 | 5.5 | 2 | 25° | 1.5 |
| 25 | ~200 | M5×0.8 | 24 | 14.5 | 7 | 2 | 25° | 1.5 |
| 32 | ~200 | Rc1/8 | 28 | 14 | 11.5 | - | 25° | 1.5 |
| 40 | ~300 | Rc1/8 | 32 | 15 | 15 | - | 20° | 1.5 |
| 50 | ~300 | Rc1/4 | 36 | 16 | 17.5 | - | 20° | 3 |
| 63 | ~300 | Rc1/4 | 42 | 17 | 20.5 | - | 20° | 3 |
| チューブ内径 | A1 | H | MM | X | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 13 | M4×0.7 | 24 | 90 |
| 25 | 8 | 14 | M5×0.8 | 26 | 93 |
| 32 | 12 | 14 | M6×1 | 27 | 99 |
| 40 | 13 | 15 | M8×1.25 | 31 | 111 |
| 50 | 18 | 16 | M10×1.5 | 33 | 126 |
| 63 | 18 | 16 | M10×1.5 | 35 | 132 |
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,920円 ( 7,612円 ) | 19日目 |
10,846円 ( 11,931円 ) | 19日目 |
15,535円 ( 17,089円 ) | 19日目 |
17,062円 ( 18,768円 ) | 19日目 |
14,586円 ( 16,045円 ) | 19日目 |
9,678円 ( 10,646円 ) | 19日目 |
13,183円 ( 14,501円 ) | 19日目 |
16,693円 ( 18,362円 ) | 19日目 |
11,087円 ( 12,196円 ) | 19日目 |
12,394円 ( 13,633円 ) | 19日目 |
14,825円 ( 16,308円 ) | 19日目 |
12,957円 ( 14,253円 ) | 19日目 |
7,726円 ( 8,499円 ) | 19日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 19日目 |
13,838円 ( 15,222円 ) | 19日目 |
13,211円 ( 14,532円 ) | 19日目 |
16,131円 ( 17,744円 ) | 19日目 |
7,386円 ( 8,125円 ) | 19日目 |
10,752円 ( 11,827円 ) | 19日目 |
13,183円 ( 14,501円 ) | 19日目 |
14,268円 ( 15,695円 ) | 19日目 |
18,517円 ( 20,369円 ) | 6日目 |
15,295円 ( 16,825円 ) | 19日目 |
11,014円 ( 12,115円 ) | 19日目 |
7,628円 ( 8,391円 ) | 19日目 |
18,125円 ( 19,938円 ) | 19日目 |
13,424円 ( 14,766円 ) | 19日目 |
15,295円 ( 16,825円 ) | 19日目 |
14,734円 ( 16,207円 ) | 19日目 |
15,295円 ( 16,825円 ) | 19日目 |
13,424円 ( 14,766円 ) | 19日目 |
13,496円 ( 14,846円 ) | 6日目 |
19,757円 ( 21,733円 ) | 6日目 |
15,045円 ( 16,550円 ) | 19日目 |
7,854円 ( 8,639円 ) | 19日目 |
13,090円 ( 14,399円 ) | 19日目 |
15,520円 ( 17,072円 ) | 19日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 19日目 |
10,852円 ( 11,937円 ) | 19日目 |
13,339円 ( 14,673円 ) | 6日目 |
16,509円 ( 18,160円 ) | 19日目 |
17,630円 ( 19,393円 ) | 19日目 |
12,021円 ( 13,223円 ) | 19日目 |
14,640円 ( 16,104円 ) | 19日目 |
16,837円 ( 18,521円 ) | 19日目 |
15,252円 ( 16,777円 ) | 19日目 |
17,444円 ( 19,188円 ) | 6日目 |
13,891円 ( 15,280円 ) | 19日目 |
20,109円 ( 22,120円 ) | 19日目 |
14,077円 ( 15,485円 ) | 6日目 |
12,443円 ( 13,687円 ) | 19日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 19日目 |
14,664円 ( 16,130円 ) | 19日目 |
7,440円 ( 8,184円 ) | 19日目 |
21,131円 ( 23,244円 ) | 19日目 |
11,407円 ( 12,548円 ) | 19日目 |
13,890円 ( 15,279円 ) | 19日目 |
15,131円 ( 16,644円 ) | 19日目 |
12,339円 ( 13,573円 ) | 19日目 |
15,107円 ( 16,618円 ) | 19日目 |
ロッド先端形状めねじを標準化したエアシリンダ。
【特長】
・ブラケットなしの直接取付ですから、全長や取付ピッチが小さくてすみ、取付のためのスペースが大幅に縮小する
・角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダ
・オートスイッチ操作性向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・基本形にトラニオン取付用タップなし形状を追加設定
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した(シリンダと金具を別々に手配する手間が省ける)



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~