メカニカル部品技術窓口
単位:mm

注1)本図はエネルギー吸収能力最大時の寸法を示しています。
注2)オートスイッチ付の場合の外形図も上図と同一です。
注3)本図はピストンロッドが出ている状態を示しています。
注4)図中寸法※部はショックアブソーバ部のダイヤルの調整により変わります。
注5)「外接円φ47(直径47mm)」とは、シリンダチューブの各角に外接する円の直径を表わします。取付用穴径は、φ48(直径48mm)としてください。レバー側から取付る時は、レバーと取付ベースの干渉にご注意願います。このため、取付ベースの板厚を8mm以下としてください。
注6)コンベアの高さは、図に示すコンベア下限位置から上限位置まで(図中寸法※3)の範囲で設定いただくことを推奨いたします。
注7)図中寸法にはストローク長さの許容差(0~+1.4mm)を含んでおりませんので、シリンダの固定(コンベア位置の設定)の際には、これらの影響を考慮していただき、必ずコンベア上限位置(ローラーセンター位置)を基準として注6)の範囲内での設定をお願いいたします。

P(配管ポート)
注1)本図はエネルギー吸収能力最大時の寸法を示しています。
注2)オートスイッチ付の場合の外形寸法図も上図と同一です。
注3)本図はピストンロッドが出ている状態を示しています。
注4)図中寸法※部はショックアブソーバ部のダイヤルの調整により変わります。
注5)「外接円φ62(直径62mm)」とは、シリンダチューブの各角に外接する円の直径を表わします。取付用穴径は、φ63(直径63mm)としてください。レバー側から取付る時は、レバーと取付ベースの干渉にご注意願います。このため、取付ベースの板厚を9mm以下としてください。
注6)コンベアの高さは、図に示すコンベア下限位置から上限位置まで(図中寸法※3)の範囲で設定いただくことを推奨いたします。
注7)図中寸法にはストローク長さの許容差(0~+1.4mm)を含んでおりませんので、シリンダの固定(コンベア位置の設定)の際には、これらの影響を考慮していただき、必ずコンベア上限位置(ローラーセンター位置)を基準として注6)の範囲内での設定をお願いいたします。

| 型番 | RSH | |
|---|---|---|
| チューブ内径(mm) | 20 | 32 |
| 作動方式 | 複動、複動バネ入り、単動(引込み形) | |
| ロッド先端形状 | ショックアブソーバ内蔵レバー形 | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃(ただし凍結なきこと) | |
| 給油 | 不要(無給油) | |
| クッション | ラバークッション | |
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.4 | |
| 取付形状 | フランジ | |
| 接続口径Rc, NPT, G | M5×0.8 | 1/8 |
| - | 1/8 | |
| - | 1/8 | |
単位:kg
| 作動方式 | ロッド先端形状 | チューブ内径(mm) | 質量 |
|---|---|---|---|
| 複動形・複動バネ入り形・単動引込み形 | ショックアブソーバ内蔵レバー形 | 20 | 0.41 |
| 32 | 0.75 |

複動形(DL、DM)

複動バネ入り形(BL、BM)

単動形(TL、TM)

ロック機構付(-D)(オプション)

キャンセルキャップ使用時(-C)(オプション)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
| 2 | 底板 | アルミニウム合金 | クロメート |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 5 | ピストンロッド | φ20(直径20mm):ステンレス鋼 φ32(直径32mm):炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 6 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 7 | ガイドロッド | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 8 | ストッパ | ステンレス鋼 | - |
| 9 | レバー | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 10 | レバーホルダー | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 11 | ダンパーA | ウレタン | - |
| 12 | ダンパーB | ウレタン | - |
| 13 | ローラー | 樹脂 | -□□L |
| 炭素鋼 | -□□M | ||
| 14 | スプリングピン | 炭素工具鋼 | - |
| 15 | レバーピン | 炭素鋼 | - |
| 16 | リングA | 圧延鋼材 | ニッケルめっき |
| 17 | 調整ダイヤル | アルミニウム合金 | - |
| 18 | 先端ロッド | 特殊鋼 | - |
| 19 | レバースプリング | 鋼線 | - |
| 20 | 磁石 | - | - |
| 21 | 平座金 | 鋼線 | ニッケルめっき |
| 22 | 軸用C形止め輪 | 炭素工具鋼 | - |
| 23 | 軸用E形止め輪 | 炭素工具鋼 | - |
| 24 | リターンスプリング | 鋼線 | -T□/-B□ |
| 25 | 六角穴付止めねじ | クロムモリブデン鋼 | - |
| 26 | 平行ピン | 炭素鋼 | φ20(直径20mm)のみ使用 |
| 27 | 六角穴付プラグ | クロムモリブデン鋼 | ニッケルめっき |
| 28 | スプリングピン | 炭素工具鋼 | φ20(直径20mm)のみ使用 |
| 29 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 30 | エレメント | ブロンズ | -T□のみ(φ20(直径20mm)は穴付プラグ) |
| 31 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | φ32(直径32mm)-T□のみ使用 |
| 32 | ショックアブソーバ | - | - |
| 33 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 34 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 35 | スクレーパ | NBR | - |
| 36 | チューブガスケット | NBR | - |
| 37 | Oリング | NBR | - |
| 38 | 底板ガスケット | NBR | - |
| 39 | 穴用C形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩被膜 |
| 40 | 軸用CE形止め輪 | 炭素工具鋼 | 燐酸塩被膜 |
| 41 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | 亜鉛クロメート |
| 42 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | φ20(直径20mm)ノミ |
| 43 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | φ32(直径32mm)ノミ |
| 44 | 鋼球 | 炭素鋼 | - |
| 45 | ブラケット | 炭素鋼 | クロメート |
| 46 | ブラケットスプリング | ステンレス鋼線 | - |
| 47 | ピンE | ステンレス鋼 | - |
| 48 | キャンセルキャップ | アルミニウム合金 | 白色アルマイト |
| 49 | Oリング | NBR | - |
| チューブ内径(mm) | 手配型番 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複動形 | 複動バネ入り形 | 単動形 | ||
| 20 | RSH20D-PS | RSH20T-PS | 上表番号(33)~(37)のセット(ただし(34)は除く) | |
| 32 | RSH32D-PS | RSH32T-PS | ||
| チューブ内径(mm) | 手配型番 |
|---|---|
| 20 | RSH-R20 |
| 32 | RSH-R32 |
リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,848円 ( 27,333円 ) | 6日目 |
23,988円 ( 26,387円 ) | 19日目 |
28,197円 ( 31,017円 ) | 19日目 |
24,269円 ( 26,696円 ) | 6日目 |
29,037円 ( 31,941円 ) | 6日目 |
31,469円 ( 34,616円 ) | 6日目 |
29,598円 ( 32,558円 ) | 6日目 |
29,319円 ( 32,251円 ) | 6日目 |
26,647円 ( 29,312円 ) | 6日目 |
29,784円 ( 32,762円 ) | 6日目 |
29,507円 ( 32,458円 ) | 6日目 |
30,067円 ( 33,074円 ) | 6日目 |
26,887円 ( 29,576円 ) | 6日目 |
30,628円 ( 33,691円 ) | 6日目 |
27,308円 ( 30,039円 ) | 6日目 |
29,224円 ( 32,146円 ) | 6日目 |
29,784円 ( 32,762円 ) | 6日目 |
33,370円 ( 36,707円 ) | 6日目 |
30,346円 ( 33,381円 ) | 6日目 |
33,370円 ( 36,707円 ) | 6日目 |
33,807円 ( 37,188円 ) | 6日目 |
29,784円 ( 32,762円 ) | 6日目 |
57,369円 ( 63,106円 ) | 19日目 |
30,346円 ( 33,381円 ) | 6日目 |
30,907円 ( 33,998円 ) | 6日目 |
29,784円 ( 32,762円 ) | 6日目 |
30,346円 ( 33,381円 ) | 6日目 |
30,907円 ( 33,998円 ) | 6日目 |
27,916円 ( 30,708円 ) | 6日目 |
28,476円 ( 31,324円 ) | 6日目 |
26,367円 ( 29,004円 ) | 6日目 |
26,087円 ( 28,696円 ) | 6日目 |
28,289円 ( 31,118円 ) | 6日目 |
30,786円 ( 33,865円 ) | 19日目 |
33,666円 ( 37,033円 ) | 19日目 |
37,312円 ( 41,043円 ) | 19日目 |
37,160円 ( 40,876円 ) | 19日目 |
43,024円 ( 47,326円 ) | 19日目 |
28,235円 ( 31,059円 ) | 6日目 |
28,798円 ( 31,678円 ) | 6日目 |
29,255円 ( 32,181円 ) | 6日目 |
33,121円 ( 36,433円 ) | 6日目 |
28,705円 ( 31,576円 ) | 6日目 |
29,265円 ( 32,192円 ) | 6日目 |
29,826円 ( 32,809円 ) | 6日目 |
28,984円 ( 31,882円 ) | 6日目 |
42,147円 ( 46,362円 ) | 19日目 |
38,527円 ( 42,380円 ) | 19日目 |
36,004円 ( 39,604円 ) | 19日目 |
30,573円 ( 33,630円 ) | 6日目 |
34,313円 ( 37,744円 ) | 19日目 |
29,078円 ( 31,986円 ) | 6日目 |
29,545円 ( 32,500円 ) | 6日目 |
26,507円 ( 29,158円 ) | 6日目 |
29,638円 ( 32,602円 ) | 6日目 |
27,114円 ( 29,825円 ) | 6日目 |
27,675円 ( 30,443円 ) | 6日目 |
25,579円 ( 28,137円 ) | 6日目 |
25,298円 ( 27,828円 ) | 6日目 |
23,467円 ( 25,814円 ) | 6日目 |
パレットをソフトに停止するショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
【特長】
・負荷に合わせたエネルギー、吸収量の調整が可能
・ショックアブソーバの交換が簡単
・ローラーレバー方向が90°ずつ変更可能
・側面配管(フランジ部)が可能



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~