メカニカル部品技術窓口

| チューブ内径(mm) | 50 | 63 | 80 |
|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動、複動バネ入り、単動/引込み形 | ||
| ロッド先端形状 | ショックアブソーバ内蔵レバー形 | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||
| 給油 | 不要(無給油) | ||
| クッション | ラバークッション | ||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.4 | ||
| 取付形状 | フランジ | ||
| 接続口径(Rc, NPT, G) | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク |
|---|---|
| 50 | 30 |
| 63 | 30 |
| 80 | 40 |
| 作動方式 | ロッド先端形状 | チューブ内径(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|
| 複動形 | ショックアブソーバ内蔵レバー形 | 50 | 1.70 |
| 63 | 2.78 | ||
| 80 | 4.96 |

複動形(DL、DM)

複動バネ入り形(BL、BM)

単動形(TL、TM)

ロック機構付(-D)(オプション)

キャンセルキャップ使用時(-C)(オプション)
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
| 2 | 底板 | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 5 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 6 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 7 | ガイドロッド | 炭素鋼 | 硬質クロムめっき |
| 8 | レバー | 鋳鉄 | 亜鉛クロメート |
| 9 | レバーホルダ | 鋳鉄 | 亜鉛クロメート |
| 10 | ダンパA | ウレタン | - |
| 11 | ダンパB | ウレタン | - |
| 12 | ローラ | 樹脂 | -□□L |
| 炭素鋼 | -□□M | ||
| 13 | ローラピン | 炭素鋼 | - |
| 14 | レバーピン | 炭素鋼 | - |
| 15 | レバースプリング | 鋼線 | - |
| 16 | 磁石 | - | - |
| 17 | 平座金 | 鋼線 | 亜鉛クロメート |
| 18 | 軸用C形止め輪 | 炭素工具鋼 | - |
| 19 | 軸用C形止め輪 | 炭素工具鋼 | - |
| 20 | リターンスプリング | 鋼線 | -T□/-B□ |
| 21 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | 亜鉛クロメート |
| 22 | 六角穴付止めねじ | クロムモリブデン鋼 | 亜鉛クロメート |
| 23 | 六角穴付プラグ | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 24 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 25 | エレメント | ブロンズ | -□TL/-□TM |
| 26 | 止め輪 | 炭素工具鋼 | -□TL/-□TM |
| 27 | ショックアブソーバ | - | - |
| 28 | 鋼球 | 炭素鋼 | - |
| 29 | ブラケットAss'y | 炭素鋼 | ロック付 -Dに使用 |
| 30 | ブラケットスプリング | 鋼線 | ロック付 -Dに使用 |
| 31 | ブラケットスペーサ | 炭素鋼 | ロック付 -Dに使用 |
| 32 | ロックピン | 炭素鋼 | ロック付 -Dに使用 |
| 33 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | ロック付 -Dに使用 |
| 34 | 平座金 | 炭素鋼 | ロック付 -Dに使用 |
| 35 | キャンセルキャップ | アルミニウム合金 | キャンセルキャップ付 -Cに使用 |
| 36 | Oリング | NBR | キャンセルキャップ付 -Cに使用 |
| 37 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 38 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 39 | チューブガスケット | NBR | - |
| 40 | Oリング | NBR | - |
| チューブ内径(mm) | 手配型番 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 複動形 | 複動バネ入り形 | 単動形 | ||
| 50 | RS2H50D-PS | RS2H50T-PS | 構成部品番号 (37)~(40)のセット (ただし(38)は除く) | |
| 63 | RS2H63D-PS | RS2H63T-PS | ||
| 80 | RS2H80D-PS | RS2H80T-PS | ||
| チューブ内径(mm) | 手配型番 |
|---|---|
| 50 | RS2H-R50 |
| 63 | RS2H-R63 |
| 80 | RS2H-R80 |

図1

図2
| 型番 | E2E-X2D1-N |
|---|---|
| 出力形態 | ノーマルオープン |
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | DC12~24V(DC10~30V) リップル10%以下(P-P) |
| 消費電流(漏れ電流) | 0.8mA以下 |
| 応答周波数 | 1.5kHz |
| 制御出力(密閉容量) | 3~100mA |
| 表示灯 | 動作表示(赤色LED)、設定動作表示(緑色LED) |
| 使用周囲温度 | -25~+70℃(ただし凍結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH |
| 残留電圧注1) | 3V以下 |
| 耐電圧注2) | AC1,000V |
| 振動 | 耐久10~55Hz、複振幅1.5mm XYZ各方向 2h |
| 衝撃 | 耐久500m/s2(約50G)XYZ各方向 10回 |
| 保護構造 | IEC規格IP67(JEM規格IP67G 耐浸形、耐油形) |
注1)負荷電流100mAおよびコード長さ2mにて
注2)充電部一括とケース間
取付位置について
【外径寸法図】

※ビニル絶縁丸形コード
φ3.5(直径3.5mm)(18/φ0.12(直径mm0.12))2芯、標準2m、 コード延長(単独金属配管)最大200m
【出力回路図】

E2E-X2D1-N/2線式
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,798円 ( 31,678円 ) | 6日目 |
31,695円 ( 34,865円 ) | 6日目 |
32,256円 ( 35,482円 ) | 6日目 |
34,163円 ( 37,579円 ) | 6日目 |
30,247円 ( 33,272円 ) | 6日目 |
29,459円 ( 32,405円 ) | 19日目 |
29,459円 ( 32,405円 ) | 19日目 |
29,459円 ( 32,405円 ) | 19日目 |
29,459円 ( 32,405円 ) | 19日目 |
29,738円 ( 32,712円 ) | 6日目 |
32,638円 ( 35,902円 ) | 6日目 |
33,198円 ( 36,518円 ) | 6日目 |
35,217円 ( 38,739円 ) | 6日目 |
35,148円 ( 38,663円 ) | 6日目 |
31,188円 ( 34,307円 ) | 6日目 |
35,634円 ( 39,197円 ) | 6日目 |
38,600円 ( 42,460円 ) | 6日目 |
41,341円 ( 45,475円 ) | 6日目 |
37,313円 ( 41,044円 ) | 6日目 |
40,117円 ( 44,129円 ) | 6日目 |
39,085円 ( 42,994円 ) | 6日目 |
40,117円 ( 44,129円 ) | 6日目 |
39,085円 ( 42,994円 ) | 6日目 |
35,068円 ( 38,575円 ) | 6日目 |
32,396円 ( 35,636円 ) | 6日目 |
32,118円 ( 35,330円 ) | 6日目 |
42,791円 ( 47,070円 ) | 6日目 |
38,030円 ( 41,833円 ) | 6日目 |
40,050円 ( 44,055円 ) | 6日目 |
36,667円 ( 40,334円 ) | 6日目 |
42,536円 ( 46,790円 ) | 6日目 |
38,440円 ( 42,284円 ) | 6日目 |
39,085円 ( 42,994円 ) | 6日目 |
39,730円 ( 43,703円 ) | 6日目 |
36,506円 ( 40,157円 ) | 6日目 |
36,184円 ( 39,802円 ) | 6日目 |
43,275円 ( 47,603円 ) | 6日目 |
38,279円 ( 42,107円 ) | 6日目 |
42,867円 ( 47,154円 ) | 6日目 |
38,279円 ( 42,107円 ) | 6日目 |
36,097円 ( 39,707円 ) | 6日目 |
40,480円 ( 44,528円 ) | 6日目 |
34,694円 ( 38,163円 ) | 6日目 |
35,256円 ( 38,782円 ) | 6日目 |
34,976円 ( 38,474円 ) | 6日目 |
36,097円 ( 39,707円 ) | 6日目 |
41,239円 ( 45,363円 ) | 6日目 |
30,387円 ( 33,426円 ) | 19日目 |
35,155円 ( 38,671円 ) | 19日目 |
35,903円 ( 39,493円 ) | 19日目 |
36,464円 ( 40,110円 ) | 19日目 |
30,387円 ( 33,426円 ) | 19日目 |
30,387円 ( 33,426円 ) | 19日目 |
30,387円 ( 33,426円 ) | 19日目 |
29,738円 ( 32,712円 ) | 19日目 |
37,248円 ( 40,973円 ) | 19日目 |
34,507円 ( 37,958円 ) | 19日目 |
42,903円 ( 47,193円 ) | 19日目 |
34,976円 ( 38,474円 ) | 19日目 |
35,536円 ( 39,090円 ) | 19日目 |
ショックアブソーバの交換が容易なエアシリンダ。
【特長】
・止めねじを緩めるのみで交換が可能
・調整式ショックアブソーバでソフト停止が可能
・調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができる
・ロック機構部操作性・視認性向上(オプション)
・2方向からの配管が選択可能
・従来シリーズ(RS1H)との取付互換を確保
・3面に小型オートスイッチ(D-M9□型)、耐強磁界オートスイッチ(D-P3DW型)取付可能
・用途に合せて選べる2種類のローラ材質(樹脂、炭素鋼)
・ローラレバー方向が90°ずつ変更可能



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~