17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が38,890型番あります。

ものさしくん CE1シリーズ

通常単価(税別)
31,228127,381
税込単価
34,351140,119
通常出荷日:5日目~19日目

シリンダの全範囲で計測可なエアシリンダ。【特長】・測長機能付・シリンダの全範囲で計測可能。・シリンダス...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が38,890型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

CE1シリーズの外観

外観

CE1シリーズの表示記号

表示記号

種類特殊機能リード線取出し表示灯配線(出力)負荷電圧
DCAC
無接点オートスイッチ-グロメット3線(NPN)24V5V, 12V-
3線(PNP)
2線12V
コネクタ
診断表示(2色表示)グロメット3線(NPN)5V, 12V
3線(PNP)
2線12V
耐水性向上品(2色表示)3線(NPN)5V, 12V
3線(PNP)
2線12V
診断出力付(2色表示)4線5V, 12V
有接点オートスイッチ-グロメット3線
(NPN相当)
-5V-
2線-200V
24V12V100V
5V, 12V100V以下
コネクタ12V-
5V, 12V24V以下
診断表示(2色表示)グロメット--
種類オートスイッチ型番リード線長さ(m)プリワイヤコネクタ適用負荷
縦取出し横取出し0.5
(無記号)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
なし
(N)
無接点オートスイッチM9NVM9N-IC回路リレー、PLC
M9PVM9P-
M9BVM9B--
J79C---
M9NWVM9NW-IC回路
M9PWVM9PW-
M9BWVM9BW--
※1M9NAV※1M9NA-IC回路
※1M9PAV※1M9PA-
※1M9BAV※1M9BA--
-F79F--IC回路
有接点オートスイッチA96VA96----IC回路-
A72A72H-----リレー、PLC
※2A93VA93--
A90VA90----IC回路
A73C----
A80C---IC回路
A79W------
  • ※1耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型番の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。
    上記型番での耐水性向上製品につきましてはSMCサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※2リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号

  • 0.5m:無記号(例)M9NW
  • 1m:M(例)M9NWM
  • 3m:L(例)M9NWL
  • 5m:Z(例)M9NWZ
  • なし:N(例)J79CN
  • ※ ○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。
  • ※ 上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがあります。
  • ※ φ32~63(直径32〜63mm)でD-A9□(V)、M9□(V)、M9□W(V)、M9□A(V)L型をポート面以外に取り付ける場合にはオートスイッチ取付金具を別途手配願います。
  • ※ オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。

取付支持金具/部品型番

チューブ内径(mm)フート注1)フランジ2山クレビス
12CQ-L012CQ-F012CQ-D012
20CQ-L020CQ-F020CQ-D020
32CQ-L032CQ-F032CQ-D032
40CQ-L040CQ-F040CQ-D040
50CQ-L050CQ-F050CQ-D050
63CQ-L063CQ-F063CQ-D063

注1)フート金具をご注文の際、シリンダ1台分の場合には、数量を2ヶで手配ください。
注2)各金具に付属する部品は下記の通りです。

  • フート・フランジ/本体取付用ボルト
  • 2山クレビス/クレビス用ピン、軸用C形止め輪
  • 本体取付用ボルト

製品仕様

使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力φ12(直径12mm)φ20~63(直径20~63mm)
0.07MPa0.05MPa
使用ピストン速度70~500mm/s
周囲温度および使用流体温度0℃~60℃(ただし凍結なきこと)
湿度25~85%RH(ただし結露なきこと)
給油無給油
ストローク長さの許容公差範囲φ12(直径12mm)、φ20(直径20mm):(0~+1.0)φ32(直径32mm)、φ40(直径40mm)、φ50(直径50mm)、φ63(直径63mm):(0~+1.6)
エアクッション付φ12(直径12mm)、φ20(直径20mm)、φ32(直径32mm):なしφ40(直径40mm)、φ50(直径50mm)、φ63(直径63mm):あり
ロッド不回転精度φ12(直径12mm)φ20(直径20mm)φ32(直径32mm)、φ40(直径40mm)、φ50(直径50mm)、φ63(直径63mm)
±2°±1°±0.8°
取付支持形式両端タップ(標準)、フート形、フランジ形、2山クレビス形
オートスイッチ無接点タイプ、有接点タイプ

製品仕様

使用ケーブルφ7(直径7mm)、6芯ツイストペアシールド線(耐油・耐熱・難燃ケーブル)
最大伝送距離23m(SMC製ケーブルおよびSMC製カウンタ使用時)
位置検出方式磁性目盛ロッド〈回り止め〉
検出ヘッド〈インクリメンタルタイプ〉
耐磁界14.5mT
使用電源範囲DC10.8~26.4(電源リップル 1%以下)
消費電流40mA
分解能0.1mm/パルス
精度±0.2mm注1)(20℃にて)
出力形式オープンコレクタ(DC24V、40mA)
出力信号A相/B相位相差出力
絶縁抵抗DC500V、50MΩ以上(ケース…12E間)
耐振動33.3Hz 6.8G X、Y各方向2時間 Z方向4時間
JIS D1601に準ずる
耐衝撃30G X、Y、Z各方向3回
保護構造IP65(IEC規格)注2) コネクタ部は除く
延長ケーブル(オプション)5m、10m、15m、20m

注1)カウンタ(CEU5)でのデジタル表示誤差を含みます。
なお、装置に取付後の全体の精度は取付状態および環境によって変化することがありますので装置としてお客様にて校正をお願いします。
注2)シリンダ部は耐水の保護構造とはなっていません。

ロッド先端ナット

ロッド先端ナット寸法

【材質】

  • φ12(直径12mm)、φ20(直径20mm):鉄
  • φ32~63(直径32~63mm):圧延鋼材

(標準で一個添付されています。)

単位:mm

型番適用チューブ内径(mm)dHBCD
NTJ-015A12M5×0.8489.27.8
NT-0220M8×1.2551315.012.5
NT-0432・40M14×1.582225.421.0
NT-0550・63M18×1.5112731.226

 

構造

φ12(直径12mm)、φ20(直径20mm)の構造図

φ12(直径12mm)、φ20(直径20mm)

φ32(直径32mm)の構造図

φ32(直径32mm)

φ40~63(直径40~63mm)の構造図

φ40~63(直径40~63mm)

構成部品

番号部品名材質備考
1シリンダボディアルミニウム合金-
2ロッドカバー黄銅φ12~20(直径12mm~20mm)
アルミニウム合金φ32~63(直径32mm~63mm)
3ヘッドカバーアルミニウム合金-
4ピストンアルミニウム合金-
5ピストンロッドステンレス鋼-
6ロッドカバーディスクアルミニウム合金-
7センサユニット--
8センサセットブラケットステンレス鋼-
9センサセットピースAss'y-φ20~63(直径20mm~63mm)
10ピンステンレス鋼φ12~32(直径12mm~32mm)
11センサガイド鉛青銅鋳物φ32~63(直径32mm~63mm)
12ケースセットナット炭素鋼φ32~63(直径32mm~63mm)
13クッションリングA圧延鋼材φ40~63(直径40mm~63mm)
14クッションリングB圧延鋼材φ40~63(直径40~63mm)
15クッションバルブ-φ40~63(直径40~63mm)
16ピストンナット圧延鋼材φ40~63(直径40~63mm)
17ポートジョイントステンレス鋼φ40~63(直径40~63mm)
18ウェアリング樹脂φ40~63(直径40~63mm)
19ロッド先端ナット炭素鋼-
20センサセットプレートミガキ特殊帯鋼-
21C型止メ輪炭素鋼-
22磁石--
23十字穴付ナベ小ねじ炭素鋼線-
24十字穴付皿小ねじ炭素鋼線-
25六角穴付ボルトクロムモリブデン鋼-
26バネ座金鋼線-
27ケースガスケットNBR-
28ケーススクリューガスケットNBR-
29ピストンパッキンNBR-
30ロッドパッキンNBR-
31ガスケットNBR-
32クッションパッキンNBR-
33ピストンガスケットNBR-
34ポートパッキンNBR-
35ジョイントパッキンNBR-
36バルブパッキンNBR-
37バルブ押エ用パッキンNBR-
38スイッチ付用スペーサアルミニウム合金φ12(直径12mm)

※正常に動作しなくなる可能性がありますのでパッキン類の交換はSMCサポートセンターへお問い合わせください。
※その他仕様につきましてはカタログを参照してください。

 
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
型式表示方法

型式表示方法

型式表示方法

シリンダストローク

チューブ内径
(mm)
標準ストローク(mm)製作可能ストローク範囲
255075100125150175200250300400500
12------25~150
20----25~300
32---25~400
40---25~600
50---------25~600
63---------25~600

※標準ストローク以外は、すべて特注品となります。詳細につきましては、SMCサポートセンターへお問い合わせください。
チューブ内径12mmでストローク100mm以上のものはロッドへの偏荷重に対して特にご注意願います。

 
使用上注意

使用上注意

  • 液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境ではご使用になれません。
  • スクレーパ付を特注品で用意していますので詳細はSMCサポートセンターへお問い合わせください。(φ32~63(直径32~63mm))
  • φ12(直径12mm)、φ20(直径20mm)品については標準にてスクレーパ付のCEP1シリーズをご使用願います。

質量表(センサケーブル長0.5m、コネクタ付、取付支持金具無し(両端タップ))

単位:kg

チューブ内径
(mm)
シリンダストローク(mm)
255075100125150175200250300400500
120.280.320.350.390.420.46------
200.480.550.620.690.760.830.90.97----
32-0.840.951.051.161.261.371.481.691.9--
40---1.581.711.831.962.082.332.583.083.58
50-------3.26-3.96-5.36
63-------4.04-4.84-6.44

注1)センサケーブル長0.5m、コネクタ無しタイプ(CE1□□-□Z)は上記重量より40g減算する。
センサケーブル長3m、コネクタ付タイプ(CE1□□-□L)は上記重量に160g加算する。
センサケーブル長3m、コネクタ無しタイプ(CE1□□-□ZL)は上記重量に120g加算する。
注2)取付支持金具重量は薄形シリンダ(CQ2シリーズ)と共用です。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

クッション

使用圧力

(MPa)

取付支持形式

コネクタの有無

ケーブル長さ

(m)

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

最小発注数量
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
オートスイッチなし(磁石内蔵)
-
-
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A72
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A72H
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A72H
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A72H
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A72H
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A72
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A72
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A72
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73C
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73C
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73C
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73C
なし
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73C
なし
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73C
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73C
5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73C
5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73H
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73H
0.5
5
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73H
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73H
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73H
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73H
5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73H
5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73
5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A73
5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A76H
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A76H
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A76H
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A76H
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A79W
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A79W
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A79W
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A79W
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80C
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80C
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80C
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80C
なし
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80C
なし
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80C
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80C
5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80C
5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80H
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80H
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80H
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80H
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A80
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A93
0.5
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A93
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A93
3
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A93
0.5
1
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A93V
3
2
なし
1個
25
12
クッションなし
0.07~1.0
両端タップ(標準)
コネクタ付
0.5
A93V
3
1
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,319
( 37,751 )
5日目
37,967
( 41,764 )
6日目
37,967
( 41,764 )
6日目
38,527
( 42,380 )
6日目
36,418
( 40,060 )
6日目
36,137
( 39,751 )
6日目
38,527
( 42,380 )
6日目
36,418
( 40,060 )
6日目
36,137
( 39,751 )
6日目
37,967
( 41,764 )
6日目
39,089
( 42,998 )
19日目
39,650
( 43,615 )
19日目
36,978
( 40,676 )
19日目
38,527
( 42,380 )
6日目
36,418
( 40,060 )
6日目
36,698
( 40,368 )
19日目
40,212
( 44,233 )
19日目
37,258
( 40,984 )
19日目
37,967
( 41,764 )
6日目
43,430
( 47,773 )
6日目
38,527
( 42,380 )
6日目
36,418
( 40,060 )
6日目
36,137
( 39,751 )
6日目
39,089
( 42,998 )
6日目
36,698
( 40,368 )
6日目
38,527
( 42,380 )
6日目
36,418
( 40,060 )
6日目
36,137
( 39,751 )
6日目
39,089
( 42,998 )
6日目
36,698
( 40,368 )
6日目
37,967
( 41,764 )
6日目
38,527
( 42,380 )
6日目
36,418
( 40,060 )
6日目
36,137
( 39,751 )
6日目
39,089
( 42,998 )
6日目
39,650
( 43,615 )
6日目
36,978
( 40,676 )
6日目
36,698
( 40,368 )
6日目
37,779
( 41,557 )
6日目
38,995
( 42,895 )
19日目
39,557
( 43,513 )
19日目
36,939
( 40,633 )
19日目
38,340
( 42,174 )
6日目
36,330
( 39,963 )
6日目
36,657
( 40,323 )
19日目
40,117
( 44,129 )
19日目
37,219
( 40,941 )
19日目
37,779
( 41,557 )
6日目
38,340
( 42,174 )
19日目
36,330
( 39,963 )
19日目
36,051
( 39,656 )
6日目
38,340
( 42,174 )
6日目
36,330
( 39,963 )
6日目
36,051
( 39,656 )
6日目
37,219
( 40,941 )
6日目
37,779
( 41,557 )
6日目
36,051
( 39,656 )
6日目
35,769
( 39,346 )
6日目
38,340
( 42,174 )
6日目
36,330
( 39,963 )
6日目

詳細情報

基本情報

シリンダの全範囲で計測可なエアシリンダ。
【特長】
・測長機能付
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできる。
・分解能0.1mm(精度±0.2mm)
・電源電圧DC12~24V
・ストロークバリエーションの充実
・耐ノイズ性向上

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ものさしくん CE1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QものさしくんCE1・CEP1のセンサケーブル及び延長ケーブルは、耐屈曲性ケーブルですか?
A
定格の曲げ半径(R25)でしゅう動屈曲試験を行い、400万回以上の寿命を確認しています。
QものさしくんCE1・CEP1シリーズを使用する際、延長ケーブル2本を途中で接続しても良いですか?
A
可能です。 ただし、ケーブルのシールドが接続部で途切れるため、ノイズ等の影響を受けやすくなります。
また、伝送距離は本体ケーブル含めて最大23mです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ものさしくん CE1シリーズ
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ
高精度ものさしくん ピストン回り止め形 CEP1シリーズ
Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1シリーズ
サインシリンダ RECシリーズ
3ポジションシリンダ RZQシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格31,228-81,439 -50,450 -46,568 -16,509 -13,370 -
通常出荷日5日目〜6日目〜6日目〜19日目6日目〜6日目〜
種類特殊シリンダ特殊シリンダ特殊シリンダ特殊シリンダ一般型シリンダ特殊シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形丸形ブロック形
付加機能標準 / ロッド回り止め機能付ブレーキ付標準標準標準中間停止機能付 / ストローク調整付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング