メカニカル部品技術窓口

ラバークッション付 φ20~63(直径20~63mm)

エアクッション付 φ40~63(直径40~63mm)

ロッド先端めねじ形

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動 CG1Kシリーズの外観

表示記号:ラバークッション

表示記号:エアクッション
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形片ロッド | |||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10℃~+70℃ (凍結なきこと) オートスイッチ付:-10℃~+60℃(凍結なきこと) | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||
| ストローク長さの許容差 | ~1,000st(0~+1.4)mm、~1,500st(0~+1.8)mm | |||||
| クッション | ラバークッション、エアクッション(φ40(直径40mm)~φ63(直径63mm)のみ) | |||||
| ロッド不回転精度注) | ±1° | ±0.8° | ±0.5° | |||
| 取付支持形式 | 基本形、基本形(トラニオン取付用めねじなし)、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、ロッド側トラニオン形、ヘッド側トラニオン形、 クレビス形 | |||||
注)ロッド不回転精度は標準ストロークの値です。
| チューブ内径 | 標準ストローク | 最大製作可能ストローク注2) |
|---|---|---|
| 20 | 25、50、75、100、125、150、200 | 201~1,500 |
| 25 | 25、50、75、100、125、150、200、250、300 | 301~1,500 |
| 32 | ||
| 40 | ||
| 50・63 |
注2)最大製作可能ストロークはロングストロークを示します。
注3)使用方法により使用可能なストロークの確認が必要です。詳細につきましては、カタログの前付部「エアシリンダの機種選定手順」をご参照ください。
また、標準ストロークを超える場合には、たわみ等により仕様を満足することができない場合がありますのでご注意ください。




| チューブ 内径 | ストローク範囲 | A | AL | B1 | C | D | E | F | GA | GB | H | H1 | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ロングストローク | |||||||||||||
| 20 | ~200 | 201~1,500 | 18 | 15.5 | 13 | 14 | 9.2 | 12 | 2 | 12 | 10(12) | 35 | 5 | 26 |
| 25 | ~300 | 301~1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 16.5 | 11 | 14 | 2 | 12 | 10(12) | 40 | 6 | 31 |
| 32 | ~300 | 301~1,500 | 22 | 19.5 | 17 | 20 | 12 | 18 | 2 | 12 | 10(12) | 40 | 6 | 38 |
| 40 | ~300 | 301~1,500 | 30 | 27 | 19 | 26 | 16 | 25 | 2 | 13 | 10(13) | 50 | 8 | 47 |
| 50 | ~300 | 301~1,500 | 35 | 32 | 27 | 32 | 20 | 30 | 2 | 14 | 12(14) | 58 | 11 | 58 |
| 63 | ~300 | 301~1,500 | 35 | 32 | 27 | 38 | 20 | 32 | 2 | 14 | 12(14) | 58 | 11 | 72 |
| チューブ 内径 | ストローク範囲 | J | KA | MM | NA | P | S | TA | TB | TC | ZZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | ロングストローク | |||||||||||
| 20 | ~200 | 201~1,500 | M4×0.7深7 | 8 | M8×1.25 | 24 | 1/8 | 69(77) | 11 | 11 | M5×0.8 | 106(114) |
| 25 | ~300 | 301~1,500 | M5×0.8深7.5 | 10 | M10×1.25 | 29 | 1/8 | 69(77) | 11 | 11 | M6×0.75 | 111(119) |
| 32 | ~300 | 301~1,500 | M5×0.8深8 | 10 | M10×1.25 | 35.5 | 1/8 | 71(79) | 11 | 10(11) | M8×1.0 | 113(121) |
| 40 | ~300 | 301~1,500 | M6×1深12 | 14 | M14×1.5 | 44 | 1/8 | 78(87) | 12 | 10(12) | M10×1.25 | 130(139) |
| 50 | ~300 | 301~1,500 | M8×1.25深16 | 18 | M18×1.5 | 55 | 1/4 | 90(102) | 13 | 12(13) | M12×1.25 | 150(162) |
| 63 | ~300 | 301~1,500 | M10×1.5深16 | 18 | M18×1.5 | 69 | 1/4 | 90(102) | 13 | 12(13) | M14×1.5 | 150(162) |
| チューブ内径 | WA | WB | Wθ | WH |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 15(17) | 20° | 1.5 |
| 50 | 18 | 16(18) | 20° | 3 |
| 63 | 18 | 17(18) | 20° | 3 |
※( )内寸法はロングストロークの場合
| チューブ内径 | A1 | H | MM | ZZ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 13 | M4×0.7 | 84(92) |
| 25 | 8 | 14 | M5×0.8 | 85(93) |
| 32 | 12 | 14 | M6×1 | 87(95) |
| 40 | 13 | 15 | M8×1.25 | 95(104) |
| 50 | 18 | 16 | M10×1.5 | 108(120) |
| 63 | 18 | 16 | M10×1.5 | 108(120) |
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,788円 ( 12,967円 ) | 19日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 19日目 |
17,371円 ( 19,108円 ) | 19日目 |
18,606円 ( 20,467円 ) | 19日目 |
12,097円 ( 13,307円 ) | 19日目 |
12,097円 ( 13,307円 ) | 19日目 |
18,302円 ( 20,132円 ) | 19日目 |
16,970円 ( 18,667円 ) | 19日目 |
11,265円 ( 12,392円 ) | 19日目 |
14,632円 ( 16,095円 ) | 19日目 |
17,062円 ( 18,768円 ) | 19日目 |
11,594円 ( 12,753円 ) | 19日目 |
15,977円 ( 17,575円 ) | 19日目 |
17,391円 ( 19,130円 ) | 19日目 |
19,667円 ( 21,634円 ) | 19日目 |
16,441円 ( 18,085円 ) | 19日目 |
11,922円 ( 13,114円 ) | 19日目 |
15,287円 ( 16,816円 ) | 19日目 |
17,157円 ( 18,873円 ) | 19日目 |
17,623円 ( 19,385円 ) | 19日目 |
15,751円 ( 17,326円 ) | 19日目 |
14,227円 ( 15,650円 ) | 19日目 |
12,247円 ( 13,472円 ) | 19日目 |
15,613円 ( 17,174円 ) | 19日目 |
16,362円 ( 17,998円 ) | 19日目 |
13,028円 ( 14,331円 ) | 19日目 |
17,991円 ( 19,790円 ) | 19日目 |
13,028円 ( 14,331円 ) | 19日目 |
12,247円 ( 13,472円 ) | 19日目 |
17,218円 ( 18,940円 ) | 19日目 |
13,339円 ( 14,673円 ) | 19日目 |
13,728円 ( 15,101円 ) | 19日目 |
12,575円 ( 13,833円 ) | 19日目 |
15,941円 ( 17,535円 ) | 19日目 |
16,501円 ( 18,151円 ) | 19日目 |
15,285円 ( 16,814円 ) | 19日目 |
17,063円 ( 18,769円 ) | 19日目 |
21,071円 ( 23,178円 ) | 19日目 |
18,302円 ( 20,132円 ) | 19日目 |
17,811円 ( 19,592円 ) | 19日目 |
18,371円 ( 20,208円 ) | 19日目 |
22,801円 ( 25,081円 ) | 19日目 |
13,231円 ( 14,554円 ) | 19日目 |
14,874円 ( 16,361円 ) | 19日目 |
16,229円 ( 17,852円 ) | 19日目 |
13,231円 ( 14,554円 ) | 19日目 |
16,596円 ( 18,256円 ) | 19日目 |
17,157円 ( 18,873円 ) | 19日目 |
17,344円 ( 19,078円 ) | 19日目 |
18,466円 ( 20,313円 ) | 19日目 |
22,801円 ( 25,081円 ) | 19日目 |
20,009円 ( 22,010円 ) | 19日目 |
19,494円 ( 21,443円 ) | 19日目 |
13,883円 ( 15,271円 ) | 19日目 |
13,883円 ( 15,271円 ) | 19日目 |
17,250円 ( 18,975円 ) | 19日目 |
17,998円 ( 19,798円 ) | 19日目 |
19,542円 ( 21,496円 ) | 19日目 |
13,883円 ( 15,271円 ) | 19日目 |
17,250円 ( 18,975円 ) | 19日目 |
ロッド先端形状めねじを標準化したエアシリンダ。
【特長】
・オートスイッチ操作性向上
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・基本形にトラニオン取付用タップなし形状を追加設定
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定した(シリンダと金具を別々に手配する手間が省ける)



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~