メカニカル部品技術窓口
優れた耐熱性 ふっ素樹脂チューブ(PFA)ミリサイズ TLM シリーズ。【特長】・耐薬品性に優れたふっ...
詳細を確認
商品イメージ
| サイズ | ミリサイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | TLM0201 | TLM0302 | TLM0425 | TLM0403 | TLM0604 | TLM0806 | TLM1075 |
| チューブサイズ | φ2(直径2mm)×φ1(直径1mm) | φ3(直径3mm)×φ2(直径2mm) | φ4(直径4mm)×φ2.5(直径2.5mm) | φ4(直径4mm)×φ3(直径3mm) | φ6(直径6mm)×φ4(直径4mm) | φ8(直径8mm)×φ6(直径6mm) | φ10(直径10mm)×φ7.5(直径7.5mm) |
| 外径 mm | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 内径 mm | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 7.5 |
| サイズ | ミリサイズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼称 | TLM1008 | TLM1209 | TLM1210 | TLM1613 | TLM1916 | TLM2522 |
| チューブサイズ | φ10(直径10mm)×φ8(直径8mm) | φ12(直径12mm)×φ9(直径9mm) | φ12(直径12mm)×φ10(直径10mm) | φ16(直径16mm)×φ13(直径13mm) | φ19(直径19mm)×φ16(直径16mm) | φ25(直径25mm)×φ22(直径22mm) |
| 外径 mm | 10 | 12 | 12 | 16 | 19 | 25 |
| 内径 mm | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 22 |
| 巻き長さ | 色 | 記号 | TLM0201 | TLM0302 | TLM0425 | TLM0403 | TLM0604 | TLM0806 | TLM1075 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タバ巻 | 10m | 半透明 | N | - | - | - | - | - | - | ● |
| 20m | 半透明 | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 赤(半透明) | R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 青(半透明) | BU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 黒(不透明) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50m | 半透明 | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100m | 半透明 | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 直管 | 2m | 半透明 | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 巻き長さ | 色 | 記号 | TLM1008 | TLM1209 | TLM1210 | TLM1613 | TLM1916 | TLM2522 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タバ巻 | 10m | 半透明 | N | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 20m | 半透明 | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 赤(半透明) | R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 青(半透明) | BU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 黒(不透明) | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50m | 半透明 | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 100m | 半透明 | N | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| 直管 | 2m | 半透明 | N | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 使用流体注1)注2)注3) および 適用管継手注1)注2)注3) | 管継手:ふっ素樹脂製管継手 LQシリーズ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体:空気、水、不活性ガス 管継手:ワンタッチ管継手 KQ2, KQG2, KQB2、クリーンワンタッチ管継手 KP, KP□ インサート管継手 KF, KFG2、ミニチュア管継手 M, MS(ホースニップルタイプ) | ||||||||||||||
| 最高使用圧力MPa | 最高使用圧力曲線をご参照ください。 | |||||||||||||
| 最小曲げ半径 mm注4) | 推奨使用値 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 60 | 95 | 100 | 100 | 130 | 160 | 220 | 400 |
| 屈曲値 | 7 | 15 | 15 | 20 | 20 | 40 | 60 | 65 | 65 | 110 | 130 | 160 | 290 | |
| 最高使用温度 | 260℃ | |||||||||||||
| 材質 | PFA(四フッ化エチレン パーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂) | |||||||||||||
型番例

注)各サイズによりチューブ長さが異なりますので、「シリーズ表」をご確認ください。

最高使用圧力曲線
| グループ | 機種 | 最高使用圧力 MPa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20℃ | 100℃ | 200℃ | 260℃ | ||
| A | TLM0201 | 2.3 | 1.1 | 0.55 | 0.3 |
| B | TLM0425 | 1.7 | 0.9 | 0.45 | 0.23 |
| C | TLM0302 | 1.5 | 0.7 | 0.35 | 0.2 |
| TLM0604 | |||||
| D | TLM0403 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.15 |
| TLM0806 | |||||
| TLM1075 | |||||
| TLM1209 | |||||
| E | TLM1008 | 0.7 | 0.35 | 0.17 | 0.11 |
| TLM1613 | |||||
| F | TLM1210 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.1 |
| TLM1916 | |||||
| G | TLM2522 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
注1)適用管継手により使用流体が異なりますのでご注意ください。
注2)流体が液体の場合、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。サージ圧が最高使用圧力を超えると継手の破損、チューブの破裂の原因となります。また、断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブの破裂の原因となります。
注3)チューブが揺動する箇所でのご使用は避けてください。最高使用圧力は、チューブまたは継手の仕様のいずれか低い値でご使用ください。長期使用または高温使用時には、材質の経時変化により漏れなどが発生する場合がありますので定期的なメンテナンスを実施し、異常が認められた場合はただちに新品と交換してください。
注4)最小曲げ半径は下図の方法で測定した測定値です。
※ 推奨使用値以上の曲げ半径で使用してください。
※ 推奨使用値以下でご使用の場合、チューブが折れる可能性がありますので屈曲値を参考にチューブに折れ、つぶれなどが発生しないことをご確認ください。
※ 屈曲値は下図の方法でチューブに折れ、つぶれなどが発生した時の2Rを測定した測定値であり、使用保証値ではありません。
※ 直管(2m)に、上記の最小曲げ半径は適用されません。

最小曲げ半径測定方法
温度20℃の条件下にてチューブをU字形に曲げ一端は固定し他端を徐々に近付け、チューブ曲げ部の外径変化率が5%となった時の2Rを測定。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,298円 ( 8,028円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,225円 ( 6,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,240円 ( 5,764円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,490円 ( 13,739円 ) | 6日目 |
27,634円 ( 30,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,881円 ( 7,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,776円 ( 11,854円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,166円 ( 11,183円 ) | 6日目 |
9,349円 ( 10,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,370円 ( 25,707円 ) | 6日目 |
49,391円 ( 54,330円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,684円 ( 10,652円 ) | 6日目 |
14,835円 ( 16,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,234円 ( 14,557円 ) | 6日目 |
11,639円 ( 12,803円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,747円 ( 30,522円 ) | 6日目 |
61,508円 ( 67,659円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,021円 ( 13,223円 ) | 5日目 |
20,882円 ( 22,970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,856円 ( 21,842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,098円 ( 16,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37,741円 ( 41,515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66,354円 ( 72,989円 ) | 6日目 |
17,123円 ( 18,835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,107円 ( 35,318円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,954円 ( 32,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,825円 ( 27,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67,419円 ( 74,161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128,615円 ( 141,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,954円 ( 32,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,759円 ( 47,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,364円 ( 44,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,427円 ( 36,770円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
83,566円 ( 91,923円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
167,128円 ( 183,841円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,364円 ( 44,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55,920円 ( 61,512円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,010円 ( 55,011円 ) | 6日目 |
21,822円 ( 24,004円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,641円 ( 48,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
109,103円 ( 120,013円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
218,851円 ( 240,736円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50,010円 ( 55,011円 ) | 6日目 |
68,133円 ( 74,946円 ) | 6日目 |
63,886円 ( 70,275円 ) | 6日目 |
26,575円 ( 29,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53,154円 ( 58,469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
126,743円 ( 139,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
253,489円 ( 278,838円 ) | 6日目 |
60,935円 ( 67,029円 ) | 6日目 |
98,629円 ( 108,492円 ) | 6日目 |
102,263円 ( 112,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,855円 ( 42,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77,704円 ( 85,474円 ) | 6日目 |
185,292円 ( 203,821円 ) | 6日目 |
370,584円 ( 407,642円 ) | 6日目 |
92,551円 ( 101,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68,651円 ( 75,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63,232円 ( 69,555円 ) | 6日目 |
27,039円 ( 29,743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
優れた耐熱性 ふっ素樹脂チューブ(PFA)ミリサイズ TLM シリーズ。
【特長】
・耐薬品性に優れたふっ素樹脂を使用。
【用途】
・太陽電池製造/液晶製造/HDD製造/医療/食品分野で使用。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~