メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
単位:mm


| 型番 | GD40-2-01 |
|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ |
| 管接続口径 | 高圧側:R1/8, 低圧側:Rc1/8 |
| 目盛範囲 | 0~0.2MPa |
| 精度 | ±3%F.S.(フルスパン) |
| 質量(g) | 300 |
| ケース | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 内部部品 | 黄銅、リン青銅 |
| 窓 | 樹脂 |
| 目盛板 | ステンレス鋼 |
| ナイロンチューブ | T0425B(0.5m) |
|---|---|
| ハーフユニオン | H04-01(1個) |
| エルボユニオン | DL04-01(1個) |
【特長】
・差圧計は空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知る事ができ、フィルタなどの保守管理に最適です
・バイパス回路を組むだけで簡単に取付けられます
・危険防止のための保護カバー付



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

山本計器製造
普通形圧力計 A形
4.5通常価格(税別):2,935円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
4通常価格(税別):256円~

SMC
一般用圧力計(DT形) G43
5通常価格(税別):1,749円~

CKD
汎用圧力計 G49Dシリーズ
4.7通常価格(税別):1,492円~

ミスミ
圧力計 ストレート
5通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
圧力計 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):1,430円~

SMC
一般用圧力計 G15・G27
0通常価格(税別):1,098円~

SMC
クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付 G46-SRA/B
0通常価格(税別):327円~