17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 G46E

通常単価(税別)
2513,732
税込単価
2764,105
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

使用流体 空気 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 G46E。【特長】・示度精度:±...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

G46E-□□-01~02(M) 寸法図

G46E-□□-01~02(M)

製品仕様

G46E-10-02M 商品イメージ

G46E-10-02M

G46E-10-02M-C 商品イメージ

G46E-10-02M-C

仕様

型番G46E
形状背面ねじタイプ
注1)接続ねじR1/8、R1/4(オプションM:M5めねじ付)
注3)使用流体空気
注4)示度精度±3%F.S.(フルスパン)
部品洗浄接流体部脱脂洗浄
材質ケース(表面処理)ステンレス鋼(黒色メラミン塗装)
透明カバー(表面処理)ポリカーボネート(ハードコート処理)型番:G46-00-00-2
株(表面処理)黄銅(無電解ニッケルめっき)
ブルドン管注2)黄銅
質量(kg)0.08
アタッチメント:カバーリングアッセンブリ付C型番:1305104-1A
C1型番:1305104-3A

注1)圧力計を取付けする際は、締付け過ぎないようご注意ください。破損の原因となります。シール剤は、シールテープをご使用ください。
注2)ブルドン管や内部の可動部分(ギヤー等)は黄銅製ですが、無電解ニッケルめっきはしておりません。内部銅系不可ではありません。
注3)凍結が生じないようご注意ください。作動不良の原因となります。
注4)精度保証温度範囲は23±5℃となります。

常備品

型番注1)圧力レンジ表示単位接続ねじ
MPa
G46E-2-01~02M0~0.2MPaR1/8
R1/4
M5(めねじ)
G46E-4-01~02M0~0.4
G46E-7-01~02M0~0.7
G46E-10-01~02M0~1.0
注1)最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

オーダーメイド品

型番注1)圧力レンジ表示単位接続ねじ備考
MPapsi
G46E-2-02M-C、C10~0.2-MPaR1/8
R1/4
M5(めねじ)
カバーリングアセンブリ付
G46E-4-02M-C、C10~0.4-
G46E-7-02M-C、C10~0.7-
G46E-10-02M-C、C10~1.0-
注1)最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります

型式表示方法

型番例
-記号内容G46E
(1)最大表示圧力20.2MPa
40.4MPa
70.7MPa
101.0MPa
151.5MPa
(2)接続ねじ01R1/8
02R1/4
(3)オプション無記号-
注1)MM5(めねじ)付
(4)注2)アタッチメント無記号カバーリングなし
C透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
C1透明カバー突出あり(透明カバー取外可能)

注1)M5(めねじ)付は、チューブ配管の際に継手を取付けて使用してください。
注2)カバーリングアセンブリ付の場合、配管するためにオプション:Mの選択を推奨します。

型番リスト

表示件数

種類

最大表示圧力

(Mpa)

外径

(φ)

形状

最大表示圧力

接続ねじ

オプション

外径

(φ)

透明カバー材質

アタッチメント

単位仕様

関連部品

最小発注数量
その他圧力計・周辺アクセサリ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
透明カバー
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.2
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.2
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.2
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.2
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.2
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.4
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.4
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.4
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.4
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.4
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.7
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.7
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.7
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.7
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
0.7
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
なし
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/4
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1
57
背面ねじタイプ
-
R1/4
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1.5
42.5
背面ねじタイプ
-
R1/8
なし
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
カバーリングなし
MPa
-
1個
その他圧力計・周辺アクセサリ
1.5
57
背面ねじタイプ
-
R1/8
M5(めねじ)付
-
ポリカーボネート(ハードコート処理)
透明カバー突出あり(透明カバー取外可能)スパナ掛かり部突出あり
MPa
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,507
( 2,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,635
( 2,899 )
6日目
2,712
( 2,983 )
6日目
2,524
( 2,776 )
6日目
2,949
( 3,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,508
( 2,759 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,949
( 3,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,847
( 3,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
6日目
2,712
( 2,983 )
6日目
2,300
( 2,530 )
9日目
2,390
( 2,629 )
6日目
2,949
( 3,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
6日目
2,712
( 2,983 )
6日目
2,507
( 2,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,847
( 3,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,524
( 2,776 )
6日目
2,712
( 2,983 )
6日目
2,508
( 2,759 )
6日目
2,635
( 2,899 )
6日目
2,390
( 2,629 )
6日目
2,949
( 3,244 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,847
( 3,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,732
( 4,105 )
19日目

詳細情報

基本情報

使用流体 空気 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 G46E。
【特長】
・示度精度:±3%F.S. (フルスパン)
・部品洗浄:接流体部脱脂洗浄

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 G46Eのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧力計の透明カバーを交換したいが、可能ですか?
A
圧力計によって交換出来るものと、出来ないものがあります。
樹脂カバー(G15、G27を除く)は交換可能ですが、ガラスカバーは交換出来ません。
樹脂カバーの材質は、主にポリカーボネートを使用しております。使用環境により、樹脂カバーの材質にナイロンを選択できる圧力計(G36-L、G46-L)を用意しています。
Q圧力計の圧力レンジ別の1目盛り表示は、何MPaですか?
A
圧力レンジは、0-0.2MPa、0-0.4MPa、0-0.7MPa、0-1.0MPa、0-1.5MPaがあります。
1目盛表示は、 0-0.2MPa〔1目盛 0.01MPa〕、0-0.4MPa〔1目盛 0.02MPa〕、0-0.7MPa〔1目盛 0.05MPa〕、0-1.0MPa〔1目盛 0.05MPa〕、0-1.5MPa〔1目盛 0.1MPa〕です。
圧力単位表示は、日本国内では新計量法によりSI単位(□Pa)になり、 kgf/c㎡やbar表示のものはありません。
MPaとpsi併記の特殊仕様は、海外向けのみの販売となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 G46E
クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付 G46-SRA/B
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
スイッチ付圧力計 GP46
カラーゾーン付圧力計 G36-L・G46-L
セーフティマーク付圧力計 G40Dシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCCKD
通常価格251-327 -256 -1,334 -800 -1,531 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング