メカニカル部品技術窓口
背面ねじタイプの一般用圧力計(DT形) G43シリーズです。
単位:mm

G43-□-01~02

G43-10-01
| 型番 | G43 | |
|---|---|---|
| 形状 | 背面ねじタイプ | |
| 注1)接続ねじ | R1/8、R1/4 | |
| 注2)使用流体 | 空気 | |
| 注3)示度精度 | ±3%(フルスパン) | |
| 材質 | ケース | ステンレス |
| 透明カバー | ガラス | |
| 株 | 黄銅 | |
| ブルドン管 | 黄銅 | |
| 質量(kg) | 0.07 | |
| 主な適用機種 | IP200,IP8000,IR2000,IR3000,IT2000,IT4000 | |
注1)圧力計を製品に取付けする際は、締付け過ぎないよう注意ください。破損の原因となります。シール剤は、シールテープをご使用ください。
注2)凍結が生じないようご注意ください。作動不良の原因となります。
注3)精度保証温度範囲は23±5℃となります。

| - | 記号 | 内容 | G43 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 最大表示圧力 | 2 | 0.2MPa | ● |
| 3 | 0.3MPa | ● | ||
| 4 | 0.4MPa | ● | ||
| 6 | 0.6MPa | ● | ||
| 7 | 0.7MPa | ● | ||
| 10 | 1.0MPa | ● | ||
| (2) | 接続ねじ | 01 | R1/8 | ● |
| 02 | R1/4 | ● | ||
| (3) | 特殊仕様 | 無記号 | - | ● |
| X2 | 株ニッケルめっき | ● | ||
| 注1)X3 | 接流体部SUS | ● | ||
| X4 | 禁油(接流体部脱脂洗浄) | ● | ||
注1)圧力計内部の可動部分(ギヤーなど)は黄銅製です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,749円 ( 1,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,132円 ( 2,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,135円 ( 2,349円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,749円 ( 1,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,133円 ( 2,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,485円 ( 2,734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,033円 ( 2,236円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,126円 ( 8,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,133円 ( 2,346円 ) | 6日目 |
1,749円1,346円 ( 1,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,132円 ( 2,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,749円 ( 1,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,294円 ( 2,523円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,854円 ( 10,839円 ) | 6日目 |
1,749円 ( 1,924円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,555円 ( 2,811円 ) | 9日目 |
背面ねじタイプの一般用圧力計(DT形) G43シリーズです。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
4通常価格(税別):256円~

ミスミ
圧力計 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):1,430円~

山本計器製造
普通形圧力計 A形
4.5通常価格(税別):2,935円~

ミスミ
圧力計 ストレート
5通常価格(税別):1,170円~

CKD
汎用圧力計 G49Dシリーズ
4.7通常価格(税別):1,492円~

SMC
一般用圧力計 G15・G27
0通常価格(税別):1,098円~

SMC
クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付 G46-SRA/B
0通常価格(税別):327円~

CKD
圧力計 G41Dシリーズ
5通常価格(税別):1,500円~