17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

一般用圧力計 G33・GA33

通常単価(税別)
1,7492,192特別価格
税込単価
1,9242,411特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

黄銅のブルドン管 一般用圧力計 G33/GA33シリーズです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

G33-□□-01

G33-□□-01 寸法図

GA33-□□-01

GA33-□□-01 寸法図

製品仕様

製品仕様

型番G33GA33
形状背面ねじタイプ側面ねじタイプ(立形)
※1接続ねじR 1/8
※2 ※3使用流体空気
※4示度精度±3%(フルスパン)
材質ケースステンレス
透明カバーガラス
黄銅
ブルドン管黄銅
質量(kg)0.030.033
主な適用機種IP5000、IR1000、IT1000ARM2500、3000
  1. ※1圧力計を製品に取付けする際は、締付け過ぎないよう注意ください。破損の原因となります。シール剤は、シールテープをご使用ください。
  2. ※2他の流体を使用する場合は、腐食の問題がありますのでご注意ください。
  3. ※3凍結が生じないようご注意ください。作動不良の原因となります。
  4. ※4精度保証温度範囲は23±5℃となります。

常備品

型番※1圧力レンジ表示単位接続ねじ備考
MPa
G33-2-010~0.2MPaR1/8-
G33-3-010~0.3
G33-4-010~0.4
G33-6-010~0.6
G33-10-010~1.0
GA33-2-010~0.2
GA33-4-010~0.4
GA33-7-010~0.7
GA33-10-010~1.0
  1. ※1最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

オーダーメイド品

型番※1圧力レンジ表示単位接続ねじ備考
MPa
G33-2-01-X20~0.2MPaR1/8X2:株無電解ニッケルめっき
G33-4-01-X20~0.4
G33-6-01-X20~0.6
G33-10-01-X20~1.0
GA33-2-01-X20~0.2X2:株ニッケルめっき
GA33-4-01-X20~0.4
GA33-7-01-X20~0.7
GA33-10-01-X20~1.0
G33-10-01-X40~1.0X4:禁油(接流体部脱脂洗浄)
  1. ※1最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

型式表示方法

型番例
-記号内容(1)
形状
G33GA33
背面ねじタイプ側面ねじタイプ(立形)
(2)最大表示圧力20.2MPa
30.3MPa-
40.4MPa
60.6MPa-
70.7MPa
101.0MPa
(3)接続ねじ01R1/8
(5)※1特殊仕様無記号-
X2株ニッケルめっき
X4禁油(接流体部脱脂洗浄)
  1. ※1X3(接流体部SUS)仕様は対応しておりません。

型番リスト

表示件数

最大表示圧力

(Mpa)

形状

接続ねじ

特殊仕様

使用流体

示度精度

最小発注数量
0.2
背面ねじタイプ
R1/8
なし
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
0.3
背面ねじタイプ
R1/8
なし
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
0.4
背面ねじタイプ
R1/8
なし
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
0.6
背面ねじタイプ
R1/8
なし
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
0.7
背面ねじタイプ
R1/8
なし
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
1
背面ねじタイプ
R1/8
なし
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
0.2
側面ねじタイプ(立形)
R1/8
なし
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
0.4
側面ねじタイプ(立形)
R1/8
なし
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
0.4
側面ねじタイプ(立形)
R1/8
ニッケルめっき
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
0.7
側面ねじタイプ(立形)
R1/8
なし
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
1
側面ねじタイプ(立形)
R1/8
なし
空気
±3%F.S.(フルスパン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,034
( 2,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,1921,687
( 1,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

黄銅のブルドン管 一般用圧力計 G33/GA33シリーズです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用圧力計 G33・GA33のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q圧力計の透明カバーを交換したいが、可能ですか?
A
圧力計によって交換出来るものと、出来ないものがあります。
樹脂カバー(G15、G27を除く)は交換可能ですが、ガラスカバーは交換出来ません。
樹脂カバーの材質は、主にポリカーボネートを使用しております。使用環境により、樹脂カバーの材質にナイロンを選択できる圧力計(G36-L、G46-L)を用意しています。
Q圧力計の圧力レンジ別の1目盛り表示は、何MPaですか?
A
圧力レンジは、0-0.2MPa、0-0.4MPa、0-0.7MPa、0-1.0MPa、0-1.5MPaがあります。
1目盛表示は、 0-0.2MPa〔1目盛 0.01MPa〕、0-0.4MPa〔1目盛 0.02MPa〕、0-0.7MPa〔1目盛 0.05MPa〕、0-1.0MPa〔1目盛 0.05MPa〕、0-1.5MPa〔1目盛 0.1MPa〕です。
圧力単位表示は、日本国内では新計量法によりSI単位(□Pa)になり、 kgf/c㎡やbar表示のものはありません。
MPaとpsi併記の特殊仕様は、海外向けのみの販売となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用圧力計 G33・GA33
一般用圧力計(DT形) G43
差圧計 GD40-2-01
一般用圧力計 G15・G27
パネルマウント用圧力計 G53Dシリーズ
クリーンシリーズ(10-シリーズ)用圧力計 G49
メーカーSMCSMCSMCSMCCKDSMC
通常価格1,749-1,749 -5,9351,098 -4,597 -3,618 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計その他圧力計・周辺アクセサリ汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計ステンレス・クリーン圧力計
外径(φ)304362-7044
透明カバー材質ガラスガラス樹脂ポリカーボネート--
単位仕様MPaMPaMPaMPa--

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト