メカニカル部品技術窓口
黄銅のブルドン管 一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36/GA36。【特長】・使用流体:空気・示...
詳細を確認単位:mm



G36-10-01
| 型番 | G36 | GA36 | |
|---|---|---|---|
| 形状 | 背面ねじタイプ | 側面ねじタイプ(立形) | |
| 注1)接続ねじ | R1/8(オプションM:M5めねじ付) | R1/8 | |
| 注2)注4)使用流体 | 空気 | ||
| 注5)示度精度 | ±3%F.S.(フルスパン) | ||
| 材質 | ケース(表面処理) | 圧延鋼板(黒色電着塗装) | ステンレス鋼(黒色メラミン塗装) |
| 注3)透明カバー | ポリカーボネート(型番:G36-00-00-4) | ポリカーボネート(型番:G36-00-00-3) | |
| 株(表面処理) | アルミダイカスト(黒色二硫化モリブデン系コーティング) | 黄銅 | |
| ブルドン管 | 黄銅 | ||
| 質量(kg) | 0.04 | 0.05 | |
注1)圧力計を製品に取付けする際は、締付け過ぎないように注意ください。破損の原因となります。シール剤は、シールテープをご使用ください。
注2)使用流体が水の場合は株部がアルミダイカスト製のため腐食によりエア通路の詰りなどがあり使用できません。
注3)透明カバー:G36-00-00-4とG36-00-00-3には互換性がありません。
注4)凍結が生じないようご注意ください。作動不良の原因となります。
注5)精度保証温度範囲は23℃±5℃となります。

| - | 記号 | 内容 | (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | |||||
| G36 | GA36 | ||||
| 背面ねじタイプ | 側面ねじタイプ(立形) | ||||
| (2) | 最大表示圧力 | 2 | 0.2MPa | ● | ● |
| 4 | 0.4MPa | ● | ● | ||
| 7 | 0.7MPa | ● | ● | ||
| 10 | 1.0MPa | ● | ● | ||
| 15 | 1.5MPa | ● | ● | ||
| 注1)P2 | 0.2MPa・30psi | 注2)○ | 注2)○ | ||
| 注1)P4 | 0.4MPa・60psi | 注2)○ | 注2)○ | ||
| 注1)P7 | 0.7MPa・100psi | 注2)○ | 注2)○ | ||
| 注1)P10 | 1.0MPa・150psi | 注2)○ | 注2)○ | ||
| 注1)P15 | 1.5MPa・220psi | 注2)○ | - | ||
| (3) | 接続ねじ | 01 | R1/8 | ● | ● |
| (4) | オプション | 無記号 | - | ● | ● |
| 注3)M | M5(めねじ)付 | ● | - | ||
| (5) | 注4)特殊仕様 | 無記号 | - | ● | ● |
| X2 | 株ニッケルめっき | - | ● | ||
| X4 | 禁油(接流体部脱脂洗浄) | ● | ● | ||
| X30 | MPa・psi併記 | 注2)○ | 注2)○ | ||
注1)本記号表示時は特殊仕様のX30を必ず表示してください。
注2)○は、新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
注3)M5(めねじ)付は、チューブ配管の際に継手を取付けて使用してください。
注4)接流体部SUS仕様は対応しておりません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
256円 ( 282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,346円 ( 1,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,113円 ( 2,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,858円 ( 2,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,418円 ( 2,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,806円 ( 1,987円 ) | 6日目 |
1,346円 ( 1,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,408円 ( 1,549円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,806円 ( 1,987円 ) | 9日目 |
1,346円 ( 1,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,346円 ( 1,481円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,113円 ( 2,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,858円 ( 2,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,418円 ( 2,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,806円 ( 1,987円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,709円 ( 1,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,858円 ( 2,044円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,015円 ( 2,217円 ) | 6日目 |
1,772円 ( 1,949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,015円 ( 2,217円 ) | 6日目 |
1,773円 ( 1,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,592円 ( 1,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,709円 ( 1,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,709円 ( 1,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,709円 ( 1,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,709円 ( 1,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,039円 ( 2,243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,934円 ( 2,127円 ) | 6日目 |
1,933円 ( 2,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
黄銅のブルドン管 一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36/GA36。
【特長】
・使用流体:空気
・示度精度:±3%F.S. (フルスパン)



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
一般用圧力計(DT形) G43
5通常価格(税別):1,749円~

山本計器製造
普通形圧力計 A形
4.5通常価格(税別):2,935円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
4通常価格(税別):256円~

CKD
汎用圧力計 G49Dシリーズ
4.7通常価格(税別):1,492円~

ミスミ
圧力計 ストレート
5通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
圧力計 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):1,430円~

CKD
圧力計 G41Dシリーズ
5通常価格(税別):1,500円~

SMC
スイッチ付圧力計 GP46
4.7通常価格(税別):1,334円~