メカニカル部品技術窓口
背面ねじタイプ の一般用圧力計 G15/G27シリーズです。
単位:mm

G15-10-01

G27-10-01/G27-10-R1
※( )内寸法は接続ねじR1/8の場合

G15-10-01

G27-10-R1
| 型番 | G15 | G27 | |
|---|---|---|---|
| 形状 | 背面ねじタイプ | ||
| 接続ねじ注1) | R1/8:M5(めねじ) | R1/16 | |
| 使用流体注2)注3) | 空気 | ||
| 示度精度注4) | ±5%F.S.(フルスパン) | ||
| 材質 | ケース(表面処理) | 亜鉛ダイカスト(黒色グラファイト系コーティング) | |
| 透明カバー | ポリカーボネート | ||
| 株(表面処理) | 亜鉛ダイカスト(黒色グラファイト系コーティング) | ||
| ブルドン管 | 黄銅 | ||
| 質量(kg) | 0.01 | 0.015 | |
注1)圧力計を取付けする際は、締付け過ぎないように注意ください。破損の原因となります。シール剤は、シールテープをご使用ください。
注2)使用流体が水の場合はブルドン管のエア通路の隙間が微少のため水により隙間が塞がり作動不良となりますので使用できません。同様に他の流体を使用する場合は腐食および応答遅れなどの問題がありますのでご注意ください。
注3)凍結が生じないようご注意ください。作動不良の原因となります。
注4)精度保証温度範囲は23℃±5℃となります。

| - | 記号 | 内容 | (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | |||||
| G15 | G27 | ||||
| (2) | 最大表示圧力 | 10注1) | 1.0MPa | ● | ● |
| (3) | 接続ねじ | 01 | R1/8、M5(めねじ) | ● | - |
| R1/8 | - | ● | |||
| R1 | R1/16 | - | ● | ||
注1)1.0MPa以外は対応しておりません。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46・GA46
4通常価格(税別):256円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
スイッチ付圧力計 GP46
4.7通常価格(税別):1,334円~

ミスミ
圧力計 ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):1,430円~

山本計器製造
普通形圧力計 A形
4.5通常価格(税別):2,935円~

山本計器製造
小形圧力計 A形
0通常価格(税別):2,818円~

CKD
汎用圧力計 G49Dシリーズ
4.7通常価格(税別):1,492円~

SMC
カラーゾーン付圧力計 G36-L・G46-L
4通常価格(税別):800円~

CKD
超小型圧力計 G29Dシリーズ
4通常価格(税別):1,531円~