メカニカル部品技術窓口


商品イメージ
| 型番 | 基本形 | RJ0805 | RJ1006 | RJ1410 |
|---|---|---|---|---|
| キャップ付 | RJ0805U | RJ1006U | RJ1410U | |
| 最大吸収エネルギー(J)注) | 0.5 | 1.5 | 3.7 | |
| 外径ねじサイズ(mm) | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | |
| ストローク(mm) | 5 | 6 | 10 | |
| 衝突速度(m/s) | 0.05~1 | |||
| 最高使用頻度(cycle/min)注) | 80 | 70 | 45 | |
| バネ力(N) | 伸長時 | 2.8 | 5.4 | 6.4 |
| 圧縮時 | 4.9 | 8.0 | 14.6 | |
| 最大許容推力(N) | 245 | 422 | 814 | |
| 周囲温度(℃) | -10~+60℃(ただし、凍結なきこと) | |||
| 質量(g) | 基本形 | 15 | 23 | 65 |
| キャップ付 | 16 | 25 | 70 | |

型番例

RJ08□□

RJ10□□/RJ14□□
| 番号 | 部品名 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | チューブ | 特殊用鋼材 | 無電解ニッケルめっき |
| 2 | ピストンロッド | 特殊鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | ピストン | ステンレス | - |
| 4 | 軸受 | 特殊軸受材 | - |
| 5 | スプリングガイド | 工具鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 6 | ロックリング | 銅 | - |
| 7 | リターンスプリング | 鋼線 | 亜鉛三価クロメート |
| 8 | ストッパ | 構造鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| 9 | Oリング | 合成ゴム | - |
| 10 | プラグ | 特殊用鋼材 | H:無電解ニッケルめっき L:黒色無電解ニッケルめっき |
| 11 | アキュームレータ | 合成ゴム | - |
| 12 | ロッドパッキン | 合成ゴム | - |
| 13 | Oリング | 合成ゴム | - |
| 14 | キャップ金具 | 構造鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 15 | キャップ | ウレタン | - |
| 16 | 六角ナット | 炭素鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 型番 | 寸法 | 六角ナット寸法 | キャップ付 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0805 | RJ0805U | 2.8 | 5 | 45.8 | M8×1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 54.3 | 8.5 |
| RJ1006 | RJ1006U | 3 | 6 | 51.3 | M10×1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 61.3 | 10 |
| RJ1410 | RJ1410U | 5 | 10 | 77.1 | M14×1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 90.6 | 13.5 |
搬送物のソフト停止を実現 ショックアブソーバ ショートストロークタイプ RJ シリーズ。
【特長】
・予圧機構、新型オイルシール採用により、長期連続作動を実現
・最大作動回数1,000万回
・搬送物のソフト停止を実現
・独自のオリフィス構造により、滑らかな吸収特性を実現し搬送物の衝撃を緩和



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~

不二ラテックス
外径M10の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
0通常価格(税別):3,097円~

不二ラテックス
固定式ショックアブソーバー FAシリーズ
4.8通常価格(税別):1,997円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ショックアブソーバ 二段タイプ
0通常価格(税別):1,650円~