メカニカル部品技術窓口
予圧機構、新型オイルシール採用により、長期連続作動を実現。【特長】・【最大作動回数1,000万回。】・...
詳細を確認
基本形 RJ0604

商品イメージ
| 型番 | 基本形 | RJ0604 | RJ0806 | RJ1007 | RJ1412 | RJ2015 | RJ2725 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャップ付 | - | RJ0806□U | RJ1007□U | RJ1412□U | RJ2015□U | RJ2725□U | ||||||
| 衝突速度範囲 | - | H | L | H | L | H | L | H | L | H | L | |
| 最大吸収エネルギー(J)注) | 0.5 | 1 | 3 | 10 | 30 | 70 | ||||||
| 外径ねじサイズ(mm) | 6×0.75 | 8×1 | 10×1 | 14×1.5 | 20×1.5 | 27×1.5 | ||||||
| ストローク(mm) | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 25 | ||||||
| 衝突速度(m/s) | 0.05~1 | 0.05~2 | 0.05~1 | 0.05~2 | 0.05~1 | 0.05~2 | 0.05~1 | 0.05~2 | 0.05~1 | 0.05~1.5 | 0.05~1 | |
| 最高使用頻度(cycle/min)注) | 80 | 80 | 70 | 45 | 25 | 10 | ||||||
| バネ力(N) | 伸長時 | 1.3 | 2.8 | 5.4 | 6.4 | 14.1 | 14.7 | |||||
| 圧縮時 | 3.9 | 5.4 | 8.4 | 17.4 | 29.1 | 34.4 | ||||||
| 最大許容推力(N) | 150 | 245 | 422 | 814 | 1,961 | 2,942 | ||||||
| 周囲温度(℃) | -10~60℃(ただし、凍結なきこと) | |||||||||||
| 質量(g) | 基本形 | 5.5 | 15 | 23 | 65 | 120 | 300 | |||||
| キャップ付 | - | 16 | 25 | 70 | 135 | 350 | ||||||
注)最大吸収エネルギー、最高使用頻度は常温(20~25℃)時の値です。

RJ0604 構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | チューブ | 特殊用鋼材 | 無電解ニッケルめっき |
| 2 | ピストンロッド | 特殊鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | ピストン | ステンレス | - |
| 4 | 軸受 | アルミ軸受合金 | - |
| 5 | スプリングガイド | 工具鋼 | りん酸塩皮膜 |
| 6 | リターンスプリング | 鋼線 | 亜鉛三価クロメート |
| 7 | ストッパ | ステンレス | - |
| 8 | Oリング | 合成ゴム | - |
| 9 | プラグ | 特殊用鋼材 | 無電解ニッケルめっき |
| 10 | アキュームレータ | 合成ゴム | - |
| 11 | ロッドパッキン | 合成ゴム | - |
| 12 | 六角ナット | 炭素鋼 | 亜鉛三価クロメート |


構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | チューブ | 特殊用鋼材 | 無電解ニッケルめっき |
| 2 | ピストンロッド | 特殊鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | ピストン | ステンレス | - |
| 4 | 軸受 | 特殊軸受材 | - |
| 5 | スプリングガイド | 工具鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 6 | ロックリング | 銅 | - |
| 7 | リターンスプリング | 鋼線 | 亜鉛三価クロメート |
| 8 | ストッパ | 構造鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| 9 | Oリング | 合成ゴム | - |
| 10 | プラグ | 特殊用鋼材 | H:無電解ニッケルめっき L:黒色無電解ニッケルめっき |
| 11 | アキュームレータ | 合成ゴム | - |
| 12 | ロッドパッキン | 合成ゴム | - |
| 13 | Oリング | 合成ゴム | - |
| 14 | キャップ金具 | 構造鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 15 | キャップ | ウレタン | - |
| 16 | 六角ナット | 炭素鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 型番 | 寸法 | 六角ナット寸法 | キャップ付 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | LL | MM | S | G | K | B | C | h | E | LL | Z | ||
| RJ0806□ | RJ0806□U | 2.8 | 6 | 46.8 | M8×1.0 | 40.8 | 5 | 7 | 12 | 13.9 | 4 | 6.8 | 55.3 | 8.5 |
| RJ1007□ | RJ1007□U | 3 | 7 | 52.3 | M10×1.0 | 45.3 | 7 | 9 | 14 | 16.2 | 4 | 8.7 | 62.3 | 10 |
| RJ1412□ | RJ1412□U | 5 | 12 | 79.1 | M14×1.5 | 67.1 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 12 | 92.5 | 13.5 |
| RJ2015□ | RJ2015□U | 6 | 15 | 88.2 | M20×1.5 | 73.2 | 10 | 17 | 27 | 31.2 | 6 | 18 | 105.2 | 17 |
| RJ2725□ | RJ2725□U | 8 | 25 | 124 | M27×1.5 | 99 | 12 | 24 | 36 | 41.6 | 6 | 25 | 147 | 23 |
型番例

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,263円 ( 3,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,020円 ( 3,322円 ) | 6日目 |
3,785円 ( 4,164円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,429円 ( 3,772円 ) | 6日目 |
3,715円 ( 4,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,644円 ( 4,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,332円 ( 4,765円 ) | 6日目 |
3,914円 ( 4,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,541円 ( 3,895円 ) | 6日目 |
3,644円 ( 4,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,536円 ( 3,890円 ) | 6日目 |
4,332円 ( 4,765円 ) | 6日目 |
3,715円 ( 4,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,644円 ( 4,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,332円 ( 4,765円 ) | 6日目 |
3,715円 ( 4,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,775円 ( 6,353円 ) | 6日目 |
4,949円 ( 5,444円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,826円 ( 5,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,611円 ( 5,072円 ) | 6日目 |
4,832円 ( 5,315円 ) | 6日目 |
4,611円 ( 5,072円 ) | 9日目 |
4,933円 ( 5,426円 ) | 6日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,148円 ( 5,663円 ) | 6日目 |
5,364円 ( 5,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,070円 ( 5,577円 ) | 6日目 |
5,364円 ( 5,900円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,191円 ( 7,910円 ) | 6日目 |
7,412円 ( 8,153円 ) | 6日目 |
7,191円 ( 7,910円 ) | 6日目 |
7,412円 ( 8,153円 ) | 3日目 |
予圧機構、新型オイルシール採用により、長期連続作動を実現。
【特長】
・【最大作動回数1,000万回。】
・搬送物のソフト停止を実現。独自のオリフィス構造により、滑らかな吸収特性を実現し搬送物の衝撃を緩和します
・M6~M27までラインナップ。幅広い使用領域での使用が可能になりました
・豊富なバリエーション。ショートストロークアクチュエータのタクトタイム向上などにショートストロークタイプ

SMC
ショックアブソーバ ショートストロークタイプ RJシリーズ
同商品タイプのショートストロークタイプです。ソフトタイプと併せた2シリーズを標準設定し、使用条件(衝突物質量、衝突速度)に応じた選定が可能になりました。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

ミスミ
ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ
0通常価格(税別):6,252円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~

SMC
ショックアブソーバ RJシリーズ
4.3通常価格(税別):3,020円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
5通常価格(税別):1,600円~