17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が89型番あります。

ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ

通常単価(税別)
15,50432,424
税込単価
17,05435,666
通常出荷日:3日目~19日目

ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ。【特長】・単動式、複動式:空気源が正常状態に回...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が89型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

IL201

IL201 寸法図

IL211

IL211 寸法図

IL220

IL220 寸法図

製品仕様

ロックアップバルブ IL201/211/220 シリーズ 商品イメージ
型番IL201IL211IL220
動作方式単動式複動式三方形
信号圧力MAX.1.0MPa注1)
設定圧力範囲0.14~0.7MPa注1)
遮断圧力MAX.0.7MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃
接続口径Rc1/4
ディファレンシャル注2)0.01MPa
質量0.45kg0.64kg0.7kg

注1)信号圧力と設定圧力との間には0.1MPa以上の差圧を設けてください。差圧が小さい場合には、本製品の構造上、内器に摩耗が生じて排気孔からのブリード量が増加し、特性に影響を及ぼす可能性があります。
注2)ロックとロック解除時の圧力差

型式表示方法

型番例

構造

IL201 構造図

IL201

IL211 構造図

IL211

IL220 構造図

IL220

【構成部品】
番号部品名材質備考
1本体アルミニウム合金銀色焼付塗装
2パイロット本体アルミニウム合金銀色焼付塗装
3ボンネットアルミニウム合金銀色焼付塗装
4設定スクリュステンレス鋼-
5ピストン黄銅-
6ピストンロッド黄銅-
7ダイヤフラムアセンブリアルミニウム合金/黄銅/NBRクロメート
8ダイヤフラムNBR-
9ピストンバルブ黄銅/NBR-
10ピストンバルブ黄銅/NBR-
11バルブ黄銅/NBR-
12設定スプリング鋼線亜鉛クロメート
13バルブスプリングステンレス鋼-
14バルブスプリングステンレス鋼-
15ピストンスプリングステンレス鋼-
16"O"リングNBR-
17"O"リングNBR-
18"O"リングNBR-
19"O"リングNBR-
20"O"リングNBR-
21"O"リングNBR-
22"O"リングNBR-

メンテナンス部品

型番手配番号内容
IL201KT-IL201(7)、(8)、(9)、(12)、(13)、(16)、(17)、(18)、(19)のセット
IL211KT-IL211(7)、(8)、(9)、(10)、(12)、(13)、(16)、(17)、(18)、(19)のセット
IL220KT-IL220(7)、(8)、(11)、(12)、(14)、(15)、(19)、(20)、(21)、(22)のセット

型番リスト

表示件数

ねじ種類

オプション

仕様

動作方式

最小発注数量
Rc
なし
標準
単動式
1個
Rc
なし
低温用(-30~60℃)
単動式
1個
Rc
なし
外部銅系不可
単動式
1個
Rc
なし
外部銅系不可・低温用(-30~60℃)
単動式
1個
Rc
なし
外部銅系不可・高温用(-5~100℃)
単動式
1個
Rc
なし
高温用(-5~100℃)
単動式
1個
Rc
ブラケット付
標準
単動式
1個
Rc
ブラケット付
低温用(-30~60℃)
単動式
1個
Rc
ブラケット付
外部銅系不可
単動式
1個
Rc
ブラケット付
高温用(-5~100℃)
単動式
1個
G
なし
標準
単動式
1個
G
なし
低温用(-30~60℃)
単動式
1個
G
なし
外部銅系不可
単動式
1個
G
なし
外部銅系不可・低温用(-30~60℃)
単動式
1個
G
なし
高温用(-5~100℃)
単動式
1個
G
ブラケット付
標準
単動式
1個
G
ブラケット付
高温用(-5~100℃)
単動式
1個
NPT
なし
標準
単動式
1個
NPT
なし
低温用(-30~60℃)
単動式
1個
NPT
なし
外部銅系不可
単動式
1個
NPT
なし
外部銅系不可・低温用(-30~60℃)
単動式
1個
NPT
なし
外部銅系不可・高温用(-5~100℃)
単動式
1個
NPT
なし
高温用(-5~100℃)
単動式
1個
NPT
ブラケット付
標準
単動式
1個
NPT
ブラケット付
低温用(-30~60℃)
単動式
1個
NPT
ブラケット付
外部銅系不可
単動式
1個
NPT
ブラケット付
外部銅系不可・低温用(-30~60℃)
単動式
1個
NPT
ブラケット付
外部銅系不可・高温用(-5~100℃)
単動式
1個
NPT
ブラケット付
高温用(-5~100℃)
単動式
1個
Rc
なし
標準
複動式
1個
Rc
なし
低温用(-30~60℃)
複動式
1個
Rc
なし
外部銅系不可
複動式
1個
Rc
なし
外部銅系不可・低温用(-30~60℃)
複動式
1個
Rc
なし
外部銅系不可・高温用(-5~100℃)
複動式
1個
Rc
なし
高温用(-5~100℃)
複動式
1個
Rc
ブラケット付
標準
複動式
1個
Rc
ブラケット付
低温用(-30~60℃)
複動式
1個
Rc
ブラケット付
外部銅系不可
複動式
1個
Rc
ブラケット付
外部銅系不可・高温用(-5~100℃)
複動式
1個
Rc
ブラケット付
高温用(-5~100℃)
複動式
1個
G
なし
標準
複動式
1個
G
なし
低温用(-30~60℃)
複動式
1個
G
なし
外部銅系不可・低温用(-30~60℃)
複動式
1個
G
なし
外部銅系不可・高温用(-5~100℃)
複動式
1個
G
ブラケット付
標準
複動式
1個
G
ブラケット付
低温用(-30~60℃)
複動式
1個
G
ブラケット付
高温用(-5~100℃)
複動式
1個
NPT
なし
標準
複動式
1個
NPT
なし
低温用(-30~60℃)
複動式
1個
NPT
なし
外部銅系不可
複動式
1個
NPT
なし
外部銅系不可・低温用(-30~60℃)
複動式
1個
NPT
なし
外部銅系不可・高温用(-5~100℃)
複動式
1個
NPT
なし
高温用(-5~100℃)
複動式
1個
NPT
ブラケット付
標準
複動式
1個
NPT
ブラケット付
低温用(-30~60℃)
複動式
1個
NPT
ブラケット付
外部銅系不可
複動式
1個
NPT
ブラケット付
外部銅系不可・低温用(-30~60℃)
複動式
1個
NPT
ブラケット付
外部銅系不可・高温用(-5~100℃)
複動式
1個
NPT
ブラケット付
高温用(-5~100℃)
複動式
1個
Rc
なし
標準
三方形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,844
( 17,428 )
19日目
21,554
( 23,709 )
6日目
19,265
( 21,192 )
19日目
24,975
( 27,473 )
19日目
24,965
( 27,462 )
19日目
22,686
( 24,955 )
19日目
16,986
( 18,685 )
3日目
22,695
( 24,965 )
19日目
18,652
( 20,517 )
19日目
22,238
( 24,462 )
19日目
15,844
( 17,428 )
19日目
21,567
( 23,724 )
19日目
18,362
( 20,198 )
19日目
27,390
( 30,129 )
19日目
23,631
( 25,994 )
19日目
15,504
( 17,054 )
19日目
22,238
( 24,462 )
19日目
15,844
( 17,428 )
3日目
21,554
( 23,709 )
3日目
19,265
( 21,192 )
19日目
24,975
( 27,473 )
19日目
25,047
( 27,552 )
19日目
21,947
( 24,142 )
19日目
15,846
( 17,431 )
3日目
21,860
( 24,046 )
19日目
20,094
( 22,103 )
19日目
26,934
( 29,627 )
19日目
25,340
( 27,874 )
19日目
23,952
( 26,347 )
19日目
20,406
( 22,447 )
6日目
25,445
( 27,990 )
6日目
22,238
( 24,462 )
19日目
28,594
( 31,453 )
19日目
28,924
( 31,816 )
19日目
25,822
( 28,404 )
6日目
20,405
( 22,446 )
6日目
25,736
( 28,310 )
19日目
22,529
( 24,782 )
19日目
29,214
( 32,135 )
19日目
26,115
( 28,727 )
19日目
19,266
( 21,193 )
3日目
25,445
( 27,990 )
19日目
30,792
( 33,871 )
19日目
32,095
( 35,305 )
19日目
19,379
( 21,317 )
19日目
28,547
( 31,402 )
19日目
28,132
( 30,945 )
19日目
19,266
( 21,193 )
6日目
25,445
( 27,990 )
3日目
22,238
( 24,462 )
19日目
28,594
( 31,453 )
19日目
28,924
( 31,816 )
19日目
25,822
( 28,404 )
19日目
20,405
( 22,446 )
3日目
25,736
( 28,310 )
3日目
22,529
( 24,782 )
19日目
31,115
( 34,227 )
19日目
29,214
( 32,135 )
19日目
26,115
( 28,727 )
19日目
19,266
( 21,193 )
3日目

詳細情報

基本情報

ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ。
【特長】
・単動式、複動式:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持
・三方形:異常発生時に供給ポートを切り換え
【用途】
・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックアップバルブ IL201/211/220シリーズ
中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ
シリンダポジショナ IP200シリーズ
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格15,504-6,836 -21,317 -16,425 -4,725 -441 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類制御バルブ・リレー制御バルブ・リレーポジショナ制御バルブ・リレーエアランプエアランプ
接続口径1/41/81/4 (圧力計 1/8)1/81/81/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング