メカニカル部品技術窓口



| 型番 | LVW60 | LVW80 | LVW90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | |
| 適用チューブ外径 | φ32(直径32mm) | φ38(直径38mm) | φ48(直径48mm) | φ60(直径60mm) | φ75(直径75mm) | φ89(直径89mm) | |
| 使用圧力 | 0~+0.02MPa | ||||||
| オリフィス径 | φ25(直径25mm) | φ40(直径40mm) | φ65(直径65mm) | φ80(直径80mm) | |||
| 操作圧力 | 0.3~0.5MPa | ||||||
| 流量特性 | Kv | 8.5 | 18.8 | 43.7 | 71.1 | 131.1 | 169.7 |
| Cv | 10 | 22 | 51 | 83 | 153 | 198 | |
| 流体温度 | 0~+60℃ | ||||||
| 弁漏れ量 | 0cm3/min(水圧にて) | ||||||

| 番号 | 部品名 | 材質 | オプション |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | PVC | - |
| 2 | ハウジング | PVC | - |
| 3 | ポペット | PTFE | - |
| 4 | ユニオンエンド | PVC | - |
| 5 | ユニオンナット | PVC | - |
| 6 | Oリング | FKM | EPDM |
| 7 | Oリング | FKM | EPDM |
| 8 | Oリング | FKM | EPDM |
| 9 | Oリング | FKM | EPDM |
| 10 | Oリング | FKM | EPDM |
単位:mm
| 型番 | L1 | L2 | L3 | L4 | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVW60-25A | 22 | 81.5 | 14.5 | 172 | 32 | 60 | 70 |
| LVW80-32A | 26 | 94 | 20.5 | 205 | 38 | 72 | 90 |
| LVW80-40A | 31 | 101 | 20.5 | 220 | 48 | 83 | 90 |
| LVW90-50A | 39 | 136.5 | 26 | 275 | 60 | 100 | 120 |
| LVW90-65A | 44 | 138.5 | 26 | 279 | 75 | 135 | 120 |
| LVW90-80A | 51 | 143.5 | 33 | 304 | 89 | 158 | 140 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,083円 ( 40,791円 ) | 19日目 |
37,083円 ( 40,791円 ) | 19日目 |
37,083円 ( 40,791円 ) | 19日目 |
37,083円 ( 40,791円 ) | 19日目 |
43,955円 ( 48,351円 ) | 19日目 |
43,955円 ( 48,351円 ) | 19日目 |
46,677円 ( 51,345円 ) | 19日目 |
46,677円 ( 51,345円 ) | 19日目 |
46,677円 ( 51,345円 ) | 19日目 |
79,610円 ( 87,571円 ) | 19日目 |
79,610円 ( 87,571円 ) | 19日目 |
102,226円 ( 112,449円 ) | 19日目 |
85,099円 ( 93,609円 ) | 19日目 |
85,099円 ( 93,609円 ) | 19日目 |
102,950円 ( 113,245円 ) | 19日目 |
102,950円 ( 113,245円 ) | 19日目 |



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

昭和電機
ミストレーサ 消耗品
4通常価格(税別):4,515円~

SMC
リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04
0通常価格(税別):13,565円

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

SMC
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
4通常価格(税別):4,725円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

SMC
両手操作用コントロールバルブ VR51シリーズ
0通常価格(税別):20,405円~

SMC
中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ
0通常価格(税別):2,050円~