メカニカル部品技術窓口
単位:mm



| 使用流体 | 空気 | |||
|---|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.25~1MPa | |||
| 保証耐圧 | 1.5MPa | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |||
| 流量特性 | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |
| P→A | 0.3 | - | - | |
| A→R | 1.0 | 0.12 | 0.25 | |
| 接続口径 | ミリサイズ | φ6 | ||
| インチサイズ | φ1/4 | |||
| 適用チューブ材質注) | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、 FRソフトナイロン、FR2層、FR2層ポリウレタン | |||
| 質量 | 340g | |||
| 付属品 | サイレンサ | 品番:AN101-01 | ||
| オプション | ブラケット | 品番:VR51B | ||
| 規格 | EN574:1996+A1:2008 クラス:タイプIIIA | |||

| 番号 | 部品名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | カバー | アルミダイカスト | アーバングレー |
| 2 | ボディ | アルミダイカスト | アーバンホワイト |
| 3 | プレート | 圧延鋼 | ニッケルめっき |
| 4 | スプール弁 | アルミニウム合金 | - |
| 5 | オリフィス | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 6 | バルブシート | アルミニウム合金 | - |
| 7 | バルブガイドB | アルミニウム合金 | - |
| 8 | バルブガイドA | アルミニウム合金 | - |
| 9 | ガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 10 | クリップ | ステンレス鋼 | - |
| 11 | ガスケット | H-NBR | - |
| 12 | スプリング | ステンレス鋼 | - |
| 13 | カセットAss’y | - | - |
| 14 | パッキン | NBR | - |
| 15 | 弁 | H-NBR | - |
| 16 | バルブ | NBR | - |
| 17 | 弁 | H-NBR | - |
| 18 | Uパッキン | H-NBR | - |
両手同時操作(0.5s以内)で出力可能、両手操作用コントロールバルブ VR51 シリーズ。
【特長】
・EN574規格準拠。
・起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止。
【用途】
・エアシリンダによる圧入、カシメ作業。
・クランプ作業。

SMC
中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ
SMC社の中継機器/リレーバルブです。メカニカルバルブからの空気圧信号にもとづいて、所定のシーケンス動作を行わせるために用います。電気系の補助リレーに相当します。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

昭和電機
ミストレーサ 消耗品
4通常価格(税別):4,515円~

SMC
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし ISA3シリーズ
0通常価格(税別):13,838円~

SMC
中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ
0通常価格(税別):2,050円~

SMC
3色表示デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり ISA3シリーズ
3通常価格(税別):16,196円~

SMC
中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズ
0通常価格(税別):441円~

SMC
リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04
0通常価格(税別):13,565円