17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 表示灯

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズ

通常単価(税別)
441649
税込単価
485714
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

空気圧の有無を知るための超小形のエア表示灯です。【特長】・電気系のパイロットランプに相当します・使用圧...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110 シリーズ 寸法図

製品仕様

中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110 シリーズ 商品イメージ
中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110 シリーズ 表示記号

表示記号

仕様

型番VR3100-01RVR3100-01G
表示色
使用圧力0.15~1.0MPa
周囲温度および使用空気温度-5~+60℃(ただし凍結なきこと)
作動頻度300c.p.m以下
接続口径R1/8
質量6g

構造

中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110 シリーズ 構造図
番号名称材質
1ボディ黄銅
2ピストンAPOM
3プラグPE
4スプリングステンレス鋼
5OリングNBR

型番リスト

表示件数

表示灯

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
441
( 485 )
在庫品1日目当日出荷可能
649
( 714 )
6日目

詳細情報

基本情報

空気圧の有無を知るための超小形のエア表示灯です。
【特長】
・電気系のパイロットランプに相当します
・使用圧力 0.15~1.0MPa
・周囲温度および使用空気温度 -5~+60℃(ただし凍結なきこと)
・作動頻度 300c.p.m以下

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継機器/ミニチュアエア表示灯 VR3110シリーズ
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04
中継機器/空-電リレー VR3200・3201シリーズ
シリンダポジショナ IP200シリーズ
リキッドコレクタ排気圧利用形 AEP100-02
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格441-4,725 -13,5654,603 -21,317 -10,387
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
種類エアランプエアランプミスト捕集・吐出・潤滑機器制御バルブ・リレーポジショナミスト捕集・吐出・潤滑機器
ねじ種類RRcRc-Rc-
接続口径1/81/81/21/81/4 (圧力計 1/8)3-PT1/4
材質ボディ:黄銅本体:アルミニウム合金黄銅・無電解ニッケルめっき本体・ふた:黄銅、ピストン:POM、スプリング:ステンレス鋼-ボディ・ボンネット:ADC12(クロメート処理)、金網・スプリング:SUS304、Oリング:NBR
よく一緒に購入される商品

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング