メカニカル部品技術窓口
単位:mm



表示記号
| 型番 | VR3100-01R | VR3100-01G | VR3100-01O |
|---|---|---|---|
| 表示色 | 赤 | 緑 | 橙 |
| 使用圧力 | 0.1~0.8MPa | ||
| 周囲温度および使用空気温度 | -5~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||
| 作動頻度 | 100c.p.m以下 | ||
| 接続口径 | Rc 1/8 | ||
| 質量 | 40g | ||

| 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | アルミニウム合金 |
| 2 | 表示窓 | アクリル |
| 3 | ピストン | POM |
| 4 | 復帰スプリング | ステンレス鋼 |
| 5 | DYパッキン | NBR |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,725円 ( 5,198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,835円 ( 5,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,835円 ( 5,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・空気圧信号系の作動状態を表示します。
・電気系のランプに相当します。
・使用圧力 0.1~0.8MPa。
・周囲温度および使用空気温度 -5~60℃(ただし凍結なきこと)。
・作動頻度 100c.p.m以下。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

CKD
小形エアランプ SALシリーズ
0通常価格(税別):599円

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

SMC
中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ
0通常価格(税別):6,836円~

SMC
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
4通常価格(税別):4,725円~

CKD
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ
0通常価格(税別):19,304円~

SMC
中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ
0通常価格(税別):2,277円~

SMC
中継機器/空-電リレー VR3200・3201シリーズ
0通常価格(税別):4,603円~