メカニカル部品技術窓口
単位:mm





JIS記号
| 型番 | VR3200-□01 | VR3201-□01 | VR3202-□01 |
|---|---|---|---|
| 防水種別 | 開放型 | 防滴型(IP44相当) コンジット:G1/2 | 防滴型/アース端子付 コンジット:Pg13.5 |
| 質量 | 130g | 260g | 260g |
| 使用圧力 | 0.1~1.0MPa | ||
| 周囲温度および使用空気温度 | -5~+60℃(ただし、凍結なきこと) | ||
| 接点 | 1ab | ||
| 接続口径 | 1/8 | ||
| 規格 | - | EN60947-5-1:2004注) | |
| 電圧 | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |||||
| N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | N.C. | N.O. | |
| AC125V | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | 2.5 |
| AC250V | 15 | 15 | 2.5 | 1.25 | 15 | 15 | 3 | 1.5 |
| DC8V | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 15 | 15 | 5 | 2.5 |
| DC14V | 15 | 15 | 3 | 1.5 | 10 | 10 | 5 | 2.5 |
| DC30V | 6 | 6 | 3 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 |
| DC125V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| DC250V | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |


| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | 黄銅 | - |
| 2 | ふた | 黄銅 | - |
| 3 | ピストン | POM | - |
| 4 | スプリング | ステンレス鋼 | - |
| 5 | マイクロスイッチ | - | 接点1ab |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,603円 ( 5,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,357円 ( 5,893円 ) | 6日目 |
7,145円 ( 7,860円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 9日目 |
10,340円 ( 11,374円 ) | 9日目 |
空気信号を電気信号に変換する中継機器/空-電リレー VR3200/3201 シリーズ。
【特長】
・使用圧力 0.1~1.0MPa。
・周囲温度および使用空気温度 -5~+60℃(ただし、凍結なきこと)。
・接点 1ab。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

SMC
インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ
0通常価格(税別):8,843円~

SMC
リキッドコレクタ エゼクタタイプ HEP500-04
0通常価格(税別):13,565円

SMC
中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ
0通常価格(税別):2,050円~

FESTO
ステンレス製エアタンクCRVZSシリーズ
0通常価格(税別):11,477円~

SK-11
エアコンプレッサ SR-102
0通常価格(税別):38,623円