メカニカル部品技術窓口
単位:mm



JIS記号
| 型番 | VR2110-01 | |
|---|---|---|
| 供給圧力 | 0~1.0MPa | |
| 入力信号圧力 | 0.25~0.8MPa | |
| 遅延時間 | 0.5~60s | |
| 繰返精度※) | ±10% F.S.(代表値) | |
| 使用温度および使用空気温度 | -5~+60℃(ただし凍結なきこと) | |
| 流量特性 | C[dm3/(s・bar)] | 0.5(P→A)、0.4(A→R) |
| b | 0.2(P→A)、0.15(A→R) | |
| 接続口径 | 1/8 | |
| 質量 | 500g | |

復帰時

作動時 設定時間前

作動時 設定時間後
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弁本体 | ADC | プラチナシルバ |
| 2 | 差動ピストン | 黄銅・NBR | ゴムライニング |
| 3 | 排気ピストン | 黄銅・NBR | ゴムライニング |
| 4 | ニードル | 黄銅 | - |
| 5 | 復帰スプリング | 鋼線 | - |
| 6 | 弁本体 | ZDC | プラチナシルバ |
| 7 | 押棒 | POM | - |
| 8 | 弁 | NBR | - |


入力信号(PIL)と遅延時間の関係
例)入力信号圧0.25MPaで遅延時間を60secに設定した位置がAで、そのまま入力信号圧を0.8MPaまで上昇させた場合、遅延時間がBの位置(約40sec)に変化します。

入力信号(PIL)OFF時の配管長さと復帰時間の関係
入力信号(PIL)をOFFするとバルブの有効断面と配管径および長さによってタイムディレイバルブの復帰時間が変化しますので、上図を目安としてください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,808円 ( 19,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,068円 ( 24,275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,150円 ( 32,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,712円 ( 21,683円 ) | 6日目 |
16,425円 ( 18,068円 ) | 19日目 |
20,405円 ( 22,446円 ) | 19日目 |
19,712円 ( 21,683円 ) | 6日目 |
16,986円 ( 18,685円 ) | 19日目 |
20,405円 ( 22,446円 ) | 19日目 |
【特長】
・可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅れをもたせます。
・電気系の遅延リレーに相当します。

SMC
中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ
SMC社の中継機器/リレーバルブです。メカニカルバルブからの空気圧信号にもとづいて、所定のシーケンス動作を行わせるために用います。電気系の補助リレーに相当します。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

CKD
小形エアランプ SALシリーズ
0通常価格(税別):599円

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

SMC
中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ
0通常価格(税別):2,277円~

メトロール
空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ
5通常価格(税別):52,703円

SMC
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
4通常価格(税別):4,725円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

CKD
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ
0通常価格(税別):19,304円~