17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ

通常単価(税別)
2,2772,720
税込単価
2,5052,992
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

空気圧信号系ラインの制御用中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211F シリーズ。【特長】...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211F シリーズ 寸法図

製品仕様

中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211F シリーズ 商品イメージ(1)

商品イメージ(1)

中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211F シリーズ 商品イメージ(2)

商品イメージ(2)

P1、P2の両方にエアが供給されたときにのみOUT側へ出力されます。 異なる圧力の場合、低圧側の圧力がOUT側へ出力されます。

P1、P2の両方にエアが供給されたときにのみOUT側へ出力されます。 異なる圧力の場合、低圧側の圧力がOUT側へ出力されます。

P1、P2のいずれか一方にエアが供給されただけではOUT側へ出力されません。

P1、P2のいずれか一方にエアが供給されただけではOUT側へ出力されません。

  • ※ 弁が切換るまでの一瞬だけOUT側にエアが流出する場合があります。(1/100秒程度)上記のエアにより接続機器に影響がある場合は、OUT側にスピードコントローラなどを設置し、影響がないように調整したうえでご使用ください。
中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211F シリーズ JIS記号

JIS記号

型番適用チューブ外径
ミリサイズインチサイズ
3.2461/8"5/32"1/4"
VR1211F

製品仕様

保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低作動圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
注1)適用チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

注1)ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。

  • ※ 標準品にて黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき仕様となります。(銅系・ふっ素系不可対応品です。)

流量特性

型番VR1211F
適用チューブ外径ミリサイズφ3.2(直径3.2mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)-
インチサイズφ1/8"(直径1/8mm)φ5/32"(直径5/32mm)-φ1/4"(直径1/4mm)
流量特性C[dm3/(s・bar)]0.30.40.50.6
b0.250.250.250.25

型式表示方法

型番例

使用回路例

中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211F シリーズ 使用回路例
  • 圧力条件の異なるAおよびBをONすると出力1、および出力2がONする。
  • 出力1、出力2がON状態のときのみCをONすると出力3がONする。
  • AまたはBのいずれか一方がOFFになるとCをONしても出力3はONしない。

規格表

ミリサイズ

型番dD1D2D3L1L2L3L4L5M1M2質量
g
VR1211F-233.211.48.414.8526.225.736.117.512.712.926.4
VR1211F-0441110.4536.826.637.821.916.515.820.8
VR1211F-06612.812.853.228.841.925.216.816.825.0

インチサイズ

型番dD1D2D3L1L2L3L4L5M1M2質量
g
VR1211F-011/8"11.48.414.8526.225.736.117.512.712.926.4
VR1211F-035/32"1110.4536.826.637.821.916.515.820.8
VR1211F-071/4"13.213.254.47.128.842.525.616.816.827.0

型番リスト

表示件数

タイプ

適用チューブ外径

最小発注数量
インチサイズ
φ1/8
1個
インチサイズ
φ5/32
1個
ミリサイズ
φ4
1個
ミリサイズ
φ6
1個
インチサイズ
φ1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,720
( 2,992 )
6日目
2,547
( 2,802 )
6日目
2,391
( 2,630 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,277
( 2,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,547
( 2,802 )
3日目

詳細情報

基本情報

空気圧信号系ラインの制御用中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211F シリーズ。
【特長】
・保証耐圧力 1.5MPa。
・最高使用圧力 1.0MPa。
・最低作動圧力 0.05MPa。
・周囲温度および使用流体温度 -5~60℃ (凍結なきこと)。
・適用チューブ材質 ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
中継機器 シャトルバルブ VR1210・1220シリーズ
中継機器/リレーバルブ VR4151・4152シリーズ
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,277-1,795 -2,050 -6,836 -16,425 -4,725 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類制御バルブ・リレー制御バルブ・リレー制御バルブ・リレー制御バルブ・リレー制御バルブ・リレーエアランプ
ボディサイズ1/8基準-----
よく一緒に購入される商品

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング