メカニカル部品技術窓口
単位:mm



商品イメージ(1)

商品イメージ(2)

VR4151 JIS記号

VR4152 JIS記号
| 使用流体 | 空気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0~1.0MPa | |||||||
| パイロット圧力 | 0.15~1.0MPa | |||||||
| 周囲温度および使用空気温度 | -5~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||||||
| 流量特性 | - | C[dm3 /(s・bar)] | b | Cv | ||||
| 横配管 | 1(P)⇔2(B)/4(A) | 1.6 | 0.15 | 0.38 | ||||
| 2(B)/4(A)⇔3(S)/5(R) | 1.5 | 0.2 | 0.36 | |||||
| 下配管 | 1(P)⇔2(B)/4(A) | 1.6 | 0.2 | 0.38 | ||||
| 2(B)/4(A)⇔3(S)/5(R) | 1.5 | 0.25 | 0.36 | |||||
| 接続口径 | 1/8 | |||||||
| 質量 | 横配管形 | 350g | ||||||
| 下配管形 | 300g | |||||||
| 給油 | 不要/給油の場合はタービン油1種(ISO VG32) | |||||||
| 型番 | 切換方式 | 形態 | 表示灯付 |
|---|---|---|---|
| VR4151-00-0 | シングルパイロット | サブプレートなし | - |
| VR4151-00-1 | ○ | ||
| VR4151-01A-0 | サブプレート付 横配管形 | - | |
| VR4151-01A-1 | ○ | ||
| VR4151-01B-0 | サブプレート付 下配管形 | - | |
| VR4151-01B-1 | ○ | ||
| VR4152-00-0 | ダブルパイロット | サブプレートなし | - |
| VR4152-00-1 | ○ | ||
| VR4152-01A-0 | サブプレート付 横配管形 | - | |
| VR4152-01A-1 | ○ | ||
| VR4152-01B-0 | サブプレート付 下配管形 | - | |
| VR4152-01B-1 | ○ |

VR4151

VR4152
| 番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 弁本体 | ADC |
| 2 | サブプレート | ZDC |
| 3 | パイロットカバー | ADC |
| 4 | スプール | ステンレス鋼 |
| 5 | スリーブ | ステンレス鋼 |
| 6 | ディテントアセンブリ | - |
| 7 | ピストンカバー | 黄銅 |
| 8 | 手動ボタン | POM |
| 9 | ピストン | POM |
| 10 | スプリング | 鋼線 |
| 11 | スプリング | ステンレス鋼 |
| 12 | ガスケット | NBR |
| 13 | ガスケット | NBR |
| 14 | Oリング | NBR |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,420円 ( 9,262円 ) | 9日目 |
7,968円 ( 8,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,405円 ( 9,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,836円 ( 7,520円 ) | 6日目 |
7,968円 ( 8,765円 ) | 9日目 |
8,355円 ( 9,191円 ) | 6日目 |
8,963円 ( 9,859円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,967円 ( 8,764円 ) | 9日目 |
電気系の補助リレーに相当する中継機器/リレーバルブ VR4151/4152 シリーズ。
【特長】
・メカニカルバルブからの空気圧信号にもとづいて、所定のシーケンス動作を行わせるために用います。電気系の補助リレーに相当します。


SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
SMC社の中継機器/タイムディレーバルブです。可変絞りと固定容量との組合せにより、空気圧信号の伝達時間に遅れをもたせます。電気系の遅延リレーに相当します。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

CKD
小形エアランプ SALシリーズ
0通常価格(税別):599円

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

SMC
中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ
0通常価格(税別):2,277円~

メトロール
空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ
5通常価格(税別):52,703円

SMC
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
4通常価格(税別):4,725円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

CKD
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ
0通常価格(税別):19,304円~