メカニカル部品技術窓口
| チューブ内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 空気圧タイプ | ||||
| 作動方式 | 複動片ロッド | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 保証耐圧力 | 1.0MPa | ||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(凍結なきこと) | ||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.4mm | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~750mm/s | ||||
| クッション | ラバークッション | ||||
| 許容運動エネルギー | ロッド先端おねじ | 0.2J | 0.29J | 0.46J | 0.84J |
| ロッド先端めねじ | 0.11J | 0.18J | 0.29J | 0.52J | |

JIS記号
複動/片ロッド・ラバークッション
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
| 25 | |
| 32 | |
| 40 |

ヘッド側カバーの支持金具取付用ボスを除き全長を短くしたタイプ。
より省スペース化をはかることができる
単位:mm
| φ20 | φ25 | φ32 | φ40 |
|---|---|---|---|
| -13 | -13 | -13 | -16 |
全長寸法比較(対CM3□-□タイプ)
取付支持形式

標準型番内でおねじ、めねじの選択可能により使用用途を拡大。

一目で適正位置の確認が可能。調整時間の効率UPに。

1山クレビス、トラ二オン揺動受け金具取付可能
小型オートスイッチ取付可能
外部衝撃に強いチューブ

1山クレビス 最大揺動角度202° ロッド側トラニオンの場合
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
標準形エアシリンダ(丸形)のエアシリンダショートタイプ。
【特長】
・ロッド先端形状めねじ標準化。
・オートスイッチ付(CDM3)。
・全長を短縮し最小化を実現!
・新構造でコンパクト化を実現!
・小型2色表示式、無接点オートスイッチ取付可能。



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~