17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スムースシリンダ CM2Yシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スムースシリンダ CM2Yシリーズ

販売終了

型番

CDM2YB20-25FZ

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

低速域でのスティックスリップ低減。
【特長】
・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)。
・両方向作動でも低摺動を実現。
・標準品と取付互換。
・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)。
・オートスイッチ視認性向上。
・ロッド先端形状めねじ標準化。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
一般型シリンダ
ストローク L(mm)
25
シリンダ内径 D(φ)
20
シリンダ作動方式
[複動] 複動
ロッド作動方式
片ロッド
本体形状
丸形
付加機能
標準
環境・用途
標準 / 低速
周囲温度(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
0.02~0.7
クッション
ラバークッション
仕様
磁石内蔵

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト