メカニカル部品技術窓口

| 名称 | 型番 | チューブ内径 (mm) | エンドロック | コイルスクレーパ | 取付支持金具 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軸直角フート形 | ロッド側フランジ形 | ヘッド側フランジ形 | 2山クレビス | |||||
| 回り止め倍力シリンダ | MGZ | 20、25、32、40、50、63、80 | 注)● | ● | ● | ● | ● | - |
注)φ20、φ25、φ32、φ80(チューブ内径20、25、32、80mm)は除く。
| チューブ内径 (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||
| 最低使用圧力 | 標準ストロークの場合 0.08MPa | |||||||
| ロングストロークの場合 0.12MPa | ||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなしの場合 -10~+70℃(ただし凍結なきこと) | |||||||
| オートスイッチ付の場合 -10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||||||
| 給油 | 無給油 | |||||||
| 使用ピストン速度 | OUT | 50~700mm/s | ||||||
| IN | 50~350mm/s | 50~450mm/s | ||||||
| ストローク長さの許容差 | -250(0~+1.0)、251~1,000(0~+1.4) | |||||||
| クッション | ラバークッション | |||||||
| 取付支持形式 | 基本形、軸直角フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形 | |||||||
| チューブ内径 (mm) | 標準ストローク (mm) | ロングストローク (mm) |
|---|---|---|
| 20・25 | 75、100、125、150、175、200、250、300 | 350、400、450、500、600、700、800 |
| 32・40・50・63・80 | 75、100、125、150、175、200、250、300 | 350、400、450、500、600、700、800、900、1,000 |
単位:kg
| チューブ内径 (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準質量 | 基本形 | 0.47 | 0.69 | 1.04 | 1.90 | 3.03 | 4.83 | 8.63 |
| フート形 | 0.63 | 0.86 | 1.34 | 2.39 | 3.92 | 6.08 | 10.61 | |
| フランジ形 | 0.58 | 0.83 | 1.32 | 2.34 | 3.79 | 5.83 | 9.92 | |
| 50ストローク当りの割増質量 | 全取付金具 | 0.18 | 0.21 | 0.28 | 0.39 | 0.59 | 0.78 | 1.17 |
単位:N
| 型番 | チューブ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |||||
| MGZ20 | 20×25 | 10 | OUT | 726 | 145 | 218 | 290 | 363 | 436 | 508 | 581 | 653 | 726 |
| 20 | IN | 236 | 47 | 71 | 94 | 118 | 141 | 165 | 189 | 212 | 236 | ||
| MGZ25 | 25×30 | 12 | OUT | 1,085 | 217 | 326 | 434 | 543 | 651 | 760 | 868 | 977 | 1,085 |
| 25 | IN | 378 | 76 | 113 | 151 | 189 | 227 | 265 | 302 | 340 | 378 | ||
| MGZ32 | 36×32 | 16 | OUT | 1,621 | 324 | 486 | 648 | 811 | 973 | 1,135 | 1,297 | 1,459 | 1,621 |
| 32 | IN | 603 | 121 | 181 | 241 | 302 | 362 | 422 | 482 | 543 | 603 | ||
| MGZ40 | 45×40 | 20 | OUT | 2,533 | 507 | 760 | 1,013 | 1,267 | 1,520 | 1,773 | 2,026 | 2,280 | 2,533 |
| 40 | IN | 942 | 188 | 283 | 377 | 471 | 565 | 659 | 754 | 848 | 942 | ||
| MGZ50 | 55×50 | 25 | OUT | 3,848 | 770 | 1,154 | 1,539 | 1,924 | 2,309 | 2,694 | 3,078 | 3,463 | 3,848 |
| 50 | IN | 1,473 | 295 | 442 | 589 | 737 | 884 | 1,031 | 1,178 | 1,326 | 1,473 | ||
| MGZ63 | 68×63 | 32 | OUT | 5,945 | 1,189 | 1,784 | 2,378 | 2,973 | 3,567 | 4,162 | 4,756 | 5,351 | 5,945 |
| 63 | IN | 2,313 | 463 | 694 | 925 | 1,157 | 1,388 | 1,619 | 1,850 | 2,082 | 2,313 | ||
| MGZ80 | 87×80 | 40 | OUT | 9,715 | 1,943 | 2,915 | 3,886 | 4,858 | 5,829 | 6,801 | 7,772 | 8,744 | 9,715 |
| 80 | IN | 3,770 | 754 | 1,131 | 1,508 | 1,885 | 2,262 | 2,639 | 3,016 | 3,393 | 3,770 | ||

独自の構造により、押出し方向の受圧面積2倍を達成。リフトアップやプレス作業に適したエアシリンダ。

シリンダ外角寸法の80%前後にもおよぶ大径チューブロッド+すべり軸受を採用。
さらに、すべりキーによる回り止め構造を内蔵しているため負荷の直接取付が可能。

リフトアップ回路で必要なチェック弁付レギュレータが不要。

耐モーメント強度はガイド付シリンダ(シリンダ+ガイドシャフト2本)と同等。
しかも、取付専有断面積は約40%縮小可能。

ワークの取付面に位置決め穴を設けたため芯出しが容易。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,332円 ( 20,165円 ) | 6日目 |
23,000円 ( 25,300円 ) | 19日目 |
24,030円 ( 26,433円 ) | 19日目 |
27,488円 ( 30,237円 ) | 19日目 |
押出し方向出力2倍の回り止め倍力シリンダ。
【特長】
・独自の構造により、押出し方向の受圧面積2倍を達成。
・すべりキーによる回り止め構造を内蔵しているため、負荷の直接取付が可能。
・コイルスクレーパ付
【用途】
・リフトアップやプレス作業


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ
4通常価格(税別):9,275円~

SMC
フリーマウントシリンダ複動:片ロッド/CUシリーズ
4通常価格(税別):2,472円~