17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • ポートねじの種類

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 19日以内

ガイドテーブル MGFシリーズ

通常単価(税別)
41,17193,880
税込単価
45,288103,268
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

高さ方向をおさえたコンパクトタイプのエアシリンダ。【特長】・耐偏心荷重に優れた、大口径ガイドの薄型シリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp605をご参照下さい。
    スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

チューブ内径(mm)4063100
作動方式複動形
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃
使用ピストン速度20~200mm/s
クッション両側ラバークッション
給油無給油
ストローク長さの許容差0~+1.0mm

大口径ガイド(耐偏心荷重)

  • 360°どの方向からの偏心荷重に対しても太いガイドロッド構造により、高精度な昇降用シリンダに最適。

許容モーメント

チューブ内径(mm)許容モーメント(N・m)
4010
6340
100110

※シリンダ速度100mm/s時の値。

回り止め機構内蔵

  • シリンダ内部の回り止め用ピンにより天板の回転を防止。

不回転精度

チューブ内径(mm)不回転精度 θ
40±0.08°
63±0.06°
100±0.05°

シリーズバリエーション

シリーズバリエーション表

取付方向

2方向からの取付けが可能。上からの取付け/下からの取付け

上からの取付け、下からの取付け、2方向からの取付けが可能。

使用例

方向変換

方向変換

位置決め

位置決め

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

ポートねじの種類

オプション

最小発注数量
30
40
Rc
標準品(オプションなし)
1個
75
40
Rc
標準品(オプションなし)
1個
30
63
Rc
標準品(オプションなし)
1個
50
63
Rc
標準品(オプションなし)
1個
75
63
Rc
標準品(オプションなし)
1個
100
63
Rc
標準品(オプションなし)
1個
30
100
Rc
標準品(オプションなし)
1個
50
100
Rc
標準品(オプションなし)
1個
75
100
Rc
標準品(オプションなし)
1個
100
100
Rc
標準品(オプションなし)
1個
30
100
G
標準品(オプションなし)
1個
50
100
G
標準品(オプションなし)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,171
( 45,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,390
( 47,729 )
6日目
53,161
( 58,477 )
6日目
55,958
( 61,554 )
6日目
59,277
( 65,205 )
6日目
62,599
( 68,859 )
6日目
79,848
( 87,833 )
6日目
83,827
( 92,210 )
19日目
93,131
( 102,444 )
6日目
93,880
( 103,268 )
6日目
79,848
( 87,833 )
6日目
83,827
( 92,210 )
6日目

詳細情報

基本情報

高さ方向をおさえたコンパクトタイプのエアシリンダ。
【特長】
・耐偏心荷重に優れた、大口径ガイドの薄型シリンダ。
・シリンダを薄形化したことで、装置全体のコンパクト化が図れる。
・シリンダ内部の回り止め用ピンにより天板の回転を防止。
・ポート面を除くボディ3側面にT溝を設置、各種金具類の取付け可能(シリンダ本体固定用には使用不可)。
・ボディ側面4面にオートスイッチ取付けが可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp605をご参照下さい。
    スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドテーブル MGFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドテーブル MGFシリーズ
ガイドテーブルシリンダ クリーンシリーズ 10-MGFシリーズ
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ
ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ MGGシリーズ
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付
メーカーSMCSMCSMCミスミSMCSMC
通常価格41,171-46,330 -69,377 --33,899 -19,138 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目18日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜
種類ガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動タイプ複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付
付加機能標準 / ロッド回り止め機能付標準 / ロッド回り止め機能付高剛性・高精度高級ガイド標準標準 / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング