メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • ポートねじの種類

    ~mm
  • ロック位置

  • 取付支持形式

  • 軸受の種類

  • マニュアル解除の形式

  • オートスイッチ

    ~mm
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • スイッチ数

    ~mm
  • オートスイッチ取付金具

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ

通常単価(税別)
126,510
税込単価
139,161
通常出荷日:19日目

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化したシリンダ。【特長】・耐横荷重、高精度回り止めを実現し...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp566~p570をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

MGGLB50-450-HL-M9BL4-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MGGLB50-450-HL-M9BL4-Cの仕様・寸法情報

種類
ガイド付シリンダ
ストローク L(mm)
450
シリンダ内径 D(φ)
50
シリンダ作動方式
[複動] 複動
ロッド作動方式
片ロッド
本体形状
ガイド付
付加機能
標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付
環境・用途
標準
周囲温度(℃)
-10~60
エンドロック
[あり] あり
使用圧力(MPa)
0.15~1.0
クッション
基本シリンダ:ラバークッション/ガイド部:ショックアブソーバー内蔵(2ヶ)
ポートねじの種類
Rc
ロック位置
ヘッド側ロック付
取付支持形式
基本形
軸受の種類
ボールブッシュ軸受
マニュアル解除の形式
ロックタイプ
オートスイッチ
M9B
リード線長さ(m)
3
スイッチ数
4
オートスイッチ取付金具
あり
マニュアル解除の形式
-

商品情報

製品仕様

ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ MGGの画像
表示記号 ラバークッション

表示記号
ラバークッション

型番/ストローク表

型番(軸受の種類)チューブ内径(mm)ロングストローク(mm)

MGGL(ボールブッシュ軸受)
50450

製品仕様

型番MGG□□50
基本シリンダCDBG1BN(チューブ内径)(ポートねじの種類)-(ストローク)-(ロック位置)(マニュアル形式)-(オートスイッチ)-XC70
チューブ内径(mm)50
作動方式複動
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.15MPa(水平・無負荷の場合)
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃
使用ピストン速度50~1,000mm/s
クッション基本シリンダラバークッション
ガイド部ショックアブソーバ内蔵(2ヶ)
ストロークアジャスタ可能範囲(片側)
〈アジャストボルト内蔵(2ヶ)〉
0~-15mm
基本シリンダの給油無給油
ストローク長さの許容差+0.2~+1.9mm
不回転精度ボールブッシュ軸受±0.04°
配管接続口径(Rc)1/4

※シリンダ引込み時(初期値)、無負荷時およびガイドロッドのたわみを除いた状態での不回転精度は表の値以下が目安となります。

理論出力表

外形図(OUT、IN)

単位:N

チューブ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動方向受圧面積
(mm2
使用圧力 MPa
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
5020OUT1,9603925887849801,1801,3701,5701,7601,960
IN1,6503304956608259901,1601,3201,4901,650

※理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となります。

型番リスト

表示件数
型番
MGGLB50-450-HL-M9BL4-C

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

ポートねじの種類

ロック位置

取付支持形式

軸受の種類

マニュアル解除の形式

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

オートスイッチ取付金具

マニュアル解除の形式

最小発注数量
450
50
Rc
ヘッド側ロック付
基本形
ボールブッシュ軸受
ロックタイプ
M9B
3
4
あり
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,510
( 139,161 )
19日目

詳細情報

基本情報

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化したシリンダ。
【特長】
・耐横荷重、高精度回り止めを実現した直線移動ユニット
・空気源を切ってもシリンダ原位置を保持
・ストロークエンドの位置でエアが排気されるとロックがかかり、可動部を保持します

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp566~p570をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズの型番MGGLB50-450-HL-M9BL4-Cのページです。 型番MGGLB50-450-HL-M9BL4-Cに関する仕様情報を記載しております。
ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qガイド付シリンダ:MGGシリーズのエンドロックタイプで、ロッド側ロックとヘッド側ロックの違いを教えてください。
また、エンドロックの原理を教えて下さい。
A
ロッド側ロックは、ピストンロッドが出た状態でロックがかかります(後退方向のロックです)。
ヘッド側ロックは、ピストンロッドが引き込んだ状態でロックがかかります(前進方向のロックです)。
Qガイド付シリンダ:MGG/MGCシリーズのパッキンを交換したい。
A
パッキンセットを用意しています。
パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。ボアサイズΦ50以上のパッキン交換は、ロッドカバー締付トルクが大きく分解できないため、修理依頼かシリンダ交換をお願いします。
2014年9月より、MGG/MGCシリーズの基本シリンダが新型CG1シリーズに変更されました。
新旧CG1のパッキンセット品番が異なりますので、資料を参考にパッキンセットを手配してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイド付シリンダ エンドロックタイプ MGGシリーズ
ガイド付シリンダ MGGシリーズ
ロック付薄形ガイドシリンダ MLGPシリーズ
薄型シリンダ TACQシリーズ(ガイドロック付形)
ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ 二次電池対応 25A-MGGシリーズ
メーカーSMCSMCSMCAirTAC(エアタック)ミスミSMC
通常価格126,51033,899 -26,251 ---52,636 -
通常出荷日19日目1日目〜19日目9日目〜在庫品1日目〜18日目〜
種類ガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動形複動タイプ複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付
付加機能標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付標準 / ロッド回り止め機能付 / ストローク調整付中間停止機能付標準 / ロッド回り止め機能付標準標準 / ロッド回り止め機能付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト