メカニカル部品技術窓口
耐横荷重、高精度回り止めを実現した、ガイド一体形エアシリンダです。【特長】・取付スペースをとらないコン...
詳細を確認
表示記号:ラバークッション
| 軸受の種類 | すべり軸受 | ボールブッシュ軸受 | |
|---|---|---|---|
| 型番 | MGQM | MGQL | |
| チューブ内径(mm) | 12、16、20、25、32、40、50、63、80、100 | ||
| 作動方式 | 複動形 | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最低使用圧力 | φ12、φ16 | 0.12MPa | |
| φ20~φ100 | 0.1MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃(ただし、凍結なきこと) | ||
| 使用ピストン速度 | φ12~φ63 | 50~500mm/s | |
| φ80、φ100 | 50~400mm/s | ||
| クッション | 両側ラバークッション | ||
| 給油 | 無給油 | ||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.5mm | ||

| チューブ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
| 12 | 6 | OUT | 113 | 23 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 | 90 | 102 | 113 |
| IN | 85 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60 | 68 | 77 | 85 | ||
| 16 | 8 | OUT | 201 | 40 | 60 | 80 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 201 |
| IN | 151 | 30 | 45 | 60 | 76 | 91 | 106 | 121 | 136 | 151 | ||
| 20 | 10 | OUT | 314 | 63 | 94 | 126 | 157 | 188 | 220 | 251 | 283 | 314 |
| IN | 236 | 47 | 71 | 94 | 118 | 142 | 165 | 189 | 212 | 236 | ||
| 25 | 12 | OUT | 491 | 98 | 147 | 196 | 246 | 295 | 344 | 393 | 442 | 491 |
| IN | 378 | 76 | 113 | 151 | 189 | 227 | 265 | 302 | 340 | 378 | ||
| 32 | 16 | OUT | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 482 | 563 | 643 | 724 | 804 |
| IN | 603 | 121 | 181 | 241 | 302 | 362 | 422 | 482 | 543 | 603 | ||
| 40 | 16 | OUT | 1,257 | 251 | 377 | 503 | 629 | 754 | 880 | 1,006 | 1,131 | 1,257 |
| IN | 1,056 | 211 | 317 | 422 | 528 | 634 | 739 | 845 | 950 | 1,056 | ||
| 50 | 20 | OUT | 1,963 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,374 | 1,570 | 1,767 | 1,963 |
| IN | 1,649 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1,154 | 1,319 | 1,484 | 1,649 | ||
| 63 | 20 | OUT | 3117 | 623 | 935 | 1,247 | 1,559 | 1,870 | 2,182 | 2,494 | 2,805 | 3,117 |
| IN | 2,803 | 561 | 841 | 1,121 | 1,402 | 1,682 | 1,962 | 2,242 | 2,523 | 2,803 | ||
| 80 | 25 | OUT | 5,027 | 1,005 | 1,508 | 2,011 | 2,514 | 3,016 | 3,519 | 4,022 | 4,524 | 5,027 |
| IN | 4,536 | 907 | 1,361 | 1,814 | 2,268 | 2,722 | 3,175 | 3,629 | 4,082 | 4,536 | ||
| 100 | 30 | OUT | 7,854 | 1,571 | 2,356 | 3,142 | 3,927 | 4,712 | 5,498 | 6,283 | 7,069 | 7,854 |
| IN | 7,147 | 1,429 | 2,144 | 2,859 | 3,574 | 4,288 | 5,003 | 5,718 | 6,432 | 7,147 | ||
注意事項
理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となる。
許容横荷重(常用荷重)

| チューブ内径 (mm) | 軸受の種類 | ストローク(mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
| 12 | MGQM | 21 | 18 | - | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | - | - | - | - |
| MGQL | 27 | 22 | - | 17 | 21 | 19 | 15 | 13 | - | - | - | - | |
| 16 | MGQM | 34 | 28 | - | 25 | 22 | 19 | 15 | 13 | - | - | - | - |
| MGQL | 38 | 30 | - | 26 | 37 | 33 | 28 | 23 | - | - | - | - | |
| 20 | MGQM | - | 51 | - | 44 | 38 | 34 | 57 | 49 | 42 | 37 | 33 | 30 |
| MGQL | - | 55 | - | 47 | 78 | 69 | 53 | 44 | 30 | 26 | 23 | 21 | |
| 25 | MGQM | - | 70 | - | 60 | 53 | 47 | 77 | 65 | 56 | 49 | 44 | 40 |
| MGQL | - | 71 | - | 61 | 77 | 72 | 59 | 51 | 42 | 36 | 32 | 29 | |
| 32 | MGQM | - | - | 196 | - | - | 167 | 137 | 108 | 87 | 77 | 69 | 63 |
| MGQL | - | - | 88 | - | - | 59 | 275 | 216 | 156 | 136 | 121 | 109 | |
| 40 | MGQM | - | - | 196 | - | - | 167 | 137 | 108 | 87 | 77 | 69 | 63 |
| MGQL | - | - | 88 | - | - | 59 | 275 | 216 | 156 | 136 | 121 | 109 | |
| 50 | MGQM | - | - | 294 | - | - | 255 | 215 | 176 | 138 | 123 | 111 | 101 |
| MGQL | - | - | 137 | - | - | 88 | 392 | 313 | 207 | 182 | 162 | 146 | |
| 63 | MGQM | - | - | 294 | - | - | 255 | 215 | 176 | 138 | 123 | 111 | 101 |
| MGQL | - | - | 137 | - | - | 88 | 392 | 313 | 207 | 182 | 162 | 146 | |
| 80 | MGQM | - | - | 353 | - | - | 304 | 255 | 206 | 168 | 151 | 137 | 126 |
| MGQL | - | - | 235 | - | - | 157 | 863 | 686 | 465 | 411 | 368 | 333 | |
| 100 | MGQM | - | - | 539 | - | - | 470 | 412 | 343 | 278 | 252 | 230 | 211 |
| MGQL | - | - | 470 | - | - | 313 | 1,370 | 1,070 | 708 | 627 | 562 | 509 | |
プレート許容回転トルク

| チューブ内径 (mm) | 軸受の種類 | ストローク(mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
| 12 | MGQM | 0.29 | 0.24 | - | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | - | - | - | - |
| MGQL | 0.48 | 0.39 | - | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.23 | - | - | - | - | |
| 16 | MGQM | 0.51 | 0.43 | - | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | - | - | - | - |
| MGQL | 0.73 | 0.58 | - | 0.48 | 0.71 | 0.64 | 0.53 | 0.44 | - | - | - | - | |
| 20 | MGQM | - | 0.91 | - | 0.78 | 0.71 | 0.63 | 1.04 | 0.88 | 0.77 | 0.68 | 0.60 | 0.55 |
| MGQL | - | 1.26 | - | 1.06 | 1.77 | 1.58 | 1.22 | 1.01 | 0.69 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | |
| 25 | MGQM | - | 1.53 | - | 1.31 | 1.16 | 1.03 | 1.68 | 1.42 | 1.24 | 1.09 | 0.98 | 0.88 |
| MGQL | - | 1.96 | - | 1.69 | 2.16 | 2.00 | 1.65 | 1.41 | 1.18 | 1.01 | 0.90 | 0.81 | |
| 32 | MGQM | - | - | 3.92 | - | - | 2.94 | 2.45 | 3.46 | 1.72 | 1.53 | 1.37 | 1.24 |
| MGQL | - | - | 1.96 | - | - | 0.98 | 5.88 | 4.41 | 3.12 | 2.72 | 2.42 | 2.18 | |
| 40 | MGQM | - | - | 4.41 | - | - | 3.43 | 2.94 | 2.45 | 1.94 | 1.72 | 1.54 | 1.40 |
| MGQL | - | - | 2.45 | - | - | 1.47 | 6.37 | 5.39 | 3.51 | 3.06 | 2.72 | 2.45 | |
| 50 | MGQM | - | - | 7.35 | - | - | 5.88 | 4.90 | 4.41 | 3.43 | 3.06 | 2.77 | 2.52 |
| MGQL | - | - | 3.43 | - | - | 2.20 | 10.78 | 8.33 | 5.18 | 4.55 | 4.05 | 3.65 | |
| 63 | MGQM | - | - | 7.84 | - | - | 6.37 | 5.39 | 4.90 | 3.77 | 3.37 | 3.04 | 2.77 |
| MGQL | - | - | 3.92 | - | - | 2.45 | 11.76 | 9.31 | 5.69 | 5.01 | 4.46 | 4.02 | |
| 80 | MGQM | - | - | 11.76 | - | - | 9.80 | 7.84 | 6.86 | 5.88 | 5.28 | 4.79 | 4.39 |
| MGQL | - | - | 9.31 | - | - | 5.88 | 31.36 | 24.50 | 16.28 | 14.39 | 12.88 | 11.66 | |
| 100 | MGQM | - | - | 22.54 | - | - | 19.60 | 16.66 | 14.70 | 11.81 | 10.67 | 9.74 | 8.96 |
| MGQL | - | - | 21.56 | - | - | 13.72 | 63.70 | 49.00 | 30.09 | 26.65 | 23.89 | 21.63 | |
プレートの不回転精度

無負荷時の不回転精度θは表の値以が目安。
| チューブ内径 (mm) | 不回転精度θ | |
|---|---|---|
| MGQM | MGQL | |
| 12 | ±0.08° | ±0.10° |
| 16 | ||
| 20 | ±0.07° | ±0.09° |
| 25 | ||
| 32 | ±0.06° | ±0.08° |
| 40 | ||
| 50 | ±0.05° | ±0.06° |
| 63 | ||
| 80 | ±0.04° | ±0.05° |
| 100 | ||

搬送ラインのストッパ、リフター用に最適

底面取付、側面取付、2方向からの取付が可能
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,721円 ( 18,393円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,107円 ( 19,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,509円 ( 20,360円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,003円 ( 22,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,600円 ( 22,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,284円 ( 22,312円 ) | 6日目 |
21,655円 ( 23,821円 ) | 6日目 |
18,699円 ( 20,569円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,202円 ( 22,222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,838円 ( 21,822円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,407円 ( 22,448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,993円 ( 24,192円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,564円 ( 23,720円 ) | 6日目 |
22,934円 ( 25,227円 ) | 6日目 |
24,456円 ( 26,902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,884円 ( 26,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,724円 ( 27,196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,142円 ( 26,556円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,396円 ( 26,836円 ) | 6日目 |
25,767円 ( 28,344円 ) | 6日目 |
27,138円 ( 29,852円 ) | 6日目 |
28,508円 ( 31,359円 ) | 6日目 |
29,879円 ( 32,867円 ) | 6日目 |
31,249円 ( 34,374円 ) | 6日目 |
25,105円 ( 27,616円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,676円 ( 28,244円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,516円 ( 30,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,636円 ( 29,300円 ) | 6日目 |
28,006円 ( 30,807円 ) | 6日目 |
29,377円 ( 32,315円 ) | 6日目 |
30,746円 ( 33,821円 ) | 6日目 |
32,118円 ( 35,330円 ) | 6日目 |
33,488円 ( 36,837円 ) | 19日目 |
32,141円 ( 35,355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,355円 ( 38,891円 ) | 6日目 |
37,325円 ( 41,058円 ) | 6日目 |
40,940円 ( 45,034円 ) | 6日目 |
44,545円 ( 49,000円 ) | 6日目 |
48,159円 ( 52,975円 ) | 6日目 |
51,763円 ( 56,939円 ) | 6日目 |
55,378円 ( 60,916円 ) | 6日目 |
33,049円 ( 36,354円 ) | 6日目 |
36,502円 ( 40,152円 ) | 1日目 |
38,743円 ( 42,617円 ) | 6日目 |
44,408円 ( 48,849円 ) | 6日目 |
45,961円 ( 50,557円 ) | 6日目 |
49,575円 ( 54,533円 ) | 6日目 |
49,570円 ( 54,527円 ) | 6日目 |
56,795円 ( 62,475円 ) | 6日目 |
36,138円 ( 39,752円 ) | 6日目 |
40,661円 ( 44,727円 ) | 6日目 |
45,184円 ( 49,702円 ) | 6日目 |
52,113円 ( 57,324円 ) | 6日目 |
54,149円 ( 59,564円 ) | 6日目 |
58,753円 ( 64,628円 ) | 6日目 |
58,754円 ( 64,629円 ) | 6日目 |
67,799円 ( 74,579円 ) | 19日目 |
39,805円 ( 43,786円 ) | 6日目 |
42,489円 ( 46,738円 ) | 6日目 |
47,011円 ( 51,712円 ) | 6日目 |
耐横荷重、高精度回り止めを実現した、ガイド一体形エアシリンダです。
【特長】
・取付スペースをとらないコンパクト設計。
・用途に合わせた2種類のガイドロッド軸受部。
・作動位置の検出が可能。
・高い不回転精度
・2方向からの取付が可能。
・オートスイッチおよび結線バンド、端子台等シリンダ本体の溝に固定可能。
【用途】
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
ガイド付き薄型シリンダMGPタイプとなります。質量最大24%削減し、シリンダ取り付け時の逃がし加工量の削減が特徴です。また、高精度ボールブッシュの軸受の選択が可能となっていますので是非ご検討下さい。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
ピンシリンダ 単動・押出し形 CJPシリーズ
4通常価格(税別):1,680円~