メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • ポートねじの種類

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ガイド付薄形シリンダ 強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ

通常単価(税別)
41,728
税込単価
45,901
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐荷重性を向上した強力ガイドロッド形のガイド付薄形シリンダ。【特長】・省スペース化を実現。・強力ガイド...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp486~p490をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認

型番:

MGPS50-50
解除

MGPS50-50の仕様・寸法情報

種類
ガイド付シリンダ
ストローク L(mm)
50
シリンダ内径 D(φ)
50
シリンダ作動方式
[複動] 複動
ロッド作動方式
片ロッド
本体形状
ガイド付
付加機能
標準 / ロッド回り止め機能付
環境・用途
標準
周囲温度(℃)
-10~60
使用圧力(MPa)
0.1~1
クッション
両側ラバークッション
ポートねじの種類
Rc
オプション
標準品(オプションなし)
-
-

商品情報

製品仕様

製品仕様

チューブ内径(mm)5080
作動方式複動形
仕様流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.1MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃(ただし、凍結なきこと)
使用ピストン速度注)50~400mm/s
クッション両側ラバークッション
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.5mm
  • 注)無負荷での速度。使用条件によっては、使用ピストン速度を満足しない場合あり。

標準ストローク表

表示記号 ラバークッション

表示記号

ラバークッション

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)
50, 8025, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200

理論出力表

OUT/IN

OUT/IN

単位:N
チューブ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動方向受圧面積
(mm2
使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.70.80.91.0
5020OUT1,9633935897859821,1781,3741,5711,7671,963
IN1,6493304956608259901,1551,3191,4841,649
8025OUT5,0271,0051,5082,0112,5133,0163,5194,0214,5245,027
IN4,5369071,3611,8142,2682,7213,1753,6294,0824,536
  • 理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となる。

質量表

単位:kg
チューブ内径
(mm)
標準ストローク(mm)
255075100125150175200
503.904.685.746.527.308.088.869.64
809.2110.713.014.515.917.918.920.3

プレート許容回転トルク

トルク:T(N・m)
単位:T(N・m)
チューブ内径
(mm)
標準ストローク(mm)
255075100125150175200
50151216151312119.8
804941514541383532

プレートの不回転精度

無負荷時の不回転精度θは表の値以下が目安となる。
  • 無負荷時の不回転精度θは表の値以下が目安となる。
チューブ内径(mm)不回転精度θ
50±0.05°
80±0.04°

商品特長詳細

ストロークバリエーション

軸受の種類チューブ内径
(mm)
ストローク(mm)
255075100125150175200
MGPS
すべり軸受
50
80
  • 耐横荷重:10%向上。
  • 耐偏心荷重:25%向上。
  • 耐衝撃荷重:140%向上。

(SMC比:ガイド付薄形シリンダ/MGPM50)

型番リスト

表示件数
型番
MGPS50-50

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

ポートねじの種類

オプション

最小発注数量
50
50
Rc
標準品(オプションなし)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,728
( 45,901 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐荷重性を向上した強力ガイドロッド形のガイド付薄形シリンダ。
【特長】
・省スペース化を実現。
・強力ガイドロッド形
・ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・軸受の種類:すべり軸受
・チューブ内径:50mm、80mm

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp486~p490をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイド付薄形シリンダ 強力ガイドロッド形 MGPSシリーズの型番MGPS50-50のページです。 型番MGPS50-50に関する仕様情報を記載しております。
ガイド付薄形シリンダ 強力ガイドロッド形 MGPSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QMGPシリーズをストッパとして使用する事はできますか?
A
すべり軸受けで対応可能です。Φ12~25は30stまで、φ32~100は50stまでで選定願います。
また、φ50・φ80には強力ガイドロッドのMGPSシリーズが用意されています(ストッパ使用は50stまで)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイド付薄形シリンダ 強力ガイドロッド形 MGPSシリーズ
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
ガイド付薄形シリンダ JMGPシリーズ
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ フランジ付
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ ガイド部ルブリテーナ付
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格41,72813,126 -13,699 -12,518 -15,849 -19,138 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目6日目〜
種類ガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダガイド付シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付ガイド付
付加機能標準 / ロッド回り止め機能付標準 / ロッド回り止め機能付標準標準 / ロッド回り止め機能付標準標準
よく一緒に購入される商品

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング