17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ガイド付薄形シリンダ エンドロック付 MGPシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ガイド付薄形シリンダ エンドロック付 MGPシリーズ

販売終了

型番

MGPA20-25-H[L,N]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

空気源を切ってもシリンダ原位置を保持します。
【特長】
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により、質量最大24%削減!省スペース化を実現しました。
・ガイドロッド最大22mm短縮により、シリンダ取付時の逃がし加工量を削減します。
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチ直接取付可能。
・4種類の取付が可能。2方向からの配管が可能。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp486~p490をご参照下さい。
  • エンドロック部以外の最低仕様圧力は0.1MPaとなります。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ガイド付シリンダ
ストローク L(mm)
25
シリンダ内径 D(φ)
20
シリンダ作動方式
[複動] 複動
ロッド作動方式
片ロッド
本体形状
ガイド付
付加機能
標準 / 落下防止機能付 / ロッド回り止め機能付
環境・用途
標準
周囲温度(℃)
-10~60
エンドロック
[あり] あり
使用圧力(MPa)
0.15~1
クッション
両側ラバークッション

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト