メカニカル部品技術窓口
| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動両ロッド | |||||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||
| 最低使用圧力 | 0.07MPa | 0.05MPa | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||||
| 許容運動エネルギー J | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 |
| 0.043注1) | ||||||||
| ストローク長さ許容差 | 0~+1.0mm注2) | |||||||
| ロッド不回転精度 | ±2° | ±1° | ±0.8° | |||||

表示記号
クッションなし
ラバークッション
| チューブ内径 | 標準ストローク |
|---|---|
| 12, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
| 20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
| 32, 40 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
| 50, 63 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気圧タイプ | 取付 | 通し穴(標準) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 両端タップ | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||
| 磁石内蔵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 配管方法 | ねじ込み形 | - | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8注1) Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | |
| TN | - | - | - | - | NPT1/8 | NPT1/8 | NPT1/4 | NPT1/4 | |||
| TF | - | - | - | - | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | |||
| ワンタッチ管継手内蔵形 | - | - | - | - | φ6注2) | φ6 | φ8 | φ8 | |||
| ロッド先端おねじ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||

φ32~200(内径32~200mm)

φ12~25(内径12~25mm)

従来品イメージ

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,709円 ( 10,680円 ) | 39日目 |
9,771円 ( 10,748円 ) | 6日目 |
11,180円 ( 12,298円 ) | 39日目 |
12,950円 ( 14,245円 ) | 6日目 |
6,270円 ( 6,897円 ) | 6日目 |
8,702円 ( 9,572円 ) | 6日目 |
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダの薄形シリンダ。
【特長】
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~25(内径12~25mm)は2面)。
・オートスイッチの飛びだしがない
・2色表示式無接点オートスイッチ
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
フリーマウントシリンダ複動:片ロッド/CUシリーズ
4通常価格(税別):2,472円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~