メカニカル部品技術窓口
全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種治具や装置のコンパクト化を実現します。【特長】・新ボ...
詳細を確認■空気圧タイプ
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | |||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||||
| 許容運動エネルギー J | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 |
| ストローク長さ許容差 | 0~+1.4mm注) | |||||
注)ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含まない。
■エアハイドロタイプ
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||||
| 使用流体 | タービン油 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.18MPa | 0.1MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | |||||
| 使用ピストン速度 | 5~50mm/s | |||||
| クッション | なし | |||||
| ストローク長さ許容差 | 0~+1.4mm | |||||

JIS記号
ラバークッション
| チューブ内径 | 標準ストローク |
|---|---|
| 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 125, 150, 175, 200, 250, 300 |
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気圧タイプ | 磁石内蔵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 配管方法 | ねじ込み形 | - | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | |
| TN | NPT1/8 | NPT1/8 | NPT1/4 | NPT1/4 | NPT3/8 | NPT3/8 | |||
| TF | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | |||
| ワンタッチ管継手内蔵形 | φ6 | φ6 | φ8 | φ8 | - | - | |||
| ロッド先端おねじ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| エアハイドロタイプ | 磁石内蔵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 配管方法 | ねじ込み形 | - | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | |
| TN | NPT1/8 | NPT1/8 | NPT1/4 | NPT1/4 | NPT3/8 | NPT3/8 | |||
| ロッド先端おねじ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||

φ32~100(内径32~100mm)

従来品イメージ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,035円 ( 14,339円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,112円 ( 13,323円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,569円 ( 13,826円 ) | 6日目 |
12,248円9,675円 ( 10,643円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,386円 ( 13,625円 ) | 6日目 |
12,843円 ( 14,127円 ) | 6日目 |
13,130円 ( 14,443円 ) | 6日目 |
13,117円 ( 14,429円 ) | 6日目 |
13,418円 ( 14,760円 ) | 6日目 |
13,391円 ( 14,730円 ) | 6日目 |
13,071円 ( 14,378円 ) | 6日目 |
13,528円 ( 14,881円 ) | 6日目 |
13,208円 ( 14,529円 ) | 6日目 |
13,666円 ( 15,033円 ) | 6日目 |
13,345円 ( 14,680円 ) | 6日目 |
13,802円 ( 15,182円 ) | 6日目 |
13,483円 ( 14,831円 ) | 6日目 |
14,759円 ( 16,235円 ) | 6日目 |
13,619円 ( 14,981円 ) | 6日目 |
14,532円 ( 15,985円 ) | 6日目 |
14,214円 ( 15,635円 ) | 6日目 |
15,081円 ( 16,589円 ) | 6日目 |
14,762円 ( 16,238円 ) | 6日目 |
15,533円 ( 17,086円 ) | 6日目 |
15,172円 ( 16,689円 ) | 6日目 |
16,483円 ( 18,131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,092円 ( 18,801円 ) | 6日目 |
16,178円 ( 17,796円 ) | 6日目 |
15,807円 ( 17,388円 ) | 6日目 |
18,172円 ( 19,989円 ) | 6日目 |
16,219円 ( 17,841円 ) | 6日目 |
17,412円 ( 19,153円 ) | 6日目 |
17,041円 ( 18,745円 ) | 6日目 |
18,280円 ( 20,108円 ) | 6日目 |
17,909円 ( 19,700円 ) | 6日目 |
20,655円 ( 22,721円 ) | 6日目 |
21,398円 ( 23,538円 ) | 6日目 |
21,842円 ( 24,026円 ) | 6日目 |
20,422円 ( 22,464円 ) | 6日目 |
21,066円 ( 23,173円 ) | 6日目 |
20,655円 ( 22,721円 ) | 6日目 |
21,203円 ( 23,323円 ) | 6日目 |
20,793円 ( 22,872円 ) | 6日目 |
22,072円 ( 24,279円 ) | 6日目 |
21,660円 ( 23,826円 ) | 6日目 |
22,895円 ( 25,185円 ) | 6日目 |
22,483円 ( 24,731円 ) | 6日目 |
26,732円 ( 29,405円 ) | 6日目 |
25,864円 ( 28,450円 ) | 6日目 |
26,955円 ( 29,651円 ) | 6日目 |
26,087円 ( 28,696円 ) | 6日目 |
27,600円 ( 30,360円 ) | 6日目 |
26,732円 ( 29,405円 ) | 6日目 |
28,011円 ( 30,812円 ) | 6日目 |
27,142円 ( 29,856円 ) | 6日目 |
29,566円 ( 32,523円 ) | 6日目 |
28,696円 ( 31,566円 ) | 6日目 |
31,803円 ( 34,983円 ) | 6日目 |
33,533円 ( 36,886円 ) | 6日目 |
32,255円 ( 35,481円 ) | 6日目 |
全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種治具や装置のコンパクト化を実現します。
【特長】
・新ボディでさらに使いやすくリフレッシュ!4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができます。(Φ12~Φ25は2面)
・設計の自由度が向上
・オートスイッチレールを削除。小型オートスイッチ取付用の丸溝を4面に配置。Φ200まで対応可能に。
・オートスイッチの飛出しがありません。
・オートスイッチ付



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ
4通常価格(税別):9,275円~