17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

通常単価(税別)
27,22155,023
税込単価
29,94360,525
通常出荷日:6日目~19日目

全長が薄形に設計された大口径薄形の薄形シリンダ。【特長】・チューブ内径:125~200mm・作動方式:...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp964~p970をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

製品仕様

チューブ内径(mm)125140160180200
作動方式複動両ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa1.05MPa
最高使用圧力1.0MPa0.7MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
使用ピストン速度50~500mm/s20~400mm/s
許容運動エネルギー J7.49.812.4
ストローク長さ許容差0~+1.4mm
  • ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含まない。

標準ストローク表

JIS記号 クッションなし/ラバークッション

JIS記号
クッションなし/ラバークッション

単位:mm
チューブ内径標準ストローク
125, 140, 160, 180, 20010, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

理論出力表

単位:N
チューブ内径(mm)使用圧力(MPa)
0.30.50.7
1253,3765,6277,878
1404,3137,18810,063
1605,6559,42513,195
1807,25712,09516,933
2009,04815,08021,112

質量表

単位:kg

■オートスイッチなし

チューブ内径(mm)シリンダストローク(mm)
102030405075100125150175200250300
1255.475.766.056.376.687.478.249.039.8210.6011.3912.9614.52
1406.436.737.067.407.758.619.4710.3311.2012.0612.9214.6416.37
1608.879.269.6510.0710.4911.5312.5813.6314.6815.7216.7718.8720.96
18011.7512.2312.7313.2113.7014.9116.1317.3418.5619.7720.9923.4225.86
20014.8915.4215.9416.4716.9818.3019.6120.9221.2323.5424.8527.4730.10

■オートスイッチ付

チューブ内径(mm)シリンダストローク(mm)
102030405075100125150175200250300
1255.535.826.116.436.747.538.309.099.8810.6611.4513.0214.58
1406.506.807.137.477.828.689.5410.4011.2712.1312.9914.7116.44
1608.959.349.7310.1510.5711.6112.6613.7114.7615.8016.8518.9521.04
18011.8312.3112.8113.2913.7814.9916.2117.4218.6419.8521.0723.5025.94
20014.9715.5016.0216.5517.0618.3819.6921.0021.3123.6224.9327.5530.18

商品特長詳細

4面に小型オートスイッチの取付が可能

  • 設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができる。設計の自由度が向上。
φ125~200(内径125~200mm)

φ125~200(内径125~200mm)

オートスイッチの飛出しがない

従来品イメージ

従来品イメージ

  • オートスイッチ破損防止。
  • オートスイッチやレールにそでを引っかけることがないため、作業性・安全性向上。
  • 設計工数の削減。
  • オートスイッチを装着してもシリンダの外形寸法が変わらないため、装置との干渉確認が不要。

軽量

  • 5~13%低減。
  • ボディ強度(許容運動エネルギー、許容荷重、耐圧など)は従来品と変わらない。アルミの使用量削減によりCO2排出量1,300t削減で環境・エコに貢献。
従来品との比較イメージ

従来品との比較イメージ

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

周囲温度

(℃)

使用圧力

(MPa)

仕様

ポートねじの種類

ボディオプション

オプション

オートスイッチ取付溝

最小発注数量
20
125
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
30
125
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
30
125
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
40
125
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
50
125
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
75
125
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
100
125
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
30
140
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
30
140
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
50
140
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
50
140
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
100
140
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
200
140
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
30
160
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
50
160
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
150
160
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
10
125
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵なし
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
50
125
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵なし
Rc
ラバークッション付・ロッド先端おねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
50
125
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵なし
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
20
160
-10~70
0.05~1.0
磁石内蔵なし
Rc
ラバークッション付・ロッド先端めねじ
標準品(オプションなし)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,326
( 34,459 )
19日目
35,743
( 39,317 )
19日目
32,978
( 36,276 )
6日目
37,395
( 41,135 )
19日目
39,047
( 42,952 )
6日目
38,333
( 42,166 )
19日目
40,430
( 44,473 )
6日目
40,076
( 44,084 )
19日目
37,309
( 41,040 )
6日目
43,378
( 47,716 )
19日目
40,611
( 44,672 )
19日目
44,669
( 49,136 )
19日目
49,804
( 54,784 )
19日目
47,741
( 52,515 )
6日目
50,967
( 56,064 )
19日目
55,023
( 60,525 )
6日目
27,221
( 29,943 )
6日目
36,548
( 40,203 )
19日目
33,780
( 37,158 )
19日目
40,653
( 44,718 )
6日目

詳細情報

基本情報

全長が薄形に設計された大口径薄形の薄形シリンダ。
【特長】
・チューブ内径:125~200mm
・作動方式:複動・両ロッド
・オートスイッチ付
・新ボディでさらに使いやすくリフレッシュ
・4面に小型オートスイッチの取付が可能
・オートスイッチの飛び出しがありません
・装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • オートスイッチの詳細につきましては、カタログp964~p970をご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QCQ2D20-25DM用の2山クレビス用受金具はありますか?
A
受金具あります。品番はCQ-C020になります。
C(D)Q2Dのφ12~φ100およびC(D)QSDφ12~φ25については、2山クレビス用受金具を用意しています。
詳細はカタログをご参照ください。
Qパッキン交換がしたいのでCQ2B50-30DC用のパッキンセット品番を知りたい。
A
CQ2B50-PSです。グリースは付属しませんので、別途 GR-S-010にて、10グラムのグリースパックをお求めください。
※各機種カタログの構造図ページに、交換部品表が掲載されています。
また「メンテナンス用部品リスト」では、パッキン交換要領が参照できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ
大口径薄形シリンダ 複動・片ロッド CQ2シリーズ
大口径薄形シリンダ 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CQ2シリーズ
薄形シリンダ 標準形 複動 両ロッド 二次電池対応 25A-CQ2Wシリーズ
薄形シリンダ 耐水性向上形 複動・両ロッド CQ2W-R/Vシリーズ
薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CQ2KWシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格27,221-23,749 -33,111 -9,064 -18,571 -6,270 -
通常出荷日6日目〜6日目〜18日目〜19日目19日目6日目〜
種類薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ薄型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式両ロッド片ロッド片ロッド両ロッド両ロッド両ロッド
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形
付加機能標準標準標準標準標準標準 / ロッド回り止め機能付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング