メカニカル部品技術窓口
全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種治具や装置のコンパクト化を実現します。【特長】・新ボ...
詳細を確認| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 単動片ロッド | ||||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||
| 最低使用圧力 MPa | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと) | ||||||
| 給油 | 不要(無給油) | ||||||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||||||
| 許容運動エネルギー J | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 |
| ストローク長さ許容差 | 0~+1.0mm | ||||||
| チューブ内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空気圧タイプ | 取付 | 通し穴(標準) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 両端タップ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 磁石内蔵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 配管方法 | ねじ込み形 | - | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8 | M5×0.8注1) Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/4 | |
| TN | - | - | - | - | NPT1/8 | NPT1/8 | NPT1/4 | |||
| TF | - | - | - | - | G1/8 | G1/8 | G1/4 | |||
| ワンタッチ管継手内蔵形注2) | - | - | - | - | φ6/4 | φ6/4 | φ8/6 | |||
| ロッド先端おねじ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヘッド側インロー付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||

JIS記号
押出し/引込み
| チューブ内径 | 標準ストローク |
|---|---|
| 12, 16, 20, 25, 32, 40 | 5, 10 |
| 50 | 10, 20 |

φ32~50(内径32~50mm)

φ12~25(内径12~25mm)

従来品との比較イメージ

従来品イメージ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,184円 ( 3,502円 ) | 6日目 |
3,343円 ( 3,677円 ) | 6日目 |
3,218円 ( 3,540円 ) | 19日目 |
4,385円 ( 4,824円 ) | 39日目 |
3,886円 ( 4,275円 ) | 6日目 |
5,149円 ( 5,664円 ) | 6日目 |
8,568円 ( 9,425円 ) | 19日目 |
7,760円 ( 8,536円 ) | 6日目 |
8,787円 ( 9,666円 ) | 19日目 |
10,098円 ( 11,108円 ) | 19日目 |
10,571円 ( 11,628円 ) | 6日目 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 6日目 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 6日目 |
3,184円 ( 3,502円 ) | 6日目 |
3,419円 ( 3,761円 ) | 6日目 |
3,343円 ( 3,677円 ) | 6日目 |
3,039円 ( 3,343円 ) | 6日目 |
3,039円 ( 3,343円 ) | 6日目 |
3,693円 ( 4,062円 ) | 6日目 |
3,509円 ( 3,860円 ) | 6日目 |
3,509円 ( 3,860円 ) | 6日目 |
3,728円 ( 4,101円 ) | 6日目 |
4,175円 ( 4,593円 ) | 6日目 |
4,175円 ( 4,593円 ) | 6日目 |
4,151円 ( 4,566円 ) | 6日目 |
5,423円 ( 5,965円 ) | 6日目 |
5,423円 ( 5,965円 ) | 6日目 |
7,299円 ( 8,029円 ) | 6日目 |
7,299円 ( 8,029円 ) | 6日目 |
7,760円 ( 8,536円 ) | 6日目 |
8,088円 ( 8,897円 ) | 6日目 |
7,760円 ( 8,536円 ) | 6日目 |
8,648円 ( 9,513円 ) | 6日目 |
9,209円 ( 10,130円 ) | 6日目 |
9,537円 ( 10,491円 ) | 6日目 |
10,103円 ( 11,113円 ) | 6日目 |
10,103円 ( 11,113円 ) | 6日目 |
10,571円 ( 11,628円 ) | 6日目 |
10,938円 ( 12,032円 ) | 6日目 |
10,571円 ( 11,628円 ) | 6日目 |
2,627円 ( 2,890円 ) | 6日目 |
2,476円 ( 2,724円 ) | 6日目 |
2,898円 ( 3,188円 ) | 6日目 |
3,179円 ( 3,497円 ) | 19日目 |
2,898円 ( 3,188円 ) | 6日目 |
2,758円 ( 3,034円 ) | 6日目 |
3,178円 ( 3,496円 ) | 6日目 |
3,412円 ( 3,753円 ) | 6日目 |
3,288円 ( 3,617円 ) | 19日目 |
3,412円 ( 3,753円 ) | 6日目 |
3,628円 ( 3,991円 ) | 6日目 |
3,459円 ( 3,805円 ) | 6日目 |
3,945円 ( 4,340円 ) | 6日目 |
3,933円 ( 4,326円 ) | 6日目 |
3,701円 ( 4,071円 ) | 6日目 |
4,019円 ( 4,421円 ) | 6日目 |
4,019円 ( 4,421円 ) | 6日目 |
4,609円 ( 5,070円 ) | 19日目 |
4,505円 ( 4,956円 ) | 19日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 19日目 |
全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種治具や装置のコンパクト化を実現します。
【特長】
・新ボディでさらに使いやすくリフレッシュ!4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・設置条件に応じて4面どの位置にもオートスイッチの取付ができます。(Φ12~Φ25は2面)
・設計の自由度が向上
・オートスイッチレールを削除。小型オートスイッチ取付用の丸溝を4面に配置。Φ200まで対応可能に。
・オートスイッチの飛出しがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・オートスイッチ付



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
4.3通常価格(税別):7,172円~