メカニカル部品技術窓口
耐食環境で使用可能なステンレス仕様のスピードコントローラ。【特長】・2つの流量制御弁とチェック弁を一体...
詳細を確認


| 型番 | 管接続口径 | 適用チューブ外径 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリサイズ | インチサイズ | |||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | ||
| ASD230FG-M5 | M5×0.8 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASD330FG-01 | R1/8 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ASD430FG-02 | R1/4 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| ASD530FG-02 | R1/4 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| ASD530FG-03 | R3/8 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| ASD630FG-04 | R1/2 | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| ASD230FG-U10/32 | 10-32 UNF | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
| ASD330FG-N01 | NPT1/8 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| ASD430FG-N02 | NPT1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| ASD530FG-N02 | NPT1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| ASD530FG-N03 | NPT3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| ASD630FG-N04 | NPT1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 最高使用圧力 | 1MPa |
| 最低使用圧力 | 0.1MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) |
| 注)適用チューブ材質 | ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン |
注)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
| 型番 | ASD230FG | ASD330FG | ASD430FG | ASD530FG | ASD630FG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チューブ外径 | ミリサイズ | φ4、φ6 | φ6、φ8 | φ6 | φ8、φ10 | φ6 | φ8 | φ10、φ12 | φ10 | φ12 |
| インチサイズ | φ3/16" φ1/4" φ1/8" φ5/32" | φ3/16" φ1/4" | - | φ1/4" φ5/16" φ3/8" | φ1/4" | φ5/16" | φ3/8" | - | φ3/8" | |
| 制御流れ 自由流れ | 流量L/min(ANR) | 75 | 175 | 295 | 350 | 500 | 600 | 700 | 1,200 | 1,300 |
| 音速コンダクタンス dm3/(s・bar) | 0.21 | 0.49 | 0.82 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 3.6 | |
| 臨界圧力比 | 制御流れ | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 自由流れ | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||
注)流量は圧力0.5MPa、温度20℃の値です。
| 型番 | d | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 注1)L4 | 注1)L5 | 注2)A1 | 注2)A2 | M1 | 質量 g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | |||||||||||||
| ASD230FG-M5-04 | 4 | M5×0.8 | 8 | 9.3 | 9.6 | 10 | 11.7 | 29.4 | 17.5 | 28.3 | 25.5 | 28.6 | 25.8 | 25 | 22.2 | 7.8 | 12.9 | 12 |
| ASD230FG-M5-06 | 6 | 11.6 | 32.5 | 20.6 | 13.7 | 13 | ||||||||||||
| ASD330FG-01-06S | 6 | R1/8 | 12 | 11.6 | 14.2 | 11.8 | 14 | 38.5 | 22.9 | 39.6 | 34.6 | 35.2 | 30.2 | 32.1 | 27.1 | 10.6 | 13.7 | 29 |
| ASD330FG-01-08S | 8 | 15.2 | 15.8 | 44.8 | 28.2 | 38.9 | 33.9 | 18.5 | 31 | |||||||||
| ASD430FG-02-06S | 6 | R1/4 | 17 | 12.8 | 18.5 | 15 | 18 | 43.5 | 25.2 | 41.7 | 36.7 | 39.9 | 34.9 | 34.4 | 29.4 | 11 | 17 | 53 |
| ASD430FG-02-08S | 8 | 15.2 | 46.5 | 28.2 | 18.5 | 55 | ||||||||||||
| ASD430FG-02-10S | 10 | 18.5 | 19.7 | 49.3 | 31 | 21 | 58 | |||||||||||
| ASD530FG-02-06S | 6 | R1/4 | 19 | 12.8 | 23 | 19.8 | 20.3 | 48.3 | 25.2 | 46.9 | 41.9 | 48.3 | 43.3 | 42.8 | 37.8 | 15.4 | 17 | 74 |
| ASD530FG-02-08S | 8 | 15.2 | 51.3 | 28.2 | 18.5 | 76 | ||||||||||||
| ASD530FG-02-10S | 10 | 18.5 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 21 | 80 | |||||||||||
| ASD530FG-02-12S | 12 | 20.9 | 55.9 | 34.4 | 22 | 83 | ||||||||||||
| ASD530FG-03-06S | 6 | R3/8 | 19 | 12.8 | 23 | 19.8 | 20.3 | 48.3 | 25.2 | 46.9 | 41.9 | 45.4 | 40.4 | 40 | 35 | 14 | 17 | 74 |
| ASD530FG-03-08S | 8 | 15.2 | 51.3 | 28.2 | 18.5 | 93 | ||||||||||||
| ASD530FG-03-10S | 10 | 18.5 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 21 | 98 | |||||||||||
| ASD530FG-03-12S | 12 | 20.9 | 55.9 | 34.4 | 22 | 101 | ||||||||||||
| ASD630FG-04-10S | 10 | R1/2 | 24 | 18.5 | 28.6 | 26.5 | 25.9 | 64.3 | 32.6 | 64.8 | 57.3 | 56.7 | 49.2 | 49.6 | 42.1 | 18.6 | 21 | 177 |
| ASD630FG-04-12S | 12 | 20.9 | 66.1 | 34.4 | 22 | 179 | ||||||||||||
注1)参考寸法
注2)M5×0.8、Rねじのねじ込み後の参考寸法
| 型番 | d | T | H | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 注1)L4 | 注1)L5 | 注2)A1 | 注2)A2 | M1 | 質量 g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | |||||||||||||
| ASD230FG-U10/32-01 | 1/8" | 10-32UNF | 8 | 8.4 | 9.6 | 10 | 11.7 | 29.4 | 17.5 | 28.3 | 25.5 | 28.6 | 25.8 | 25 | 22.2 | 7.8 | 12.9 | 12 |
| ASD230FG-U10/32-03 | 5/32" | 9.3 | 13 | |||||||||||||||
| ASD230FG-U10/32-05 | 3/16" | 11.4 | 35.2 | 23.3 | 16.5 | 15 | ||||||||||||
| ASD230FG-U10/32-07 | 1/4" | 12 | 32.6 | 20.7 | 13.5 | 13 | ||||||||||||
| ASD330FG-N01-05S | 3/16" | NPT1/8 | 12.7 | 11.6 | 14.2 | 11.8 | 14 | 38.5 | 23.9 | 39.6 | 34.6 | 35.2 | 30.2 | 32 | 27 | 10.6 | 16.5 | 30 |
| ASD330FG-N01-07S | 1/4" | 13.2 | 15.8 | 42.2 | 25.6 | 38.9 | 33.9 | 17 | 31 | |||||||||
| ASD330FG-N01-09S | 5/16" | 15.2 | 44.8 | 28.2 | 18.5 | |||||||||||||
| ASD430FG-N02-07S | 1/4" | NPT1/4 | 17.5 | 13.2 | 18.5 | 15 | 18 | 43.9 | 25.6 | 41.7 | 36.7 | 39.9 | 34.9 | 34.6 | 29.6 | 11 | 17 | 55 |
| ASD430FG-N02-09S | 5/16" | 15.2 | 46.5 | 28.2 | 18.5 | |||||||||||||
| ASD430FG-N02-11S | 3/8" | 18.5 | 19.7 | 49.3 | 31 | 21 | 62 | |||||||||||
| ASD530FG-N02-07S | 1/4" | NPT1/4 | 19 | 13.2 | 23 | 19.8 | 20.3 | 48.7 | 25.6 | 46.9 | 41.9 | 48.3 | 43.3 | 43 | 38 | 15.4 | 17 | 76 |
| ASD530FG-N02-09S | 5/16" | 15.2 | 51.3 | 28.2 | 18.5 | |||||||||||||
| ASD530FG-N02-11S | 3/8" | 18.5 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 21 | 84 | |||||||||||
| ASD530FG-N03-07S | 1/4" | NPT3/8 | 19 | 13.2 | 23 | 19.8 | 20.3 | 48.7 | 25.6 | 46.9 | 41.9 | 45.4 | 40.4 | 40.3 | 35.3 | 14 | 17 | 93 |
| ASD530FG-N03-09S | 5/16" | 15.2 | 51.3 | 28.2 | 18.5 | |||||||||||||
| ASD530FG-N03-11S | 3/8" | 18.5 | 23.1 | 54.1 | 32.6 | 21 | 102 | |||||||||||
| ASD630FG-N04-11S | 3/8" | NPT1/2 | 23.8 | 18.5 | 28.6 | 26.5 | 25.9 | 64.3 | 32.6 | 64.8 | 57.3 | 56.7 | 49.2 | 46.9 | 42.1 | 18.6 | 21 | 180 |
注1)参考寸法
注2)10-32UNF、NPTねじのねじ込み後の参考寸法

ASD230FG

ASD330FG

ASD430FG

ASD530FG

ASD630FG
注)流量特性は代表値になります。
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,104円1,893円 ( 2,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,445円 ( 3,790円 ) | 6日目 |
3,288円2,170円 ( 2,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 9日目 |
3,397円2,208円 ( 2,429円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,756円 ( 4,132円 ) | 6日目 |
6,437円4,312円 ( 4,743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,575円4,405円 ( 4,846円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,242円 ( 7,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
耐食環境で使用可能なステンレス仕様のスピードコントローラ。
【特長】
・2つの流量制御弁とチェック弁を一体化
・飛び出し防止、単動シリンダの速度制御
・負荷変動時にも安定した速度制御が可能

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~