17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

Sカプラー KK130シリーズ ソケット KK130L

通常単価(税別)
8521,247特別価格
税込単価
9371,372特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

圧力損失低減により省エネを実現したSカプラー・ワンタッチジョイント。【特長】・空気消費量の削減ができ、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

おねじタイプの寸法図(単位:mm)

おねじタイプ

めねじタイプの寸法図(単位:mm)

めねじタイプ

バーブ管継手付タイプ(ゴムホース用)の寸法図(単位:mm)

バーブ管継手付タイプ(ゴムホース用)

ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)の寸法図(単位:mm)

ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

ワンタッチ管継手付タイプの寸法図(単位:mm)

ワンタッチ管継手付タイプ

 

製品仕様

おねじタイプの外観

おねじタイプ

めねじタイプの外観

めねじタイプ

バーブ管継手付タイプ(ゴムホース用)の外観

バーブ管継手付タイプ(ゴムホース用)

ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)の外観

ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

ワンタッチ管継手付タイプの外観

ワンタッチ管継手付タイプ

 

仕様

使用流体空気注)
使用圧力範囲0~1.5MPa
ワンタッチ管継手付タイプ:0~1.0MPa
保証耐圧力2.0MPa
周囲温度および使用流体温度-20~+80℃(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付タイプ:-5~+60℃(凍結なきこと)
めっきスリーブ:無電解ニッケルめっき付
その他の外部金属部品:亜鉛クロメート付
シールおねじシール剤付

注)水には使用できません。

共通性能

プラグ・ソケット接続方式スリーブスライドによる着脱方式
チェック弁ソケット:チェック弁内蔵
流れ方向双方向
スリーブロック機構手動ロック方式(ディテント付)準標準

規格表

おねじタイプ

型番T
接続おねじ
H
六角対辺
L1A*1最小穴径質量
g
KK130S(L)-01MSR1/82244.040.06.073
KK130S(L)-02MSR1/42246.840.88.574
KK130S(L)-03MSR3/82246.239.78.582
KK130S(L)-04MSR1/22247.839.814.083
KK130S(L)-N01MSNPT1/82244.339.36.073
KK130S(L)-N02MSNPT1/42247.439.98.574
KK130S(L)-N03MSNPT3/82246.639.18.582
KK130S(L)-N04MSNPT1/22248.238.214.083

*1.ねじ込み後の参考寸法

めねじタイプ

型番T
接続おねじ
H
六角対辺
L1最小穴径質量
g
KK130S(L)-01FRc1/82241.98.090
KK130S(L)-02FRc1/42245.411.092
KK130S(L)-03FRc3/82248.411.091
KK130S(L)-04FRc1/22752.914.0117
KK130S(L)-N01FNPT1/82241.98.090
KK130S(L)-N02FNPT1/42245.411.092
KK130S(L)-N03FNPT3/82248.411.091
KK130S(L)-N04FNPT1/22752.914.0117

バーブ管継手付タイプ(ゴムホース用)

型番ホースの呼びφD1L1最小穴径質量
g
KK130S(L)-07B6(1/4")7.260.94.570
KK130S(L)-09B8(1/4")9.060.45.072
KK130S(L)-11B9(3/8")11.359.97.773
KK130S(L)-13B12(1/2")15.058.99.081

※( )は適用ホース内径

ナット管継手付タイプ(布入りウレタンホース用)

型番適用ホース
内径/外径
H1H2L1M最小穴径質量
g
KK130S(L)-50N5/8221449.613.74.585
KK130S(L)-60N6/9221751.616.45.595
KK130S(L)-65N6.5/10221751.616.56.092
KK130S(L)-80N8/12221952.617.48.097
KK130S(L)-85N8.5/12.5221952.617.48.0101
KK130S(L)-110N11/16242452.620.110.0119

ワンタッチ管継手付タイプ

型番適用チューブ外径
mm
DL1M最小穴径質量
g
KK130S(L)-06H613.052.316.74.572
KK130S(L)-08H814.853.318.66.074
KK130S(L)-10H1017.855.320.79.077
KK130S(L)-12H1220.055.321.79.080
KK130S(L)-07H1/4"13.052.316.74.572
KK130S(L)-09H5/16"14.853.318.66.074
KK130S(L)-11H3/8"17.655.320.77.079
KK130S(L)-13H1/2"20.055.321.79.078

注意・禁止事項

※上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

接続部の種類

ねじの種類

ねじの呼び(inch)

使用温度範囲

(℃)

使用圧力範囲

(MPa)

ホースの呼び

(mm/(インチ))

適用ホース内径/外径

(mm)

適用チューブ外径

(mm)

適用チューブ外径

(インチ)

最小発注数量
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
1/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
1/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
1/4
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
1/4
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
3/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
3/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
1/2
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
1/2
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
6
-
5個
[ホース取付用] ゴムホース用
-
-
-20~80
0~1.5
6(1/4")
-
-
-
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
-
1/4
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
8
-
5個
[ホース取付用] ゴムホース用
-
-
-20~80
0~1.5
8(1/4")
-
-
-
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
-
5/16
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
10
-
5個
[ホース取付用] ゴムホース用
-
-
-20~80
0~1.5
9(3/8")
-
-
-
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
-
3/8
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
12
-
5個
[ホース取付用] ゴムホース用
-
-
-20~80
0~1.5
12(1/2")
-
-
-
5個
ワンタッチ継手付
-
-
-5~60
0~1
-
-
-
1/2
5個
ナット締込タイプ
-
-
-20~80
0~1.5
-
6/9
-
-
5個
ナット締込タイプ
-
-
-20~80
0~1.5
-
8/12
-
-
5個
ナット締込タイプ
-
-
-20~80
0~1.5
-
8.5/12.5
-
-
5個
ナット締込タイプ
-
-
-20~80
0~1.5
-
11/16
-
-
5個
めねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/4
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/4
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
3/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
3/8
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
めねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/2
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
おねじタイプ
NPT(アメリカ管用テーパーねじ)
1/2
-20~80
0~1.5
-
-
-
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
853
( 938 )
6日目
985561
( 617 )
在庫品1日目当日出荷可能
853
( 938 )
6日目
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
853
( 938 )
6日目
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
887
( 976 )
6日目
887
( 976 )
6日目
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
853
( 938 )
6日目
1,032
( 1,135 )
6日目
1,032
( 1,135 )
6日目
853
( 938 )
6日目
1,032
( 1,135 )
9日目
1,247710
( 781 )
在庫品1日目当日出荷可能
853
( 938 )
6日目
1,028
( 1,131 )
9日目
1,069
( 1,176 )
6日目
853
( 938 )
6日目
1,069
( 1,176 )
9日目
929
( 1,022 )
9日目
926
( 1,019 )
6日目
926
( 1,019 )
6日目
993
( 1,092 )
6日目
853
( 938 )
9日目
853
( 938 )
9日目
853
( 938 )
9日目
853
( 938 )
9日目
853
( 938 )
9日目
853
( 938 )
9日目
887
( 976 )
9日目
887
( 976 )
9日目

詳細情報

基本情報

圧力損失低減により省エネを実現したSカプラー・ワンタッチジョイント。
【特長】
・空気消費量の削減ができ、コンプレッサの消費電力の低減によりコストダウンが可能。
・従来品と比べ14%(12g)軽量化。
・従来品と比べプラグ挿入力22%(20N)低減(0.5MPa時)。
・従来品と比べC値34%アップ(ねじR1/4タイプ)。
・従来品と比べ1.7mm短縮。
・ワンタッチ管継手タイプを標準化。
・エアブローでの使用時、入口圧力を下げても出口圧力や流量が同等になる。
・不意な衝撃などによる離脱を防止。デイテント付スリーブのためロック位置、解除位置を保持。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sカプラー KK130シリーズ ソケット KK130Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QカプラーKKシリーズ・KK130シリーズのスリーブロック機構とは何か?
A
接続しているプラグとソケットが、落下などの衝撃により離脱する事を防止するためのロック機構です。
ソケットのスリーブを廻す事で、ロック・解除ができます。
スーリブロック機構は、KKシリーズには標準、KK130シリーズにはオプションでご用意しています。KKAシリーズにはありません。
詳細は取扱説明書をご参照ください。
QカプラーKK□シリーズを真空で使用したいが可能ですか?
A
型式は限定されますが、KKシリーズ・KKHシリーズ・KKAシリーズは低真空で使用できます。
ただし漏れがゼロではないので、真空保持用途などでの使用は避けてください。
また、KK130シリーズは真空での使用はできません。
【低真空で使用可能なカプラー】
<KK/KKHシリーズ>
 KK2 : -100kPa~1MPa
 KK3 : -90kPa~1MPa
<KKHシリーズ>
 KKH3 : -90kPa~1MPa
<KKAシリーズ>
 KKA3 : -100kPa~1MPa
QカプラーKK□シリーズのプラグ側とソケット側の組合せ可否について知りたい。
A
KK/KKHシリーズとKKAシリーズは、型式の「ボディサイズ」の数字が同じタイプなら、配管の種類に関係なく、接続可能です。
KK130シリーズのプラグ側KK130P-□とソケット側KK130S-□については、どの組合せでも接続可能です。
配管されるチューブ・ホースの種類やサイズにより、型式を選定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sカプラー KK130シリーズ ソケット KK130L
Sカプラー KK130シリーズ ソケット KK130S
Sカプラー KK130シリーズ プラグ KK130P
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) おねじタイプ
SカプラーKKシリーズ ソケット(S) めねじタイプ
SカプラーKKシリーズ プラグ(P) おねじタイプ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格852-750 -159 -584 -593 -164 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メス準標準ソケットソケットプラグソケットソケットプラグ
使用流体空気空気空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
本体材質構造用鋼構造用鋼構造用鋼C3604C3604C3604
バルブ構造片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型片路開閉型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング